E6 Pro – Überholt

Infrarotkamera der Pro-Serie mit Ignite™ Cloud

Die Flir E6 Pro ist eine robuste Point-and-Shoot-Thermokamera, mit der Sie effizienter als je zuvor inspizieren können. Finden und diagnostizieren Sie Probleme schnell mit einer thermischen Auflösung von 240 × 180 (43.200 Pixel) und lebendigen Wärmebildern, die von der patentierten MSX®-Erweiterung (Multi-Spectral Dynamic Imaging) unterstützt werden. Mit einem 3,5-Zoll-Touchscreen mit einer Auflösung von 640 × 480 vereinfacht die E6 Pro Ihren Arbeitsablauf. Sie können Fotos bearbeiten und organisieren, detaillierte Notizen hinzufügen und Dateien direkt von der Kamera in die Flir Ignite Cloud hochladen, um von jedem Gerät aus bequem darauf zugreifen zu können. Teile Bilder mit Kunden und erstelle schnelle Berichte direkt in Flir Ignite oder erstelle erweiterte Berichte in Flir Thermal Studio.

Dieser Artikel wurde von einem von Flir zertifizierten Techniker überholt, geprüft und getestet, um in neuem Zustand zu funktionieren und zu wirken. Alle Produkte unterliegen unserer vollständigen Herstellergarantie und erhalten bei Bedarf neue Verpackungen und Zubehör.

Bearbeiten und organisieren Sie Ihre Fotos, fügen Sie detaillierte Notizen hinzu und laden Sie Dateien von der Kamera in die Flir Ignite Cloud hoch, um von jedem Gerät aus bequem darauf zugreifen zu können.
Die patentierte Verbesserung von Flir MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) bietet hochdetaillierte Wärmebilder, mit denen Sie schnell erkennen können, wo ein Problem liegt.
Teilen Sie Bilder sofort und erstellen Sie schnelle Berichte in Flir Ignite oder erstellen Sie erweiterte Client-Berichte in Flir Ignite oder Flir Thermal Studio.

Technische Daten

Markierter
IR-Auflösung 240 × 180 Pixel (43.200 Pixel)
Thermische Empfindlichkeit / NETD <0,06 °C / <50 mK bei 30 °C
Genauigkeit ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % des Anzeigewerts bei einer Umgebungstemperatur von 10 °C bis 35 °C (50 °F bis 95 °F) und einer Objekttemperatur über 0 °C (32 °F)
Sichtfeld (FOV) 33° × 25°
Digitalkamera 5 Megapixel
Bildmodi MSX-Wärmebild, Wärmebild, Bild-in-Bild, Digitalkamera
Display 3,5 Zoll
640 × 480 Farb-LCD
Speichermedien Interner Speicher und integrierte FLIR Ignite Cloud-Konnektivität (mit WLAN)
Bildgebung und optische Daten
Bild-in-Bild IR-Bereich auf dem visuellen Bild
Bildfrequenz 9 Hz
Bildmodi MSX-Wärmebild, Wärmebild, Bild-in-Bild, Digitalkamera
Blendenzahl 1.4
Detektortyp Ungekühlt, Mikrobolometer
Digitalkamera 5 Megapixel
Farbpaletten Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Fokus Fokussierfrei
IR-Auflösung 240 × 180 Pixel (43.200 Pixel)
Mindestfokusabstand 0,36 m
Räumliche Auflösung (IFOV) 2,5 mrad
Sichtfeld (FOV) 33° × 25°
Spektralbereich 7,5 bis 13 µm
Thermische Empfindlichkeit / NETD <0,06 °C / <50 mK bei 30 °C
Messung und Analyse
Delta T Ja, entsprechend NFPA 70B
Genauigkeit ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % des Anzeigewerts bei einer Umgebungstemperatur von 10 °C bis 35 °C (50 °F bis 95 °F) und einer Objekttemperatur über 0 °C (32 °F)
Isotherm Überschreitung und Unterschreitung des Alarmwerts
Kameragewicht mit Akku 0,590 kg
Kameramaße (L × B × H) 244 × 95 × 140 mm
Messpunkt Center-Spot, Feld mit min./max.
Messwertkorrektur Emissionsvermögen; matt/halbmatt/halbglänzend und benutzerdefinierter Wert, scheinbare reflektierte Temperatur, Atmosphärenkompensation
Objekttemperaturbereich -20 °C bis +550 °C in zwei Bereichen
Benutzeroberfläche
Display 3,5 Zoll
640 × 480 Farb-LCD
Text Textanmerkung auf Bild mit der Bildschirmtastatur
Touchscreen Kapazitiver Touchscreen
Kommunikation und Datenspeicher
Speichermedien Interner Speicher und integrierte FLIR Ignite Cloud-Konnektivität (mit WLAN)
WLAN Standard: 802.11 a/b/g/n (2,4 und 5 GHz)
Stromversorgung
Akkubetriebsdauer 4 Stunden
Akkutyp Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
Energiemanagement Automatische Abschaltung
Ladedauer 2 Stunden
Ladesystem Der Akku wird in der Kamera oder in einem spezifischen Ladegerät aufgeladen.
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich -15 °C bis 50 °C
EMV EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B
Gehäuse IP54 (IEC 60529)
Lagertemperaturbereich –40 °C bis +70 °C
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) IEC 60068-2-30/24 Std. 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Stoßfestigkeit 25 g (IEC 60068-2-27)
Sturzfestigkeitstest 2 m
Vibrationen 2 g (IEC 60068-2-6)
Zertifizierungen UL, CSA, CE, PSE und CCC, WEEE 2012/19/EC, RoHs 2011/65/EC
Allgemeine Angaben
Arbeitsleuchte Helle LED
Lieferumfang Infrarotkamera, Hartschalentransportkoffer, Batterie (in der Kamera), Netzteil (mit Steckern für EU, GB, USA und Australien), FLIR Thermal Studio Starter und gedruckte Dokumentation
Verpackungsgröße 385 × 165 × 315 mm

Zubehör

  1. Tool Belt (T911093)

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Ex Pro]

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Brochure

Was wollen sie messen? FLIR WDYNTM Broschüre

Datasheet

Flir T199422ACC Batterie Datenblatt

Brochure

Broschüre zu den Service- und Garantieerweiterungspaketen FLIR CARE und FLIR PROTECT

Application Story

FLIR Thermische Zustandsüberwachung Artikel

Datasheet

Datenblatt zu den Service- und Garantieerweiterungspaketen FLIR CARE und FLIR PROTECT

Datasheet

FLIR Ex Pro-Series Datenblatt

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Datasheet

Flir T199422ACC Battery Datasheet

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Application Story

FLIR Thermal Condition Monitoring Article

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb