Die Flir E76 bietet eine vollständige Abdeckung von nahen und entfernten Zielen durch eine Reihe von Objektivoptionen. Die E76 ist eine Weiterentwicklung der Flir E54 und bietet einen lasergestützten Autofokus und drei Messbereichsfelder. Die Wärmebildauflösung von 320 × 240 Pixeln liefert scharfe, farbstarke Bilder, die mittels der patentierten Flir MSX®-Technologie noch mehr Detailtiefe und Perspektive bieten. Mit der integrierten Software Flir Inspection Route können Sie vorgegebene Strecken abfahren, damit Sie auch an größeren Standorten oder bei Überprüfung mehrerer Areale planvoll vorgehen. Flir Ignite ermöglicht das automatische Hochladen von E76-Bildern direkt von der Kamera in die Cloud für einfaches und sicheres Speichern und Teilen.
Alle Kameras der Flir Exx-Serie werden jetzt mit einem kostenlosen Guthaben für die Teilnahme an einer Schulung der Flir Academy— im Wert von 399 USD geliefert (Einzelheiten siehe unten).

Inspektion und Fehlerbehebung – schneller als je zuvor
Koppeln Sie Ihre Exx-Series-Kamera mit einem Flir FlexView Dual-Sichtfeldobjektiv, um bequem mit einem Tastendruck von Weitwinkel- zu Telescans zu wechseln.
Verwenden Sie Flir 1-Touch Level/Span, um den Bildkontrast sofort zu verbessern und potenzielle elektrische oder mechanische Probleme hervorzuheben.
Integrierte Integration mit Flir-Routing-Software*, automatischer Bild-Upload direkt in die Flir Ignite Cloud-Bibliothek, ein integriertes Mikrofon für Sprachkommentare und Funktionen zur Berichtserstellung helfen dem E76, deinen Arbeitstag zu rationalisieren. (*Optionale Zusatz-Software)

Technische Daten

Markierter
IR-Auflösung 320 x 240 Pixel
Thermische Empfindlichkeit / NETD <30 mK, 42° bei 30 °C (86 °F)
<40 mK, 24° bei 30 °C (86 °F)
<50 mK, 14° bei 30 °C (86 °F)
<40 mK bei, 80° 30 °C (86 °F)
Genauigkeit ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte
Sichtfeld (FOV) FLIR E76 42°: 42° × 32°
FLIR E76 24°: 24° × 18°
FLIR E76 14°: 14° × 10°
FLIR E76 80°: 80 × 63° × 63°
Digitalkamera 5 MP, mit integrierter LED-Foto-/Videolampe; deaktiviert, wenn 80° Objektive verwendet werden
Display 4-Zoll-LCD-Touchscreen mit 640 × 480 Pixeln und automatischer Drehfunktion
Speichermedien Herausnehmbare SD-Karte
Bildgebung und optische Daten
Bild-in-Bild Größe und Position einstellbar
Bildfrequenz 30 Hz
Blendenzahl FLIR E76 14°: 1,5
FLIR E76 24°, FLIR E76 80°: 1.3
FLIR E76 42°: 1.1
Brennweite 42°: 10 mm (0,39 Zoll)
24°: 17 mm (0,67 Zoll)
14°: 29 mm (1,41 Zoll)
80°: 5 mm (0,19 Zoll)
Detektortyp und -raster Ungekühlter Mikrobolometer, 17 µm
Digitalkamera 5 MP, mit integrierter LED-Foto-/Videolampe; deaktiviert, wenn 80° Objektive verwendet werden
Digitalzoom FLIR E76 14°, FLIR E76 24° - NIST, FLIR E76 24° - Kein Radio, FLIR E76 24° - Überholt, FLIR E76 24°, FLIR E76 42° - NIST, FLIR E76 42°, FLIR E76 24° + 14°, FLIR E76 24° + 42°, FLIR E76 24°, 14° + 42° - NIST, FLIR E76 24°, 14° + 42°, FLIR E76 42° + 14°: 1-4×
kontinuierliches FLIR E76 Dual FOV 14° + 24°, FLIR E76 + 24°, FLIR E76 + 2° ° E76 ° °°0
Farbpaletten Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Fokus Stufenloser Laser-Entfernungsmesser (LDM), Einpunkt-Laser-Entfernungsmesser (LDM), Einpunkt-Kontrast, manuell
IR-Auflösung 320 x 240 Pixel
Mindestfokusabstand 0,15 m, 42°
0,15 m, 24°
1,0 m, 14°
Mindestfokusabstand mit MSX 42°: 0,65 m (1,98 Fuß)
24°: 0,5 m (1,64 Fuß)
14°: 1,0 m (3,28 Fuß)
Nicht-radiometrisches IR-Videostreaming H.264 oder MPEG-4 über WLAN MJPEG über UVC oder WLAN
Objektiverkennung Automatisch
Radiometrische IR-Videoaufzeichnung Radiometrische Echtzeitaufzeichnung (.csq)
Radiometrisches IR-Videostreaming Ja, über UVC
Räumliche Auflösung (IFOV) 80°: 5,2 mrad/
Pixel 42°: 2,41 mrad/
Pixel 24°: 1,31 mrad/Pixel
14°: 0,75 mrad/Pixel
Sichtfeld 42° × 32°, 24° × 18°, 14° × 10°
Sichtfeld (FOV) FLIR E76 42°: 42° × 32°
FLIR E76 24°: 24° × 18°
FLIR E76 14°: 14° × 10°
FLIR E76 80°: 80 × 63° × 63°
Spektralbereich 7,5-14 µm
Sucher Nein
Thermische Empfindlichkeit / NETD <30 mK, 42° bei 30 °C (86 °F)
<40 mK, 24° bei 30 °C (86 °F)
<50 mK, 14° bei 30 °C (86 °F)
<40 mK bei, 80° 30 °C (86 °F)
UltraMax Yes
Messung und Analyse
Genauigkeit ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte
Messpunkt Je 3 im Echtzeit-Modus
Objekttemperaturbereich -20 bis 120 °C (-4 bis 248 °F); 0 bis 650 °C (32 bis 1202 °F). 300 bis 1000 °C (572 bis 1832 °F) erhältlich beim Kauf der Hochtemperaturoption TT199559
Voreinstellungen für Messungen (Presets) Keine Messung, Center-Spot, Hot-Spot, Cold-Spot, Benutzerdefiniert 1, Benutzerdefiniert 2
Benutzeroberfläche
Display 4-Zoll-LCD-Touchscreen mit 640 × 480 Pixeln und automatischer Drehfunktion
Sprache Über integriertes Mikrofon oder Bluetooth bis zu 60 Sek. lange Sprachaufzeichnungen zu Einzelbildern oder Videos hinzufügen (Lautsprecher ebenfalls in Gerät integriert)®
Text Vordefinierte Liste oder Touchscreen-Tastatur
Kommunikation und Datenspeicher
Bilddateiformat Standard-JPEG einschließlich Messdaten Nur Infrarot-Modus
Bildspeichermodus Infrarot, visuell, MSX®, Bild-in-Bild, Galerie
Kommunikationsschnittstellen USB 2.0, Bluetooth®, WLAN, DisplayPort
METERLiNK Ja
Speichermedien Herausnehmbare SD-Karte
Videoausgang DisplayPort über USB Typ C
Zeitraffer 10 Sekunden bis 24 Stunden (Infrarot)
Stromversorgung
Akkubetriebsdauer >2,5 Stunden bei 25 °C (68 °F) und typischer Nutzung
Akkutyp Li-Ion-Akku
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich -15 bis 50 °C (5 bis 122 °F)
Lagertemperaturbereich -40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Sicherheit EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Allgemeine Angaben
FLIR Inspection Route In der Kamera aktiviert
Laserpointer Ja
Verpackung Infrarotkamera mit Objektiv, 2 Akkus, Akkuladegerät, Hartschalen-Tragetasche, Tragegurte, Objektivdeckel vorne, Netzteile, gedruckte Dokumentation, SD-Speicherkarte (8 GB), Kabel (USB 2.0 A auf USB Typ C, USB Typ C auf HDMI, USB Typ C auf USB Typ C), Lizenzkarte: FLIR Thermal Studio Starter

Zubehör

  1. Tripod (T911997)

Ressourcen und Support

Hinweis: Weitere Support-Ressourcen der Exx-Serie finden Sie unter Support.FLIR.com

Aufgezeichnetes Webinar

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

So funktioniert es

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Selection Guide

Datenblatt der FLIR Exx-Series mit Vergleichsmatrix

Brochure

Broschüre zur FLIR Exx-Series

Selection Guide

Produktvergleichsmatrix für tragbare FLIR Wärmebildkameras

Datasheet

Datenblatt zu den Service- und Garantieerweiterungspaketen FLIR CARE und FLIR PROTECT

Application Story

FLIR Thermische Zustandsüberwachung Artikel

Brochure

Broschüre zu den Service- und Garantieerweiterungspaketen FLIR CARE und FLIR PROTECT

Brochure

Was wollen sie messen? FLIR WDYNTM Broschüre

Selection Guide

FLIR Exx-Series Datasheet with Comparison Matrix

User Manual

FLIR Exx-Series User Manual

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Internationale Linie: 

(+1) 805 392 3775

Lokale Nummer:

(+1) 844 283 5471

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Eine RMA einreichen

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Belgien  +32 (0)56 363 041

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Australien +61 (0) 3 9550 2800

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb