E8 Pro – Überholt

Infrarotkamera der Pro-Serie mit Ignite™ Cloud

Der Flir E8 Pro ist Ihr unverzichtbares Werkzeug zur Lokalisierung und Diagnose von elektrischen, mechanischen und Gebäudeproblemen. Lokalisieren Sie Hot Spots schnell und identifizieren Sie Probleme mit lebendigen Wärmebildern, die von der patentierten Verbesserung von Flir MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) unterstützt werden. Ihre Inspektionen werden effizienter, da Sie Ihre gesamte Arbeit über den Touchscreen erledigen können: Organisieren Sie Ihre Fotos, fügen Sie detaillierte Notizen hinzu und laden Sie sie direkt in die Flir Ignite Cloud hoch, um von jedem Gerät aus bequem darauf zugreifen zu können. Wenn Sie Bilder freigeben und Kundenberichte erstellen möchten, stehen Ihre Bilder und Notizen bereits in Flir Ignite oder Flir Thermal Studio zur Verfügung, um ein optimales Erlebnis zu bieten.

Dieser Artikel wurde von einem von Flir zertifizierten Techniker überholt, geprüft und getestet, um in neuem Zustand zu funktionieren und zu wirken. Alle Produkte unterliegen unserer vollständigen Herstellergarantie und erhalten bei Bedarf neue Verpackungen und Zubehör.

Die patentierte MSX®-Erweiterung (Multi-Spectral Dynamic Imaging) von Flir bietet hochdetaillierte Wärmebilder, mit denen Sie schnell erkennen können, wo sich ein Problem befindet.
Organisieren Sie Ihre Fotos, fügen Sie detaillierte Notizen hinzu und laden Sie sie direkt in die Flir Ignite Cloud hoch, um von jedem Gerät aus bequem darauf zugreifen zu können.
Teilen Sie Bilder einfach und erstellen Sie erweiterte Client-Berichte in Flir Ignite oder Flir Thermal Studio.

Technische Daten

Markierter
IR-Auflösung 320 × 240 (76.800 Pixel)
Thermische Empfindlichkeit / NETD <0,04 °C / <40 mK bei 30 °C
Genauigkeit ±2 °C oder ±2 % des Anzeigewertes bei einer Umgebungstemperatur von 10 °C bis 35 °C und einer Objekttemperatur über 0 °C
Sichtfeld (FOV) 33°
Digitalkamera 5 Megapixel
Bildmodi MSX-Wärmebild, Wärmebild, Bild-in-Bild, Digitalkamera
Display 3,5 Zoll, 640 × 480 Farb-LCD
Speichermedien Interner Speicher und integrierte FLIR Ignite Cloud-Konnektivität ™(mit WLAN)
Bildgebung und optische Daten
Bildfrequenz 9 Hz
Bildmodi MSX-Wärmebild, Wärmebild, Bild-in-Bild, Digitalkamera
Detektortyp Ungekühlter Mikrobolometer
Digitalkamera 5 Megapixel
Farbpaletten Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Fokus Fokussierfrei
IR-Auflösung 320 × 240 (76.800 Pixel)
Mindestfokusabstand 0,36 m
Sichtfeld (FOV) 33°
Spektralbereich 7,5 µm bis 13 µm
Thermische Empfindlichkeit / NETD <0,04 °C / <40 mK bei 30 °C
Messung und Analyse
Delta T Ja, entsprechend NFPA 70B
Genauigkeit ±2 °C oder ±2 % des Anzeigewertes bei einer Umgebungstemperatur von 10 °C bis 35 °C und einer Objekttemperatur über 0 °C
Isotherm Überschreitung und Unterschreitung des Alarmwerts
Messpunkt Zentraler Spotmeter, Feld mit Min/Max
Messwertkorrektur Emissionsgrad matt/halbmatt/halbglänzend und benutzerdefinierter Wert, reflektierte scheinbare Temperatur, Kompensation für Atmosphäre
Objekttemperaturbereich -20 °C bis +550 °C in zwei Bereichen
Benutzeroberfläche
Display 3,5 Zoll, 640 × 480 Farb-LCD
Text Textanmerkung auf Bild mit der Bildschirmtastatur
Touchscreen Kapazitiver Touchscreen
Kommunikation und Datenspeicher
Speichermedien Interner Speicher und integrierte FLIR Ignite Cloud-Konnektivität ™(mit WLAN)
WLAN Standard: 802.11 a/b/g/n (2,4 GHz und 5 GHz)
Stromversorgung
Akkubetriebsdauer 4 Stunden
Akkutyp Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie
Energiemanagement Automatische Abschaltung
Ladedauer 2 Stunden
Ladesystem Die Batterie wird in der Kamera oder in einem speziellen Ladegerät aufgeladen.
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C
EMV EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B
Gehäuse IP54 (IEC 60529)
Lagertemperaturbereich -40 °C bis +70 °C
Stoßfestigkeit 25 g (IEC 60068-2-27)
Vibrationen 2 g (IEC 60068-2-6)
Zertifizierungen UL, CSA, CE, PSE und CCC, WEEE 2012/19/EC, RoHs 2011/65/EC
Allgemeine Angaben
Arbeitsleuchte Helle LED
Lieferumfang Infrarotkamera, Hartschalentransportkoffer, Batterie (in der Kamera) und Zusatzbatterie, Tischladegerät (mit Steckern für EU, GB, USA und Australien), Mikro-USB-Adapter, FLIR Thermal Studio Starter und gedruckte Dokumentation
Verpackungsgröße 385 mm × 165 mm × 315 mm

Zubehör

  1. Tool Belt (T911093)

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Ex Pro]

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Brochure

Was wollen sie messen? FLIR WDYNTM Broschüre

Datasheet

Flir T199422ACC Batterie Datenblatt

Brochure

Broschüre zu den Service- und Garantieerweiterungspaketen FLIR CARE und FLIR PROTECT

Application Story

FLIR Thermische Zustandsüberwachung Artikel

Application Story

Anwendungshinweis zur Zustandsüberwachung - Auswahl der richtigen tragbaren Wärmebildkamera der FLIR Ex-Series

Brochure

FLIR Zustandsüberwachungslösungen für die Automobilindustrie Broschüre

Brochure

FLIR Zustandsüberwachungslösungen für die Bergbauindustrie Broschüre

Datasheet

Datenblatt zu den Service- und Garantieerweiterungspaketen FLIR CARE und FLIR PROTECT

Datasheet

FLIR Ex Pro-Series Datenblatt

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb