E86

Leistungsstarke Wärmebildkamera

Der Flir E86 ist vollgepackt mit hochleistungsfähigen Funktionen, die für eine schnelle und genaue Erkennung erforderlich sind. In Kombination mit einem Flir FlexView™ Dual-Sichtobjektiv können Sie sofort von Weitbereichs- zu Telescanning wechseln. Diese Wärmebildkamera mit einer Auflösung von 464 × 348 Pixeln verfügt über einen erweiterten Temperaturmessbereich zur leichteren Erkennung von Hot Spots und versteckten Anomalien in elektrischen und mechanischen Anlagen. Austauschbare AutoCal™-Objektive bieten eine vollständige Abdeckung von Nah- und Fernobjektiven, während Flir-Bildgebungstechnologie wie UltraMax® und MSX® für gestochen scharfe, lebendige Wärmebilder sorgt. Die Flir Inspektionsroute an Bord führt im Voraus geplante Routen durch, damit Sie bei der Vermessung großer oder mehrerer Standorte organisiert bleiben. Flir Ignite ermöglicht das automatische Hochladen von E86-Bildern direkt von der Kamera in die Cloud für eine einfache, sichere Speicherung und Freigabe.
Alle Kameras der Flir Exx-Serie erhalten jetzt eine kostenlose Gutschrift für die Teilnahme an einer Flir Academy-Schulungssitzung —im Wert von 399 USD (Details unten).

Höhere Auflösung, schnellere Inspektionen
Der Laser-Entfernungsmesser ermöglicht eine schnelle und präzise Autofokussierung und liefert Daten für die In-Bild-Flächenberechnung (m² oder ft²).
Koppeln Sie Ihre Exx-Series-Kamera mit einem Flir FlexView Dual-Sichtfeldobjektiv, um bequem per Knopfdruck von Weitwinkel- zu Telescans zu wechseln.
Die Onboard-Integration mit der Flir-Routing-Software*, das automatische Hochladen von Bildern direkt in die Flir Ignite Cloud-Bibliothek, ein integriertes Mikrofon für Sprachkommentare und Funktionen zur Berichtserstellung helfen dem E86, deinen Arbeitstag zu rationalisieren. (*Optionale Zusatz-Software)

Technische Daten

Markierter
IR-Auflösung 464 × 348 pixels
Thermische Empfindlichkeit / NETD <40 mK at 30°C (86°F)
Genauigkeit ±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading
Sichtfeld (FOV)
Digitalkamera 5 MP, with built-in LED photo/video lamp
Bildmodi
Display 4", 640 × 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
Speichermedien Removable SD card
Bildgebung und optische Daten
Bild-in-Bild Resizable and movable
Bildfrequenz 30 Hz
Bildmodi
Blendenzahl 1.3
Detektortyp
Detektortyp und -raster Uncooled microbolometer, 17 µm
Digitalkamera 5 MP, with built-in LED photo/video lamp
Digitalzoom 1-4× continuous
Farbe
Farbpaletten Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Fokus Continuous LDM, One-shot LDM, One-shot contrast, Manual
IR-Auflösung 464 × 348 pixels
Mindestfokusabstand 0.15 m
Multi-Spectral Dynamic-Imaging (MSX)
Nicht-radiometrisches IR-Videostreaming H.264 or MPEG-4 over Wi-Fi MJPEG over UVC or Wi-Fi
Objektiverkennung Automatic
Radiometrische IR-Videoaufzeichnung Real-time radiometric recording (.csq)
Radiometrisches IR-Videostreaming Yes, over UVC
Räumliche Auflösung (IFOV)
Sichtfeld (FOV)
Spektralbereich 7.5-14 µm
Sucher No
Thermische Empfindlichkeit / NETD <40 mK at 30°C (86°F)
UltraMax Yes
Messung und Analyse
Genauigkeit ±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading
Isotherm
Kameragewicht mit Akku
Kameramaße (L × B × H)
Konfigurationsanweisungen
Messpunkt 3 ea. in live mode
Objekttemperaturbereich -20 to 120°C (-4 to 248°F); 0 to 650°C (32 to 1202°F); 300 to 1500°C (572 to 2732°F)
Voreinstellungen für Messungen (Presets) No measurement, center spot, hot spot, cold spot, User Preset 1, User Preset 2
Äquivalenttemperaturkorrektur
Benutzeroberfläche
Display 4", 640 × 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
Sprache 60 sec. recording added to still images or video via built-in mic (has speaker) or via Bluetooth®
Text Predefined list or touchscreen keyboard
Kommunikation und Datenspeicher
Bilddateiformat Standard JPEG with measurement data included. Infrared-only mode
Bildspeichermodus Infrared, Visual, MSX®, Picture-in-Picture, Gallery
Dateiformate
Kommunikationsschnittstellen USB 2.0, Bluetooth®, Wi-Fi, DisplayPort
METERLiNK Yes
Schnittstelle
Speichermedien Removable SD card
Videoausgang DisplayPort over USB Type-C
Wechselstrombetrieb
WLAN
Zeitraffer 10 seconds to 24 hours (infrared)
Stromversorgung
Akkubetriebsdauer >2.5 hours at 25°C (68°F) and typical use
Akkutyp Rechargeable Li-ion battery
Energiemanagement
Ladedauer
Ladesystem
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich -15 to 50°C (5 to 122°F)
EMV
Funkwellenspektrum
Lagertemperaturbereich -40 to 70°C (-40 to 158°F)
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung)
Sicherheit EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Stoßfestigkeit
Vibrationen
Zertifizierungen
Allgemeine Angaben
FLIR Inspection Route Enabled in camera
Laserpointer Yes
Lieferumfang
Verpackung Infrared camera with lens, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C), License card: FLIR Thermal Studio Starter
Verpackungsgröße

Zubehör

  1. Tripod (T911997)

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Brochure

Was wollen sie messen? FLIR WDYNTM Broschüre

Brochure

Broschüre zu den Service- und Garantieerweiterungspaketen FLIR CARE und FLIR PROTECT

Application Story

FLIR Thermische Zustandsüberwachung Artikel

Selection Guide

Produktvergleichsmatrix für tragbare FLIR Wärmebildkameras

Datasheet

Datenblatt zu den Service- und Garantieerweiterungspaketen FLIR CARE und FLIR PROTECT

Brochure

Broschüre zur FLIR Exx-Series

Selection Guide

Datenblatt der FLIR Exx-Series mit Vergleichsmatrix

Brochure

FLIR Exx-Series Manufacturing Brochure

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Application Story

FLIR Thermal Condition Monitoring Article

Warenkorb

Im Warenkorb