E96

Leistungsstarke Wärmebildkamera

Die Flir E96 ist unsere erste Pistolengriffkamera mit einer thermischen Auflösung von 640 × 480, sodass Inspektoren Hochspannungs- und gefährliche Ziele sicher und schnell diagnostizieren können. Der Flir E96 bietet eine vollständige Abdeckung naher und entfernter Ziele durch eine Reihe von Linsenoptionen. Kombinieren Sie den E96 mit einem Flir FlexView™ Dual-Objektiv für das Sichtfeld, um mit nur einem Tastendruck sofort von Weitwinkel- auf Telescanning umzuschalten. Die Flir-Inspektionsroute an Bord führt im Voraus geplante Routen durch, um den Inspektoren zu helfen, bei der Überprüfung großer oder mehrerer Standorte organisiert zu bleiben. Flir Ignite ermöglicht das automatische Hochladen von E96-Bildern direkt von der Kamera in die Cloud für eine einfache, sichere Speicherung und Freigabe.
Alle Kameras der Flir Exx-Serie erhalten jetzt eine kostenlose Gutschrift für die Teilnahme an einer Flir Academy-Schulungssitzung —im Wert von 399 USD (Details unten).

Höhere Auflösung, schnellere Inspektionen
Die thermische Auflösung 640 × 480 sowie die Bildverbesserung Flir UltraMax® und MSX® stellen sicher, dass der E96 die lebendigsten und am einfachsten zu interpretierenden Bilder seiner Klasse erzeugt.
Koppeln Sie Ihre Exx-Series-Kamera mit einem Flir FlexView Dual-Sichtfeldobjektiv, um bequem per Knopfdruck von Weitwinkel- zu Telescans zu wechseln.
Die Onboard-Integration mit der Flir-Routing-Software*, das automatische Hochladen von Bildern direkt in die Flir Ignite Cloud-Bibliothek, ein integriertes Mikrofon für Sprachkommentare und Funktionen zur Berichterstellung helfen dem E96, deinen Arbeitstag zu rationalisieren. (*Optionale Zusatz-Software)

Technische Daten

Markierter
IR-Auflösung 640 x 480 Pixel
Thermische Empfindlichkeit / NETD <40 mK bei 30 °C (86 °F)
Genauigkeit ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte
Digitalkamera 5 MP, mit integrierter LED-Foto-/Video-Leuchte
Display 4-Zoll-LCD-Touchscreen mit 640 × 480 Pixeln und automatischer Drehfunktion
Speichermedien Herausnehmbare SD-Karte
Bildgebung und optische Daten
Bild-in-Bild Größe und Position einstellbar
Bildfrequenz 30 Hz
Blendenzahl 1,3
Detektortyp und -raster Ungekühlter Mikrobolometer, 12 µm
Digitalkamera 5 MP, mit integrierter LED-Foto-/Video-Leuchte
Digitalzoom 1- bis 8-fach stufenlos
Farbpaletten Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Fokus Stufenloser Laser-Entfernungsmesser (LDM), Einpunkt-Laser-Entfernungsmesser (LDM), Einpunkt-Kontrast, manuell
IR-Auflösung 640 x 480 Pixel
Mindestfokusabstand 0,15 m
Nicht-radiometrisches IR-Videostreaming H.264 oder MPEG-4 über WLAN MJPEG über UVC oder WLAN
Objektiverkennung Automatisch
Radiometrische IR-Videoaufzeichnung Radiometrische Echtzeitaufzeichnung (.csq)
Radiometrisches IR-Videostreaming Ja, über UVC
Spektralbereich 7,5-14 µm
Sucher Nein
Thermische Empfindlichkeit / NETD <40 mK bei 30 °C (86 °F)
UltraMax Ja
Messung und Analyse
Genauigkeit ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte
Messpunkt Je 3 im Echtzeit-Modus
Objekttemperaturbereich -20 bis 120 °C (-4 bis 248 °F); 0 bis 650 °C (32 bis 1202 °F); 300 bis 1500 °C (572 bis 2732 °F)
Voreinstellungen für Messungen (Presets) Keine Messung, Center-Spot, Hot-Spot, Cold-Spot, Benutzerdefiniert 1, Benutzerdefiniert 2
Benutzeroberfläche
Display 4-Zoll-LCD-Touchscreen mit 640 × 480 Pixeln und automatischer Drehfunktion
Sprache Über integriertes Mikrofon oder Bluetooth bis zu 60 Sek. lange Sprachaufzeichnungen zu Einzelbildern oder Videos hinzufügen (Lautsprecher ebenfalls in Gerät integriert)®
Text Vordefinierte Liste oder Touchscreen-Tastatur
Kommunikation und Datenspeicher
Bilddateiformat Standard-JPEG mit Messdaten Nur-Infrarot-Modus
Bildspeichermodus Infrarot, visuell, MSX®, Bild-in-Bild, Galerie
Kommunikationsschnittstellen USB 2.0, Bluetooth®, WLAN, DisplayPort
METERLiNK Ja
Speichermedien Herausnehmbare SD-Karte
Videoausgang DisplayPort über USB Typ C
Zeitraffer 10 Sekunden bis 24 Stunden (Infrarot)
Stromversorgung
Akkubetriebsdauer >2,5 Stunden bei 25 °C (68 °F) und typischer Nutzung
Akkutyp Li-Ion-Akku
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich -15 bis 50 °C (5 bis 122 °F)
Lagertemperaturbereich -40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Sicherheit EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Allgemeine Angaben
FLIR Inspection Route In der Kamera aktiviert
Laserpointer Ja
Verpackung Infrarotkamera mit Objektiv, 2 Akkus, Akkuladegerät, Hartschalen-Tragetasche, Tragegurte, Objektivdeckel vorne, Netzteil, gedruckte Dokumentation, SD-Speicherkarte (8 GB), Kabel (USB 2.0 A auf USB Typ C, USB Typ C auf HDMI, USB Typ C auf USB Typ C), Lizenzkarte: FLIR Thermal Studio Starter

Zubehör

  1. Tripod (T911997)

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Selection Guide

Datenblatt der FLIR Exx-Series mit Vergleichsmatrix

Brochure

Broschüre zur FLIR Exx-Series

Application Story

Anwendungshinweis zur Zustandsüberwachung - Auswahl der richtigen tragbaren Wärmebildkamera der FLIR Ex-Series

Application Story

Bikefit Van Staeyen verwendet die Flir E96 Wärmekamera, um die optimalen Position des Radfahrers zu finden

Tech Note

FLIR Technischer Hinweis - Wärmebildtechnik für die Zustandsüberwachung

Application Story

FLIR Thermische Zustandsüberwachung Artikel

Selection Guide

Produktvergleichsmatrix für tragbare FLIR Wärmebildkameras

Brochure

FLIR Broschüre Erneuerbare Energien - Windenergie

Brochure

FLIR Broschüre zum globalen Dienstprogramm

Brochure

FLIR Zustandsüberwachungslösungen für die Automobilindustrie Broschüre

Warenkorb

Im Warenkorb