The FLIR Triton™ F-Series ID thermal security cameras set the new standard of perimeter protection for critical infrastructure. The Triton F-Series ID features best-in-class thermal imaging detail and high-performance onboard analytics for classifying human or vehicular intrusions. FLIR’s premium line offers five models with full 640 × 480 thermal resolution, longer detection ranges, and better analytics performance than ever before.

Best-in-class thermal with onboard analytics
Triton F-Series ID classifies human and vehicle intrusions, and hands-off targets to autonomous PTZ tracking cameras.
Detailed thermal images improve threat detection and alarm assessment at greater distances
The camera is fully certified by third party video management systems, as well as FLIR United VMS.

Technische Daten

Konformität und Zertifizierungen
Compliance and Certifications FCC Teil 15 (Teil B, Klasse A) CE-gekennzeichnet RoHS IP66 ONVIF Profil S WEEE
Umgebungsfaktoren
De_Icing_Anti_Icing MIL-STD-810F, Testmethode 521.1; Enteisung eines 3/6 mm großen Hängemodells
Humidity 0-95 % relativ
IP Rating [dust and water ingress] IP66 (wetterfest)
Operating Temperature Range °Kaltstart: -40 °°C bis 70 °°C°
Shock MIL-STD-810F „Transport“
Storage Temperature Range -55° bis 85 °C / -67° F bis 185° F
Vibration IEC 60068-2-27
Allgemeine Angaben
Detector Type Ungekühlter VOx-Mikrobolometer mit langer Lebensdauer
Dimensions [L x W x H] 18,1" × 5,5" × 6,3" (460 × 140 × 160 mm)
Input Voltage 24 V DC (21–30 V DC), 24 V AC (21–30 V AC)
Power Consumption Ungekühlt: 24 V AC: max. 85 VA (ohne Heizung); max. 215 VA (mit Heizung) 24 V DC: 65 W (max. ohne Heizung), 195 W (max. mit Heizung)
Thermal Effective Resolution 307.200
Thermal Pixel Pitch 17 µm
Thermal Spectral Range 7,5 µm bis 13,5 µm
Thermal Zoom 4-facher stufenloser Digitalzoom
Weight 4,4 kg
Systemintegration
Ethernet Ja
Network APIs FLIR SDK, FLIR CGI, ONVIF Profil S
Wärmebildkamera
Array format 640 × 480
f number FLIR F-606 ID: 1,6
FLIR F-608 ID, FLIR F-617 ID, FLIR F-625 ID: 1.1
FLIR F-610 ID: 1.25
FLIR F-612 ID: 1.2
FLIR F-644 ID: 1,0
Focal Length FLIR F-644 ID, 640×480, 44° FOV, NTSC: 13 mm
FLIR F-625 ID, 640×480, 25° FOV, NTSC: 25 mm
FLIR F-617 ID, 640×480, 17° FOV, NTSC: 35 mm
FLIR F-612 ID, 640×480, 12° FOV, NTSC: 50 mm
FLIR F-608 ID, 640×480, 8,6° FOV, NTSC: 75 mm
FLIR F-606 ID, 64×80, FOV, 600, °FOV: 100 mm
FLIR F-6102×° 0
Thermal Frame Rate NTSC: 30 Hz; PAL: 25 Hz / 8,3 Hz
Video und Aufzeichnung
Composite Video NTSC or PAL Ja: Hybrid-IP und analog
Video Compression Zwei unabhängige Kanäle für H.264 und M-JPEG
Video Image Uniformity Optimization Automatic Flat Field Correction (FFC) – Wärmeenergetische und zeitabhängige Trigger
Video Streaming Resolution QVGA bis VGA
Video Thermal AGC Modes Autom. AGC, Dynamic Detail Enhancement (DDE), Empfindlichkeit, Helligkeit, Kontrast, Schärfe
Video Thermal AGC Region of Interest [ROI] Standard (Default), Voreinstellungen (Presets) und Benutzer (User) stehen zur Auswahl, um eine optimale Bildqualität für die betreffenden Überwachungsobjekte zu erzielen

Accessories

  1. F-Series Wall Mount
  1. F-/FC-Series Pedestal Mount

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

F-Series ID Firmware Version 1.3.0.18

You must be logged in to download file.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

You must be logged in to download file.

Datasheet

Triton F-Series ID Datasheet

User Manual

F Series ID User Manual

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Warranty

FLIR Fixed and Motorized Pan Tilt Thermal Security Cameras Limited Warranty

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Nordamerika: (+1) 800-254-0632
Großbritannien und Europa:  (+44) 203 747 6768
Süd- und Mittelamerika: (+52) 55 4777 2227
Australien: (+61) 3 9008 4334
Neuseeland: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
Indien: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japan: (+81) 350 501454

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Belgien  +32 (0)56 363 041

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Australien +61 (0) 3 9550 2800

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail