ELARA™ FC-Series ID
Wärmebild-Überwachungskamera mit Analysefunktionen
This product is discontinued.
We recommend the FC-Serie AI as a great replacement.
Need support with the ELARA™ FC-Series ID? Check out our support resources below.
Die ID-Kamera der FC-Serie ist eine der besten Wärmebild-Sicherheitskameras für den Perimeterschutz von FLIR. Die ID-Kamera der FC-Serie verfügt über eine integrierte Videoanalysefunktion zur Unterscheidung von eindringenden Personen oder Fahrzeugen, wodurch es zu weniger Fehlalarmen kommt. Die ID-Kamera der FC-Serie verfügt auch über eine umfangreiche Auswahl an hochleistungsfähigen Objektiven mit verschiedenen Auflösungen, wodurch eine größere Flexibilität bei der Anpassung von Sicherheitssystemen an spezifische Standortbedingungen besteht.
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
FC-Series O ID Firmware Version 2.0.5.P02
Firmware Release Note
FLIR Elara FC-Series ID FC-Series O Firmware Security Patch v1.1
Compatibility
FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms
Tech Note
FLIR Elara FC-Series Application Note
Quick Start Guide
FLIR Elara FC-Series ID FC-Series O Quick Connect Guide
User Manual
FLIR Elara FC-Series Installation and User Guide
Export Restrictions
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.