Die Wärmebild-Sicherheitskamera der Elara ™ FC-Serie O ist eine der besten Wärmebild-Sicherheitskameras für den Perimeterschutz von FLIR. Die FC-Serie O ermöglicht die Integration von externen Videoanalysegeräten, wie z. B. dem FLIR TRK oder Drittanbieterlösungen, zur Unterscheidung zwischen eindringenden Personen oder Fahrzeugen. Die FC-Serie O bietet auch eine umfangreiche Auswahl an hochleistungsfähigen Objektiven mit verschiedenen Auflösungen, wodurch eine größere Flexibilität bei der Anpassung von Sicherheitssystemen an spezifische Standortbedingungen besteht.

Klassenführender Perimeterschutz
Die FC-Serie O bietet die ideale Kamera für die Integration von externen Videoanalysesystemen.
Die FC-Serie O bietet unter kontrastarmen Bedingungen eine hervorragende Wärmebildqualität mit Hilfe von individuell konfigurierbaren AGC-Zielbereichen und Dynamic Detail Enhancement (DDE).
Wählen Sie aus einer umfangreichen Auswahl an hochleistungsfähigen Objektiven für optimale Erkennungsbereiche unter allen Bedingungen.

Technische Daten

Konformität und Zertifizierungen
Konformität RoHS Directive 2011/65/EU; WEEE 2012/19/EU
Zertifizierungen IEC 60068-2-1:2007; IEC 60068-2-2:2007; ISTA-1A; IEEE 802.1x
Zulassungen CE: EN55032; FCC 47 CFR Part 15, Subpart B, Class A (within CISPR 22:2008 Class A limits)
Umgebungsfaktoren
Betriebstemperatur -50°C to 70°C/-58°F to 158°F (Continuous Operation); -40°C to 70°C /-40°F to 158°F (Cold Start)
Betriebstemperaturbereich -50°C to 70°C/-58°F to 158°F (Continuous Operation) -40°C to 70°C /-40°F to 158°F (Cold Start)
IP-Schutzart (Staub und Wasser) IP66 & IP67
Lagertemperaturbereich -50°C to 85°C/-58°F to 185°F
Luftfeuchtigkeit 0-95% relative humidity
Stoßfestigkeit MIL-STD-810G "Transportation"
Vandalismusschutz IK10 (except Windows)
Vibrationen IEC 60068-2-27
Allgemeine Angaben
Abmessungen (L x B x H) Without sunshield: 259 x 114 x 106 mm/10.2" x 4.5" x 4.2" With sunshield: 282 x 129 x 115 mm/11.1" x 5.1" x 4.5"
Detektortyp Long-Life, Uncooled VOx Microbolometer
Digitalzoom 4x continuous E-Zoom
Effektive Auflösung FLIR FC-304 O - 4.3°, FLIR FC-305 O - 5.4°, FLIR FC-309 O - 9.2°, FLIR FC-332 O - 32°, FLIR FC-313 O - 13°, FLIR FC-317 O - 17°, FLIR FC-324 O - 24°, FLIR FC-344 O - 44°, FLIR FC-625 O - 25°, FLIR FC-644 O - 44°, FLIR FC-669 O - 69°, FLIR FC-690 O - 90°: 76800
FLIR FC-608 O - 8.6°, FLIR FC-610 O - 10°, FLIR FC-617 O - 17°, FLIR FC-632 O - 32°: 307200
Fokusbereich Athermalized, Focus-Free
Garantie Camera: 3 Years Sensor: 10 Years
Gewicht FLIR FC-305 O - 5.4°, FLIR FC-610 O - 10°: 2.4kg (5.25 lbs.)
FLIR FC-309 O - 9.2°, FLIR FC-332 O - 32°, FLIR FC-313 O - 13°, FLIR FC-317 O - 17°, FLIR FC-324 O - 24°, FLIR FC-344 O - 44°, FLIR FC-369 O - 69°, FLIR FC-617 O - 17°, FLIR FC-625 O - 25°, FLIR FC-632 O - 32°, FLIR FC-644 O - 44°, FLIR FC-669 O - 69°, FLIR FC-690 O - 90°: 2.2kg (4.75 lbs.)
FLIR FC-608 O - 8.6°: 2.5kg (5.5 lbs.)
Leistungsaufnahme Source POE (802.3af) POE+ (802.3at) 12VDC 24VDC 24VAC(VA) Heater off <5.5W <5.5W <5.5W <5.5W <8W Heater on (@ 100%) N/A <25W <25W <25W <32W
Unempfindlichkeit gegenüber Spannungsspitzen auf Signalleitungen FLIR FC-304 O - 4.3°, FLIR FC-332 O - 32°: EN 55024: 2010 and 55032: 2010 to 4.0kV on AC aux power lines; EN 50130-4:2011; IEC 62599-2:2010
FLIR FC-305 O - 5.4°, FLIR FC-309 O - 9.2°, FLIR FC-313 O - 13°, FLIR FC-317 O - 17°, FLIR FC-324 O - 24°, FLIR FC-344 O - 44°, FLIR FC-369 O - 69°, FLIR FC-608 O - 8.6°, FLIR FC-610 O - 10°, FLIR FC-617 O - 17°, FLIR FC-625 O - 25°, FLIR FC-632 O - 32°, FLIR FC-644 O - 44°, FLIR FC-669 O - 69°, FLIR FC-690 O - 90°: EN 55024: 2010 and 55022: 2010 to 4.0kV
Unempfindlichkeit gegenüber Spannungsspitzen im Stromnetz FLIR FC-304 O - 4.3°, FLIR FC-332 O - 32°: CE: EN55032 Class A; FCC 47 CFR Part 15, Subpart B, Class A (within CISPR 22:2008 Class A limits)
FLIR FC-305 O - 5.4°, FLIR FC-309 O - 9.2°, FLIR FC-313 O - 13°, FLIR FC-317 O - 17°, FLIR FC-324 O - 24°, FLIR FC-344 O - 44°, FLIR FC-369 O - 69°, FLIR FC-608 O - 8.6°, FLIR FC-610 O - 10°, FLIR FC-617 O - 17°, FLIR FC-625 O - 25°, FLIR FC-632 O - 32°, FLIR FC-644 O - 44°, FLIR FC-669 O - 69°, FLIR FC-690 O - 90°: EN 55024: 2010 and 55022: 2010 to 4.0kV on AC aux power lines; EN 50130-4:2011; IEC 62599-2:2010
Systemintegration
Analoger Composite-Videoausgang 1Vp-p (PAL or NTSC), 1 x BNC 75Ω
Analoger Videoausgang 1Vp-p (PAL or NTSC), 1 x BNC 75Ω
Ethernet 10/100 Mbps
Netzwerk-APIs FLIR SDK; FLIR CGI; ONVIF Profile S
Steuerungseingang/-ausgang 1x Dry Contact in; 1x Relay Out (rated load 0.025A@ 5VDC)
Streaming-Auflösung D1: 720 × 576 4CIF: 704 × 576 Native: 640 × 512 Q-Native: 320 × 256 CIF: 352 × 288 QCIF: 176 × 144
Unterstützte Protokolle IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTCP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SCP, FTP, RTP/RTSP, Unicast/Multicast, TCP/IP, HTTP, IEEE 802.1X
Unterstützung von Drittanbieter-Analysefunktionen Yes
Video-over-Ethernet Two independent channels of H.264 (Restricted VBR and CBR,10kbps-4Mbps, MPEG4, and MJPEG)
Wärmebildkamera
AGC-Messarten für Wärmebild Auto AGC, Manual AGC, Plateau Equalization AGC, Linear AGC, Auto Dynamic Detail Enhancement (DDE), Max Gain Setting
Arrayformat FLIR FC-304 O - 4.3°, FLIR FC-305 O - 5.4°, FLIR FC-309 O - 9.2°, FLIR FC-332 O - 32°, FLIR FC-313 O - 13°, FLIR FC-317 O - 17°, FLIR FC-324 O - 24°, FLIR FC-344 O - 44°, FLIR FC-369 O - 69°: 320 × 240
FLIR FC-608 O - 8.6°, FLIR FC-610 O - 10°, FLIR FC-617 O - 17°, FLIR FC-625 O - 25°, FLIR FC-632 O - 32°, FLIR FC-644 O - 44°, FLIR FC-669 O - 69°, FLIR FC-690 O - 90°: 640 × 480
Bildgleichmäßigkeitsoptimierung Automatic Flat Field Correction (FFC); Thermal and Temporal Triggers
Bildrate Wärmebild NTSC: 30 Hz - PAL: 25 Hz / 8.3 Hz
Blendenzahl FLIR FC-304 O - 4.3°, FLIR FC-309 O - 9.2°, FLIR FC-313 O - 13°, FLIR FC-608 O - 8.6°, FLIR FC-617 O - 17°, FLIR FC-625 O - 25°: f/1.1
FLIR FC-305 O - 5.4°, FLIR FC-610 O - 10°: f/1.25
FLIR FC-332 O - 32°, FLIR FC-317 O - 17°, FLIR FC-324 O - 24°, FLIR FC-344 O - 44°, FLIR FC-632 O - 32°, FLIR FC-644 O - 44°: f/1.0
FLIR FC-369 O - 69°, FLIR FC-669 O - 69°: f/1.4
FLIR FC-690 O - 90°: f/1.2
Brennweite FLIR FC-304 O - 4.3°, FLIR FC-608 O - 8.6°: 75 mm
FLIR FC-305 O - 5.4°, FLIR FC-610 O - 10°: 60 mm
FLIR FC-309 O - 9.2°, FLIR FC-617 O - 17°: 35 mm
FLIR FC-332 O - 32°, FLIR FC-317 O - 17°, FLIR FC-632 O - 32°: 19 mm
FLIR FC-313 O - 13°, FLIR FC-625 O - 25°: 25 mm
FLIR FC-324 O - 24°, FLIR FC-344 O - 44°, FLIR FC-644 O - 44°: 13 mm
FLIR FC-369 O - 69°, FLIR FC-669 O - 69°: 9 mm
FLIR FC-690 O - 90°: 7.5 mm
Empfindlichkeit <35mK for F# 1.0 optics
Fokus Athermalized, Focus-Free
Objektiv FLIR FC-304 O - 4.3°, FLIR FC-608 O - 8.6°: 75mm
FLIR FC-305 O - 5.4°, FLIR FC-610 O - 10°: 60mm
FLIR FC-309 O - 9.2°, FLIR FC-332 O - 32°, FLIR FC-313 O - 13°, FLIR FC-317 O - 17°, FLIR FC-324 O - 24°, FLIR FC-344 O - 44°, FLIR FC-369 O - 69°, FLIR FC-617 O - 17°, FLIR FC-625 O - 25°, FLIR FC-632 O - 32°, FLIR FC-644 O - 44°, FLIR FC-669 O - 69°, FLIR FC-690 O - 90°: 13/19/35mm
Pixelabstand FLIR FC-304 O - 4.3°, FLIR FC-305 O - 5.4°, FLIR FC-309 O - 9.2°, FLIR FC-332 O - 32°, FLIR FC-313 O - 13°, FLIR FC-317 O - 17°, FLIR FC-324 O - 24°, FLIR FC-344 O - 44°, FLIR FC-369 O - 69°: Effective 34 µm (FC-344 & 332) 17 µm (all other models)
FLIR FC-608 O - 8.6°, FLIR FC-610 O - 10°, FLIR FC-617 O - 17°, FLIR FC-625 O - 25°, FLIR FC-632 O - 32°, FLIR FC-644 O - 44°, FLIR FC-669 O - 69°, FLIR FC-690 O - 90°: 17 µm
Sichtfeld (FOV) FLIR FC-304 O - 4.3°: 4.3° × 3.3°
FLIR FC-305 O - 5.4°: 5.4° × 4.1°
FLIR FC-309 O - 9.2°: 9.2° × 7.0°
FLIR FC-332 O - 32°: 32° × 26°
FLIR FC-313 O - 13°: 13° × 10°
FLIR FC-317 O - 17°: 17° × 13°
FLIR FC-324 O - 24°: 24° × 18°
FLIR FC-344 O - 44°: 44° × 36°
FLIR FC-369 O - 69°: 69° × 56°
FLIR FC-608 O - 8.6°: 8.6° × 6.6°
FLIR FC-610 O - 10°: 10° × 8.2°
FLIR FC-617 O - 17°: 17° × 14°
FLIR FC-625 O - 25°: 25° × 20°
FLIR FC-632 O - 32°: 32° × 26°
FLIR FC-644 O - 44°: 44° × 36°
FLIR FC-669 O - 69°: 69° × 56°
FLIR FC-690 O - 90°: 90° × 69°
Spektralbereich 7.5 µm to 13.5 µm
Zielbereich für Wärmebild [ROI] Default, Presets and User definable to insure optimal image quality on subjects of interest
Video und Aufzeichnung
Aufzeichnung auf SD-Speicherkarte Support for 32GB SD Card (not supplied)
Composite-Video NTSC oder PAL Hybrid system with IP & analog video
Lokale Speicherung Support for 32GB SD Card (not supplied)
Videokomprimierung Two independent channels of H.264 (Restricted VBR and CBR,10kbps-4Mbps, MPEG4, and MJPEG)

Zubehör

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FC-Series O ID Firmware Version 2.0.5.P02

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Datasheet

FC-Series O Datenblatt

Brochure

FLIR Globale Öl- und Gasindustrie Broschüre

Datasheet

FLIR Elara FC-Series O Datasheet

Firmware Release Note

FLIR Elara FC-Series ID FC-Series O Firmware Security Patch v1.1

User Manual

FLIR Elara FC-Series Installation and User Guide

Drawing

FLIR Elara FC-Series ID Interconnect Drawing Document

Firmware Release Note

FLIR Elara FC-Series ID FC-Series O Firmware Release Note v2.05.P02

Quick Start Guide

FLIR Elara FC-Series ID FC-Series O Quick Connect Guide

Tech Note

FLIR Elara FC-Series Application Note

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb