FH-Series ID

Multispektrale, fest installierte Kamera für den Perimeterschutz

Die ID der Flir FH-Series sind robuste, fest installierte Multispektralkameras, die branchenführende Wärmebildgebung mit sichtbarer 4K-Bildgebung integrieren und so zuverlässige Eindringlingserkennungsfunktionen für die Perimetersicherheit bieten. Integrierte Analysen von neuronalen Faltungsnetzwerken (DNN) erkennen und klassifizieren menschliche und Fahrzeugbedrohungen, die sich mit hohen oder niedrigen Geschwindigkeiten bewegen, und minimieren so Fehlalarme und tägliche Betriebskosten. Custom Scheduling ermöglicht es Sicherheitsbetreibern, Intrusion Analytics so einzurichten, dass sie tagsüber in optischen Streams und nachts in thermischen Streams laufen, wodurch eine optimierte Abdeckung für jede Lichtbedingung geschaffen wird.

Warum zwei besser als eins ist

Die ID der FH-Serie integriert die besten Technologien für die thermische und sichtbare 4K-Bildgebung für Echtzeit-Situationserkennung bei allen Lichtverhältnissen – sowie Wind, Regen, Nebel oder Schnee. Dieses System kann Ereignisse erfassen, während sie sich entfalten, verifizierte Warnungen und umsetzbare Erkenntnisse an das entsprechende Personal weitergeben und detaillierte Informationen zur forensischen Überprüfung sammeln.

Reduzierung falscher Alarme durch Videoanalyse

Die ID der FH-Serie bietet erweiterte DNN-Videoanalysen für zuverlässige Eindringlingserkennung, -klassifizierung und -lokalisierung, sodass Sicherheitspersonal potenzielle Bedrohungen schnell bewerten und eingreifen kann, bevor Perimeter durchbrochen oder kritische Assets beschädigt werden.

Cybersicher und NDAA-konform

Die Sicherung Ihrer Daten ist für uns genauso wichtig wie die Sicherheit Ihrer Website. Flir-Sicherheitskameras sind ideal für Cyber-gehärtete Sicherheitssysteme für kritische Infrastruktur- und Regierungsanwendungen. Die Flir-Entwicklung erfüllt die NDAA-Compliance-Standards, indem Cybersicherheitsüberlegungen in unseren Prozess integriert werden, zusammen mit internen und externen Schwachstellentests, strengen Codeüberprüfungen und strengen IT-Protokollen.

Videoanalyse und Integration

United VMS ist eine leistungsstarke Möglichkeit, die ID der Flir FH-Serie zu integrieren und zu steuern. UVMS ist intuitiv zu bedienen und auf Ihre Bedürfnisse skalierbar und unterstützt Analysen und Übergaben von festen an PT-Kameras.

Anschluss von Sicherheitssensoren mit Flir Nexus

Nahtlose Geotracking-Ziele in weiten Bereichen durch Flir Nexus, ein proprietäres Kommunikationsprotokoll, das hilft, die Lücke zwischen der ID der FH-Serie, anderen Kameras, Radargeräten und ihren Überwachungssystemen zu schließen. Nexus ermöglicht eine nahtlose Koordination mit Flir-Radaren und anderen thermischen und sichtbaren Kameras, um eine kontinuierliche Verfolgung zu gewährleisten – auch über das Sichtfeld eines Radars hinaus.
Key Features
Integriert Wärmebildgebung mit einer Auflösung von 640 × 512 und einem optischen 4K-Sensor in eine einzige Kamera für optimale Leistung in allen Umgebungen und unter allen Lichtbedingung
Minimierung falscher Alarme und der täglichen Betriebskosten durch die Verwendung von Videoanalysen in der Kamera, die sowohl im optischen als auch im thermischen Spektrum zur robusten Erkennung von Einbruchsversuchen von Menschen und Fahrzeugen ausgeführt werden.
Stellen Sie die ID der FH-Serie als Teil einer End-to-End-Lösung von Flir oder in Kombination mit bevorzugten Lösungen von Drittanbietern bereit
Product showcase image

Technische Daten

Konformität und Zertifizierungen
Konformität RoHS, WEEE
Zertifizierungen IEC 62368
Zulassungen FCC Part 15 (Subpart B, Class A), CE-Zeichen
Umgebungsfaktoren
Betriebstemperaturbereich –40 °C bis +70 °C
IP-Schutzart (Staub und Wasser) IP66 + IP67
Lagertemperaturbereich -50 °°C bis 85 °°C (-58 °°F bis 185 °°F)
Luftfeuchtigkeit 0–95 % relative Feuchte
Stoßfestigkeit IEC 60068-2-27
Vibrationen IEC 60068-2-64
Allgemeine Angaben
Abmessungen (L x B x H) 314 × 233 × 124 mm (12,4 × 9,2 × 4,9 Zoll)
Leistungsaufnahme Nennwert: 15 W Heizkörper aktiviert, 12 VDC: 48 W Heizkörper aktiviert, alle anderen Eingänge: 70 W
Unempfindlichkeit gegenüber Spannungsspitzen auf Signalleitungen EN 50130-4
Unempfindlichkeit gegenüber Spannungsspitzen im Stromnetz EN 50130-4
Messung und Analyse
Analysefunktionen Bereichseingangs-/Eindringungserkennung, Überkreuzung/Zäunungsübergang; automatische/manuelle Tiefeneinrichtung, menschliche und Fahrzeugregeln, Manipulation, Loitering, CNN-Klassifikator
Analysemanagement Webkonfiguration und -management, Maskierung von Erkennungsbereichen für die Analyse, anpassbare Empfindlichkeit, automatische Reaktionen, E/A-Fernsteuerung
Messgenauigkeit K. A.
Objekttemperaturbereich K. A.
Systemintegration
Ethernet 100/1000 Mbps
Netzwerk-APIs Nexus SDK Nexus CGI ONVIF Profil S, G, T
Steuerungseingang/-ausgang Eingang: zwei trockene Alarmkontakte Ausgang: zwei Relaiskontakte max. 1A bei 24 V AC/30 VDC Konfigurierbar zwischen Öffner und Öffner
Streaming-Auflösung Primär-Stream: Wärmebildkamera: VGA (640 × 512), QVGA (320 × 256) Sichtbar: 4k (3840 × 2160), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720) und VGA 640 × 480 Sekundärstrom: Wärmebild: VGA (640 × 512), QVGA (320 × 256) Sichtbar: 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720) UND VGA 640 × 480
Unterstützte Protokolle IPV4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X, ONVIF
Unterstützung von Drittanbieter-Analysefunktionen Ja
Video-over-Ethernet Zwei unabhängige Kanäle von H.264/H.265 oder M-JPEG (außer 4k) für sichtbare und thermische
Wärmebildkamera
AGC-Messarten für Wärmebild Auto AGC, Manual AGC, Plateau Equalization AGC, Linear AGC, Auto Dynamic Detail Enhancement (DDE), Max Gain Setting
Arrayformat 4K 2160p (3840 × 2160)
Arrayformat (Wärmebild) 640 × 512
Bildgleichmäßigkeitsoptimierung Automatic Flat Field Correction (FFC), wärmeenergetische und zeitabhängige Trigger
Blendenzahl FLIR FH-606 ID, FLIR FH-608 ID, FLIR FH-610 ID, FLIR FH-612 ID, FLIR FH-617 ID: 1.6-2.2
FLIR FH-625 ID: 1,4-1,7
FLIR FH-644 ID, FLIR FH-669 ID: 1,5-2,8
Detektorabstand (Wärmebild) 17 µm
f-Zahl (Wärmebild) FLIR FH-606 ID: f/1.6
FLIR FH-608 ID, FLIR FH-617 ID, FLIR FH-625 ID: f/1.1
FLIR FH-610 ID, FLIR FH-612 ID: f/1.2
FLIR FH-644 ID: f/1.0
FLIR FH-669 ID: f/1.4
Sichtfeld (FOV) (Wärmebild) FLIR FH-669 ID, 9 mm: 69° × 56°
FLIR FH-644 ID, 13 mm: 44°×36°
FLIR FH-625 ID, 25 mm: 25° × 18°
FLIR FH-617 ID, 35 mm: 17° × 14°
FLIR FH-612 ID, 50 mm: 12° × 10°
FLIR FH-610 ID, 60 mm: 10° × 8,2°
FLIR FH-608 ID, 75 mm: 8,6° × 6,6°
FLIR FH-606 ID, 100 mm: 6,2° × 4,9°
Spektralbereich (Wärmebild) 7,5 µm bis 13,5 µm
Thermische Empfindlichkeit – NETD (Wärmebild) <25 mK bei 25 °°C, F/1,0
Videobildrate 30 Hz oder weniger
Videobildrate (Wärmebild) NTSC: 30 Hz oder PAL: 25 Hz / 8,3 Hz
Zielbereich für Wärmebild [ROI] Standard (Default), Voreinstellungen (Presets) und Benutzer (User) stehen zur Auswahl, um eine optimale Bildqualität für die betreffenden Überwachungsobjekte zu erzielen
Video und Aufzeichnung
Composite-Video NTSC oder PAL Hybridsystem mit IP- und Analog-Video
Lokale Speicherung Unterstützung von SD-Speicherkarten (nicht mitgeliefert)

Zubehör

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR FH-Series R Firmware v3.0.0.29

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Configuration Guide

FLIR PT-Series HD Pairing Configuration Guide

AE Spec

FLIR FH-Series ID A&E Specifications

User Manual

FLIR FH-Series Installation and User Guide

Datasheet

FLIR FH-Series ID Datasheet

Quick Start Guide

FLIR FH-Series Quick Install Guide

Firmware Release Note

FLIR FH-Series Firmware Release Notes v3.0.0.29

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Nordamerika: (+1) 800-254-0632
Großbritannien und Europa:  (+44) 203 747 6768
Süd- und Mittelamerika: (+52) 55 4777 2227
Australien: (+61) 3 9008 4334
Neuseeland: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
Indien: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japan: (+81) 350 501454

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Eine RMA einreichen

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Belgien  +32 (0)56 363 041

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Australien +61 (0) 3 9550 2800

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb