FH-Serie™ R PTZ

Multispektrale Schwenk-Neige-Zoom-Kamera zur Branddetektion und Überwachung von Oberflächentemperaturschwellen

Die PTZ der FH-Serie R ist eine robuste, fest installierte, sichtbare und radiometrische IP-Schwenk-Neige-Zoom-Kamera für Brandmelde- und Sicherheitsanwendungen. Diese Multispektralkamera kombiniert die branchenführende Wärmebildtechnik mit der 1080-p-Sichtbildtechnik, um eine schnelle visuelle Kontrolle auf Rauch und Brandherde zu ermöglichen und so Brände in Außenbereichen frühzeitig zu erkennen. Die integrierte Radiometrie in der Kamera, kombiniert mit der Schwenk-Neige-Zoom-Funktion, ermöglicht eine kontinuierliche, weiträumige Abdeckung und Überwachung von Brandgefahr rund um die Uhr. Wenn ein Hotspot oder eine Oberflächentemperaturänderung erkannt wird, wird die kontaktlose Temperaturmessung über ein angeschlossenes Video Management System (VMS) zur sofortigen Bewertung und Bereitstellung von Notfallreaktionen an den Bediener gesendet. Custom Scheduling bietet Sicherheitspersonal die Flexibilität, Alarme je nach Geschäftszeiten und Saisonalität zu aktivieren und zu deaktivieren.

Key Features
Integriert einen hochauflösenden radiometrischen <35 mK NETD-Wärmesensor mit einer visuellen 1080-p-Kamera mit 30-fachem Zoom für die Erkennung von Hotspots und die visuelle Überprüfung.
Misst Oberflächentemperaturen und verarbeitet Temperaturunterschiede in Echtzeit
Die integrierte Radiometrie liefert Minimal-, Maximal-, Durchschnitts- und Differenztemperaturmessungen in benutzerdefinierten Spots, Boxen und polygonförmigen Bereichen.

Technische Daten

Konformität und Zertifizierungen
Compliance and Certifications FH R PTZ-Kamera: FCC Teil 15 (Unterteil B, Klasse A); UL-gelistet; RoHS; WEEE FH R PTZ-Kamera plus PTU-Einheit: Ausstehende Zertifizierungen. Onvif Profil S, G, TIEC 62368
Cybersicherheit
Security IEEE 802.1x, TLS/HTTPS, Zugangskontrolle mit Benutzerauthentifizierung über Firewall, Benutzeranmeldeinformationen mit Richtliniendurchsetzung, Digest-Authentifizierung
Umgebungsfaktoren
Humidity FH R PTZ-Kamera: 0–95 % relative Luftfeuchte PTU-Einheit: <90 % relative Luftfeuchte
IP Rating [dust and water ingress] IP66 (wetterfest)
Operating Temperature Range -35 °C bis 65 °C (-31 °F bis 149 °F)
Shock IEC 60068-2-27 (nur FH R PTZ-Kamera)
Storage Temperature FH R PTZ-Kamera: -55 °C bis 85 °C (-67 °F bis 185 °F) PTU-Einheit: -40 °C bis 70 °C (-40 °F bis 158 °F)
Vandal Resistance IK10 (außer Fenster; nur FH R PTZ-Kamera)
Vibration IEC 60068-2-64 (nur FH R PTZ-Kamera)
Allgemeine Angaben
Detector Type Ungekühlter VOx-Mikrobolometer mit langer Lebensdauer
Enclosure FH R PTZ-Kamera: NEMA 4X PTU-Einheit: Aluminiumlegierung
Input Voltage 24 V AC (±10 %) 24 V DC (±10 %)* * Stellen Sie sicher, dass das Netzteil richtig verschlossen ist, um Überhitzung zu vermeiden
Power Consumption FH-Serie R PTZ + PTU-Einheit: ≤150 W
Size [L × W × H] n. n.
Surge Immunity on AC Power Lines EN 50130-4 (nur FH R PTZ-Kamera)
Surge Immunity on Signal Lines EN 50130-4 (nur FH R PTZ-Kamera)
Weight 18,1 kg (41,4 Pfund)
Messung und Analyse
Accuracy Soll unter 100 °C (212 °F): ±5 °C (±9 °F) Soll unter 150 °C (302 °F): ±5 % Soll über 150 °C (302 °F): ±15 % Gemessen bei 25 °C Umgebungstemperatur. Die Ungenauigkeit kann bei extremen Temperaturen zunehmen.
Object Temperature Range Modus mit hoher Verstärkung (High Gain): 0 °C bis 160 °C (32 °F bis 320 °F), Modus mit niedriger Verstärkung (Low Gain): 0 °C bis 380 °C (32 °F bis 716 °F)
Schwenken/Neigen/Zoomen
Pan Angle 360° kontinuierlich
Pan Speed 0,1°/s bis ~55°/s
Presets_Preset Accuracy Unterstützt 200 gültige voreingestellte Bits; Genauigkeit: ±0,1°
Tilt Angle -75° bis ~40°
Tilt Speed 0,1°/s bis ~25°/s
Systemintegration
Digital I_O Eingang: zwei potentialfreie Alarmkontakte Ausgang: zwei Relaiskontakte 1 A max. bei 24 V AC/30 V DC Konfigurierbar als Schließer- und Öffnerkontakt
Ethernet 100/1000 Mbps
Network APIs NEXUS SDK, NEXUS CGI, ONVIF PROFILE S, G und T
Streaming Resolutions Primäre und sekundäre Ströme Thermisch: VGA (640 × 512) Visuelles Bild: 1080 p (1920 × 1080), 720 p (1280 × 720), VGA (640 × 480)
Supported Protocols IPv4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X
Wärmebildkamera
Array format 640 × 512
Focal Length 35 mm
Image Uniformity Optimization Automatische Flachfeldkorrektur (Flat Field Correction, FFC), Wärme- und Zeitauslöser
Pixel Pitch 17 µm
Spectral Range 7,5 µm bis 13,5 µm
Thermal AGC Region of Interest [ROI] Standard (Default), Voreinstellungen (Presets) und benutzerdefiniert für optimale Bildqualität der betreffenden Überwachungsobjekte
Thermal Image Settings Autom. AGC, Digital Detail Enhancement (DDE), Helligkeit, Kontrast
Video Frame Rate NTSC: 5–30 fps / PAL: 5–25 fps
Visuelle Kamera
Array format 640 × 512
Focal Length 35 mm
Sensitivity <35 mK bei 25 °C (77 °F) für f/1,0
Spectral Range 7,5 µm bis 13,5 µm
Video Frame Rate NTSC: 5–30 fps / PAL: 5–25 fps
Visible f number f/1,6–f/4,4
Video und Aufzeichnung
Video Compression H.264/H.265/MJPEG: vier unabhängige Ströme (2 visuell, 2 thermisch)

Resources & Support

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR FH-Series R Firmware v3.0.0.12

You must be logged in to download file.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

You must be logged in to download file.

Datasheet

FLIR FH-Series R PTZ Datasheet

Quick Start Guide

FLIR FH-Series R PTZ Quick Installation Guide

Firmware Release Note

FLIR FH-Series Release Notes v3.0.0.12

User Manual

FLIR FH-Series Installation and User Guide

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Mining Industry Brochure

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Nordamerika: (+1) 800-254-0632
Großbritannien und Europa:  (+44) 203 747 6768
Süd- und Mittelamerika: (+52) 55 4777 2227
Australien: (+61) 3 9008 4334
Neuseeland: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
Indien: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japan: (+81) 350 501454

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Belgien  +32 (0)56 363 041

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Australien +61 (0) 3 9550 2800

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Added to cart