FH-Serie™ R PTZ

Multispektrale Schwenk-Neige-Zoom-Kamera zur Branddetektion und Überwachung von Oberflächentemperaturschwellen

Die PTZ der FH-Serie R ist eine robuste, fest installierte, sichtbare und radiometrische IP-Schwenk-Neige-Zoom-Kamera für Brandmelde- und Sicherheitsanwendungen. Diese Multispektralkamera kombiniert die branchenführende Wärmebildtechnik mit der 1080-p-Sichtbildtechnik, um eine schnelle visuelle Kontrolle auf Rauch und Brandherde zu ermöglichen und so Brände in Außenbereichen frühzeitig zu erkennen. Die integrierte Radiometrie in der Kamera, kombiniert mit der Schwenk-Neige-Zoom-Funktion, ermöglicht eine kontinuierliche, weiträumige Abdeckung und Überwachung von Brandgefahr rund um die Uhr. Wenn ein Hotspot oder eine Oberflächentemperaturänderung erkannt wird, wird die kontaktlose Temperaturmessung über ein angeschlossenes Video Management System (VMS) zur sofortigen Bewertung und Bereitstellung von Notfallreaktionen an den Bediener gesendet. Custom Scheduling bietet Sicherheitspersonal die Flexibilität, Alarme je nach Geschäftszeiten und Saisonalität zu aktivieren und zu deaktivieren.

Effektive Brandfrüherkennung

Die FH-Series R PTZ bietet einen thermischen, radiometrischen Strom sowie sichtbare 4K-Bildgebung, um Hotspots zu identifizieren und sichtbar zu überprüfen, bevor sie ihre Zündtemperatur erreichen. Der Einsatz der FH-Series R PTZ für die Brandfrüherkennung ist perfekt für Industrie-, Lager- oder Fertigungsstandorte geeignet und verbessert die Sicherheit, schützt Einrichtungen und verhindert Abschaltungen.

Cybersicher und NDAA-konform

Die Sicherung Ihrer Daten ist für uns genauso wichtig wie die Sicherheit Ihrer Website. Flir-Sicherheitskameras sind ideal für Cyber-gehärtete Sicherheitssysteme für kritische Infrastruktur- und Regierungsanwendungen. Die Flir-Entwicklung erfüllt die NDAA-Compliance-Standards, indem Cybersicherheitsüberlegungen in unseren Prozess integriert werden, zusammen mit internen und externen Schwachstellentests, strengen Codeüberprüfungen und strengen IT-Protokollen.

Eindringlinge erkennen und verifizieren

Die FH-Series R PTZ verfügt über eine hochauflösende, sichtbare 4K-Kamera und einen bis zu 30-fachen optischen Zoom, um die wichtigen Details zu erfassen, die Sicherheitspersonal benötigt, um Situationen richtig zu identifizieren und zu bewerten, was die Reaktionszeit erheblich verbessert.

Connecting Security Sensors with Flir Nexus

Seamlessly geo-track targets across wide areas through Flir Nexus, a proprietary communication protocol that helps bridge the gap between the FH-Series R PTZ, other cameras, radar devices, and their monitoring systems. Nexus enables seamless coordination with Flir radars and other thermal and visible cameras to maintain continuous tracking—even beyond a radar’s field of view.
Other Key Advantages
Integriert einen hochauflösenden radiometrischen <35 mK NETD-Wärmesensor mit einer visuellen 1080-p-Kamera mit 30-fachem Zoom für die Erkennung von Hotspots und die visuelle Überprüfung.
Misst Oberflächentemperaturen und verarbeitet Temperaturunterschiede in Echtzeit
Die integrierte Radiometrie liefert Minimal-, Maximal-, Durchschnitts- und Differenztemperaturmessungen in benutzerdefinierten Spots, Boxen und polygonförmigen Bereichen.
Product showcase image

Quote Carousel

Technische Daten

Konformität und Zertifizierungen
Konformität und Zertifizierungen FH R PTZ-Kamera: FCC Teil 15 (Unterteil B, Klasse A); UL-gelistet; RoHS; WEEE FH R PTZ-Kamera plus PTU-Einheit: Ausstehende Zertifizierungen. Onvif Profil S, G, TIEC 62368
Cybersicherheit
Sicherheit IEEE 802.1x, TLS/HTTPS, Zugangskontrolle mit Benutzerauthentifizierung über Firewall, Benutzeranmeldeinformationen mit Richtliniendurchsetzung, Digest-Authentifizierung
Umgebungsfaktoren
Betriebstemperaturbereich -35 °C bis 65 °C (-31 °F bis 149 °F)
IP-Schutzart (Staub und Wasser) IP66 (wetterfest)
Lagertemperatur FH R PTZ-Kamera: -55 °C bis 85 °C (-67 °F bis 185 °F) PTU-Einheit: -40 °C bis 70 °C (-40 °F bis 158 °F)
Luftfeuchtigkeit FH R PTZ-Kamera: 0–95 % relative Luftfeuchte PTU-Einheit: <90 % relative Luftfeuchte
Stoßfestigkeit IEC 60068-2-27 (nur FH R PTZ-Kamera)
Vandalismusschutz IK10 (außer Fenster; nur FH R PTZ-Kamera)
Vibrationen IEC 60068-2-64 (nur FH R PTZ-Kamera)
Allgemeine Angaben
Abmessungen [L × B × H] n. n.
Detektortyp Ungekühlter VOx-Mikrobolometer mit langer Lebensdauer
Eingangsspannung 24 V AC (±10 %) 24 V DC (±10 %)* * Stellen Sie sicher, dass das Netzteil richtig verschlossen ist, um Überhitzung zu vermeiden
Gehäuse FH R PTZ-Kamera: NEMA 4X PTU-Einheit: Aluminiumlegierung
Gewicht 18,1 kg (41,4 Pfund)
Leistungsaufnahme FH-Serie R PTZ + PTU-Einheit: ≤150 W
Unempfindlichkeit gegenüber Spannungsspitzen auf Signalleitungen EN 50130-4 (nur FH R PTZ-Kamera)
Unempfindlichkeit gegenüber Spannungsspitzen im Stromnetz EN 50130-4 (nur FH R PTZ-Kamera)
Messung und Analyse
Genauigkeit Soll unter 100 °C (212 °F): ±5 °C (±9 °F) Soll unter 150 °C (302 °F): ±5 % Soll über 150 °C (302 °F): ±15 % Gemessen bei 25 °C Umgebungstemperatur. Die Ungenauigkeit kann bei extremen Temperaturen zunehmen.
Objekttemperaturbereich Modus mit hoher Verstärkung (High Gain): 0 °C bis 160 °C (32 °F bis 320 °F), Modus mit niedriger Verstärkung (Low Gain): 0 °C bis 380 °C (32 °F bis 716 °F)
Schwenken/Neigen/Zoomen
Neigegeschwindigkeit 0,1°/s bis ~25°/s
Neigewinkel -75° bis ~40°
Schwenkgeschwindigkeit 0,1°/s bis ~55°/s
Schwenkwinkel 360° kontinuierlich
Voreinstellungen – Voreinstellung Genauigkeit Unterstützt 200 gültige voreingestellte Bits; Genauigkeit: ±0,1°
Systemintegration
Digital-E/A Eingang: zwei potentialfreie Alarmkontakte Ausgang: zwei Relaiskontakte 1 A max. bei 24 V AC/30 V DC Konfigurierbar als Schließer- und Öffnerkontakt
Ethernet 100/1000 Mbps
Netzwerk-APIs NEXUS SDK, NEXUS CGI, ONVIF PROFILE S, G und T
Streaming-Auflösung Primäre und sekundäre Ströme Thermisch: VGA (640 × 512) Visuelles Bild: 1080 p (1920 × 1080), 720 p (1280 × 720), VGA (640 × 480)
Unterstützte Protokolle IPv4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X
Wärmebildkamera
Arrayformat 640 × 512
Bildgleichmäßigkeitsoptimierung Automatische Flachfeldkorrektur (Flat Field Correction, FFC), Wärme- und Zeitauslöser
Brennweite 35 mm
Empfindlichkeit <35 mK bei 25 °C (77 °F) für f/1,0
Pixelabstand 17 µm
Spektralbereich 7,5 µm bis 13,5 µm
Videobildrate NTSC: 5–30 fps / PAL: 5–25 fps
Wärmebildeinstellungen Autom. AGC, Digital Detail Enhancement (DDE), Helligkeit, Kontrast
Zielbereich für Wärmebild [ROI] Standard (Default), Voreinstellungen (Presets) und benutzerdefiniert für optimale Bildqualität der betreffenden Überwachungsobjekte
Visuelle Kamera
Arrayformat 640 × 512
Brennweite 35 mm
Empfindlichkeit <35 mK bei 25 °C (77 °F) für f/1,0
Optische f-Zahl f/1,6–f/4,4
Spektralbereich 7,5 µm bis 13,5 µm
Videobildrate NTSC: 5–30 fps / PAL: 5–25 fps
Video und Aufzeichnung
Videokomprimierung H.264/H.265/MJPEG: vier unabhängige Ströme (2 visuell, 2 thermisch)

Ressourcen und Support

Anwendungsbericht

FLIR-Kameras schützen die Fleischproduktionshalle von Dovecote Park vor Bränden

So funktioniert es

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR FH-Series R Firmware v3.0.0.29

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Datasheet

FLIR FH-Series R PTZ Datasheet

Quick Start Guide

FLIR FH-Series R PTZ Quick Installation Guide

AE Spec

Flir FH-Series R PTZ A&E Specifications

User Manual

FLIR FH-Series Installation and User Guide

Firmware Release Note

FLIR FH-Series Firmware Release Notes v3.0.0.29

Value Sheets

Food & Beverage Value Sheet | Early Fire Detection - A50/70 Smart Sensor, A500F/A700F, PT-Series AI SR, FH-Series R, FH-Series R PTZ

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Mining Industry Brochure

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Nordamerika: (+1) 800-254-0632
Großbritannien und Europa:  (+44) 203 747 6768
Süd- und Mittelamerika: (+52) 55 4777 2227
Australien: (+61) 3 9008 4334
Neuseeland: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
Indien: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japan: (+81) 350 501454

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Eine RMA einreichen

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Belgien  +32 (0)56 363 041

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Australien +61 (0) 3 9550 2800

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb