New

Flir i64

App-fähige Wärmebildkamera

Top application
  1. Asset Reliability
  2. Building Diagnostics & Indoor Air Quality
  3. Electrical Inspection
  4. Mechanical Inspection
Product Variations

Der Flir i64 bringt die Leistungsfähigkeit von NFPA 70B-certified thermischen Inspektionen für jeden Techniker, unabhängig von seinem Erfahrungsstand. Basierend auf dem neuen ACE-Betriebssystem funktioniert es wie ein Smartphone für die Thermographie – unterstützt von Apps, verbunden mit der Cloud und bereit für die teamübergreifende Skalierung. Mit hochauflösender 480 × 640 Wärmebildgebung, einem intuitiven 5-Zoll-Touchscreen und einem robusten, behandschuhfreundlichen Design bietet der i64 schärfere Details und mehr Diagnosesicherheit, sodass Teams kleinere Fehler früher erkennen und die Gesamtzuverlässigkeit der Anlagen verbessern können.

Vernetzte Workflows automatisieren die Berichterstattung, die früher bis zur Hälfte des Auftrags verbrauchte – so können Sie sich auf die Inspektion konzentrieren, nicht auf die Papiere.
Intuitive, anwendungsgesteuerte Erfassung und On-Device-Onboarding helfen weniger erfahrenen Mitarbeitern, zuverlässig Ergebnisse auf Expertenebene zu liefern.
Die hochauflösende 480 × 640-Bildgebung zeigt kleinere Fehler früher auf, mit schneller Freigabe über WLAN/Bluetooth und Sicherheit auf Unternehmensebene.
Product showcase image

Technische Daten

Highlighted
IR-Auflösung 480 × 640
Thermische Empfindlichkeit / NETD <40 mK bei 30 °C (86 °F)
Genauigkeit ±2 °°C (±3,6 °°F) oder ±2 %
Sichtfeld (FOV) 38° × 49°
Digitalkamera 8 MP, Autofokus
Bildmodi MSX®, Thermisch, Bild-in-Bild, Digitalkamera
Speichermedien Interner Speicher, integrierte Flir Ignite Cloud und Assetlink-Konnektivität
Bildgebung und optische Daten
Automatische Bildeinstellung Ja
Bildfrequenz 30 Hz
Bildmodi MSX®, Thermisch, Bild-in-Bild, Digitalkamera
Blendenzahl 1.4
Digitalkamera 8 MP, Autofokus
Display-Auflösung 720 × 1280
Display-Typ 5-Zoll-LCD-Farbanzeige
Farbe Schwarz
Farbpaletten Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Fokus Festfokus
IR-Auflösung 480 × 640
Laserausrichtung Position des Laserpointers wird automatisch auf dem Infrarotbild angezeigt
Manuelle Bildeinstellung Ja
Mindestfokusabstand 0,5 m
Räumliche Auflösung (IFOV) 1,5 mrad
Sichtfeld (FOV) 38° × 49°
Sichtfeld Digitalkamera 50,5° × 64,5°
Spektralbereich 7,5 bis 13 µm
Thermische Empfindlichkeit / NETD <40 mK bei 30 °C (86 °F)
Messung und Analyse
Delta T Ja, entsprechend NFPA 70B
Emissionsgrad-Korrektur Variabel von 0,1 bis 1,0
Genauigkeit ±2 °°C (±3,6 °°F) oder ±2 %
Isotherm Oben, unten
Kameragewicht mit Akku 0,8 kg (1,76 lb)
Kameramaße (L × B × H) 225 × 136 × 73 mm (8,9 × 5,4 × 2,9 Zoll)
Messpunkt Center Spot, Bereich mit max./min.
Messwertkorrekturen Emissionsvermögen, matt/halbmatt/halbglanz + kundenspezifischer Wert, reflektierte Scheintemperatur, atmosphärische Kompensation
Objekttemperaturbereich -20 °°C bis 200 °C (-4 °°F bis 392 °°F)
10 °°C bis 550 °°C (50 °°F bis 1022 °°F)
Benutzeroberfläche
Text Textanmerkung auf Bild mit der Bildschirmtastatur
Touchscreen Kapazitiver Touchscreen
Kommunikation und Datenspeicher
Cellular Nein
Dateiformate Standard-JPEG mit integrierten 14-Bit-Messdaten
Schnittstelle USB-C: Datenübertragung von und zum PC und Mac-Gerät
Display-Port über USB-C
Speichermedien Interner Speicher, integrierte Flir Ignite Cloud und Assetlink-Konnektivität
Wechselstrombetrieb Optionales Zubehör: 45-W-AC-Adapter, 100-240-V-AC-Eingang, 15-V-DC, 3-A-Ausgang zur Kamera
WLAN IEEE 802.11 a/ac/b/g/n (2,4 und 5 GHz)
Stromversorgung
Akkubetriebsdauer 4 Stunden bei 25 °°C (77 °°F) Umgebungstemperatur und typischer Verwendung
Akkutyp Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie
Energiemanagement Automatische Abschaltung
Ladedauer 2 Stunden im Ladegerät / 4 Stunden bis 90 % Kapazität in der Kamera
Ladesystem Der Akku ist in der Kamera oder im spezifischen Ladegerät aufgeladen (im Lieferumfang enthalten)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich –15 °C bis 50 °C
Emissionsgrad-Tabelle Emissionsgradtabelle mit vordefinierten Materialien
EMV EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B
Funkwellenspektrum ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 893
FCC 47 CFR Teil 15
RSS-247
Gehäuse IP54 (IEC 60529)
Lagertemperaturbereich –40 °C bis +70 °C
Laserklassifizierung Klasse 2
Luftfeuchtigkeit IEC 60068-2-30/24 Std. 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Stoßfestigkeit 25 g (IEC 60068-2-27)
Sturzfestigkeit 2 m (6 Fuß 7 Zoll)
Vibrationen 2 g (IEC 60068-2-6)
Allgemeine Angaben
Arbeitsleuchte Manuell aktivierte helle LED
Lieferumfang Infrarotkamera mit Batterie
Extra-Batterie
Batterieladegerät
USB-C Kabel
Gedruckte Dokumentation
Hartes Transportetui
Handgelenkband

Accessories

Resources & Support

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Datasheet

FLIR iXX Datenblatt

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Datasheet

FLIR iXX Datasheet

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Belgium: (+32) 0800 70 586
France: (+33) 0800 906 893
Germany: (+49) 0699 675 8893
Spain: (+34) 900 838 919
United Kingdom: (+44) 0800 051 7865

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Belgien  +32 (0)56 363 041

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Australien +61 (0) 3 9550 2800

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb