FLIR ITS-Sensoren liefern überragende Genauigkeit und Zuverlässigkeit für alle Verkehrsüberwachungsanwendungen. Die FLIR ITS-Wärmebildsensoren können Fahrzeuge in einer größeren Bandbreite von Umgebungsbedingungen erkennen als herkömmliche Farbkamera-Sensoren. Dank der Erfassung der Wärmestrahlung aller Objekte in Szenen funktioniert die ITS-Serie nicht nur in hellem Tageslicht, sondern auch bei absoluter Dunkelheit, bei ungünstigen Witterungsverhältnissen und sogar bei leichtem Nebel. Kombiniert mit den Videoanalysebaugruppen von FLIR eignet sich die FLIR ITS-Serie als ideale Lösung für die Vorfallerkennung (Automatic Incident Detection, AID).

Zuverlässige Autobahnüberwachung bei Tag und Nacht
Die Kameras der FLIR ITS-Serie produzieren hochwertige Wärmebilder, auf denen auch kleinste Details erkennbar sind.
FLIR ITS-Kameras lassen sich leicht in bestehende Infrastrukturen integrieren. Sie sorgen für frühzeitige Erkennung und Sichtbarkeit 24/7 in allen Jahreszeiten.
Die FLIR ITS-Serie ist extrem robust und funktioniert in allen Klimazonen.

Technische Daten

Kommunikation
Analoger Videoausgang NTSC, PAL oder PAS 8,3 Hz
Video-over-Ethernet Zwei unabhängige Kanäle für H.264 oder M-JPEG
Elektrik
Leistungsaufnahme – Quelle – 12 V DC Heizung aus: <5,5 W Heizung ein (bei 100 %): <25 W
Leistungsaufnahme – Quelle – 24 V DC Heizung ein: <5,5 W Heizung aus (bei 100 %): <25 W
Leistungsaufnahme – Quelle – 24 V AC (VA) Heizung ein: <8 W Heizung aus (bei 100 %): <32 W
Leistungsaufnahme – Quelle – PoE (802.3af) Heizung ein: <5,5 W Heizung aus (bei 100 %): K. A.
Leistungsaufnahme – Quelle – PoE+ [802.3at] Heizung ein: <5,5 W Heizung aus (bei 100 %): <25 W
Unempfindlichkeit gegenüber Spannungsspitzen auf Signalleitungen EN 55024:2010 und 55022:2010 bis 4,0 kV
Umgebungsfaktoren
Betriebstemperaturbereich -50° bis 70 °C (-58° bis 158 °F) Dauerbetrieb -40° bis 70 °C (-40° bis 158 °F) Kaltstart
IP-Schutzart IP66 + IP67
Lagertemperaturbereich -50° bis 85 °C (-58° bis 185 °F)
Luftfeuchtigkeit 0–95 % relative Feuchte
Standardlieferumfang Wärmebildkamera, Benutzerhandbuch
Stoßfestigkeit MIL-STD-810G "Transport"
Unempfindlichkeit gegenüber Spannungsspitzen im Stromnetz EN 55024: 2010 und 55022: 2010 bis 4,0 kV an AUX-Anschlüsse (AC); EN 50130-4:2011; IEC 62599-2:2010
Vibrationen IEC 60068-2-27
Bildgebung und optische Daten
Auflösung FLIR ITS317, FLIR ITS324, FLIR ITS332, FLIR ITS344: 320 x 256
FLIR ITS617, FLIR ITS625, FLIR ITS632, FLIR ITS644: 640 x 512
Automatische Heizung Zur Scheibenenteisung, Automatische Enteisungsfunktion
Bildverarbeitung Automatic Gain Control (AGC), Digital Detail Enhancement (DDE)
Detektortyp Focal Plane Array (FPA), ungekühlter VOx-Mikrobolometer
Sichtfeld FLIR ITS317, FLIR ITS617: 17° x 14°
FLIR ITS324: 24° x 18°
FLIR ITS625: 25° x 19°
FLIR ITS332, FLIR ITS632: 32° x 26°
FLIR ITS344, FLIR ITS644: 44° x 36°
Spektralbereich 7,5 bis 13,5 µm
Normen und Richtlinien
Zulassungen CE: EN55022 Klasse A, FCC 47 CFR Teil 15, Unterteil B, Klasse A (innerhalb der Grenzwerte CISPR 22:2008 Klasse A)

Resources & Support

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Brochure

FLIR Leitfaden für intelligente Verkehrssysteme (ITS)

Datasheet

ITS Series Datasheet A4

Datasheet

ITS Series Datasheet

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Nordamerika: (+1) 800-254-0632
Großbritannien und Europa:  (+44) 203 747 6768
Süd- und Mittelamerika: (+52) 55 4777 2227
Australien: (+61) 3 9008 4334
Neuseeland: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
Indien: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japan: (+81) 350 501454

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Eine RMA einreichen

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Belgien  +32 (0)56 363 041

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Australien +61 (0) 3 9550 2800

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb