Die PT-Serie HD von FLIR ist unser fortschrittlichstes Sicherheitssystem mit zwei Sensoren und vereint einen gekühlten oder ungekühlten Wärmebildsensor mit einer Auflösung von 640 × 480 Pixeln, einen visuellen 1.080p HD-Bildsensor und ein präzises Hochgeschwindigkeits-Schwenk-/Neigesystem. Die PT-Serie HD lässt sich einfach mit FLIR United VMS 8.0 sowie anderen größeren Video-Management-Systemen von Drittanbietern integrieren, wodurch sie eine äußerst vielseitige Lösung zum Schutz kritischer Infrastrukturen in völliger Dunkelheit, im grellen Sonnenlicht und unter widrigen Umständen darstellt.

Schützen Sie Ihre Perimeter – immer und überall
Die Wärmebildkamera der PT-Serie HD bietet einen stufenlosen Zoom bis 14x, während die HD-Kamera für schwache Lichtverhältnisse über einen optischen Zoom bis 30x verfügt.
Das witterungsbeständige Gehäuse verfügt über Enteisungs- und Entnebelungsfunktionen sowie eine austauschbare thermische Nutzlastkassette, die die Wartungszeiten deutlich reduziert.
Bei einer Steuerung mittels FLIR United VMS werden erweiterte Funktionen aktiviert, einschließlich der automatisierten Verfolgungsfunktion von PTZ-Kameras und der Zielübergabe von der fest montierten Kamera.

Technische Daten

Konformität und Zertifizierungen
Compliance and Certifications FCC Teil 15, Unterteil B, Klasse A CE-Kennzeichen RoHS IP66 (wetterfest) ONVIF Profil S WEEE
Umgebungsfaktoren
De_Icing_Anti_Icing MIL-STD-810F, Methode 521.1; - Enteisung
Humidity 0 – 95 % relativ
IP Rating [dust and water ingress] IP66 (wetterfest)
Operating Temperature Range -40 °C bis 70 °C (Kaltstart)
Shock MIL-STD-810F „Transport“
Storage Temperature Range -55 °C bis 85 °C
Vibration IEC 60068-2-27
Allgemeine Angaben
Detector Type Ungekühlter VOx-Mikrobolometer mit langer Lebensdauer
Dimensions [L x W x H] 348 mm, 467 mm, 326 mm
Input Voltage 24 V DC (21-30 V DC) 24 V AC (21-30 V AC)
Power Consumption 24 V AC: max. 85 VA (ohne Heizung); max. 215 VA (mit Heizung) 24 V DC: max. 65 W (ohne Heizung); max. 195 W (mit Heizung)
Thermal Array Format 640 × 480
Thermal Effective Resolution 307200,0
Thermal E_Zoom Bis zu 4-facher stufenloser Digitalzoom
Thermal Focus Range Athermal, fokusfrei
Thermal Pixel Pitch 17 µm
Thermal Spectral Range 7,5 µm bis 13,5 µm
Weight 16,4 kg
Zoom 30-facher optischer Zoom mit Autofokus und 12-facher Digitalzoom
Messung und Analyse
Programmable Presets 256,0
Schwenken/Neigen/Zoomen
Pan Angle_Speed 360° stufenlos; 0,1° bis 60°/s
Tilt Angle_Speed +90° bis -90°; 0,1° bis 30°/s
Systemintegration
Ethernet Ja
External Analytics Compatible Ja
Network APIs FLIR SDK, FLIR CGI, ONVIF Profil S
Serial Control Interfaces RS-232/-422; Pelco D, Bosch
Supported Protocols IPV4, HTTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SCP
Wärmebildkamera
Array format 640 × 480
f number F1.6 bis F4.7
Field of view [FOV] 8,6° x 6,6°
Focal Length 4,3 mm (Weitwinkel) bis 129 mm (Tele)
Focal Length, Thermal 26 – 105 mm
Lens Field of View 63,7° (größte Weitwinkeleinstellung) bis 2,3° (größte Teleeinstellung)
Thermal Frame Rate NTSC: 30 Hz – PAL: 25 Hz/8,3 Hz
Thermal Image Settings Autom. AGC, Dynamic Detail Enhancement (DDE), Empfindlichkeit
Visuelle Kamera
Array format 640 × 480
f number F1.6 bis F4.7
Field of view [FOV] 8,6° x 6,6°
Focal Length 4,3 mm (Weitwinkel) bis 129 mm (Tele)
Lens Field of View 63,7° (größte Weitwinkeleinstellung) bis 2,3° (größte Teleeinstellung)
Low Light Sensitivity Farbe: 0,01 Lux (f/1.6, AGC ein, 1/30 s)
Noise Reduction Ja (6 Stufen)
Sensitivity <35 mK bei 25c F# 1.0
Sensor Illumination Gegenlichtkompensation
WDR 120 dB
Video und Aufzeichnung
Composite Video NTSC or PAL Ja: Hybrid-IP und analog
Video Compression Wärmebild: Zwei unabhängige Kanäle für H.264 und M-JPEG Visuelles Bild: Zwei unabhängige Kanäle für H.264 und M-JPEG
Video Image Uniformity Optimization Automatic Flat Field Correction (FFC) – wärmeenergetische und zeitabhängige Trigger
Video Streaming Resolution Wärmebild: QVGA bis VGA Visuelles Bild: VGA bis HD
Video Thermal AGC Modes Linearer AGC, Histogrammbasierter AGC, Dynamic Detail Enhancement (DDE), Empfindlichkeit
Video Thermal AGC Region of Interest [ROI] Standard (Default), Voreinstellungen (Presets) und Benutzer (User) stehen zur Auswahl, um eine optimale Bildqualität für die betreffenden Überwachungsbereiche und -objekte zu erzielen

Accessories

  1. PT-Series Wall Mount
  1. PT-Series Pedestal Mount

Resources & Support

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR PT-Series HD Firmware Version 1.3.0.35

You must be logged in to download file.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

You must be logged in to download file.

Firmware Release Note

FLIR PT-Series HD Firmware Release Notes V1.3.0.35

User Manual

FLIR PT-Series HD Installation and User Guide

AE Spec

FLIR PT-Series HD Architect & Engineering (A&E) Specifications - Rev 100

Datasheet

FLIR PT-Series HD Datasheet

Application Story

Mineta San Jose International Airport Enhances Perimeter Security with Flir Systems

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Nordamerika: (+1) 800-254-0632
Großbritannien und Europa:  (+44) 203 747 6768
Süd- und Mittelamerika: (+52) 55 4777 2227
Australien: (+61) 3 9008 4334
Neuseeland: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
Indien: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japan: (+81) 350 501454

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Belgien  +32 (0)56 363 041

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Australien +61 (0) 3 9550 2800

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.