Si2a-LD

Akustische Bildkamera mit fester Halterung für die Erkennung von unter Druck stehenden Leckagen

Continuous Leak Detection. Clearer Insight.

Der Flir Si2a-LD überwacht Ihre Druckgassysteme ständig und erkennt, ortet und quantifiziert kontinuierlich Druckluft- und Gasleckagen, einschließlich kleiner und intermittierender Leckagen, die regelmäßig überprüft werden können, und zwar aus bis zu 200 m (656 ft) Entfernung, sodass Wartungsteams früher handeln, Energieverschwendung reduzieren, Betriebskosten senken und die Exposition in lauten oder Hochrisikobereichen begrenzen können. Die KI-gestützte Erkennung und Analyse verwandelt Leckagedaten in klare, umsetzbare Erkenntnisse mit minimalem Eingriff des Bedieners, einschließlich der geschätzten Leckagegröße und der jährlichen Kosten, während das IP66-rated, VESA-montierbare Design und die unternehmensweite Konnektivität die permanente Installation in rauen Industrieumgebungen vereinfachen und einfach in breitere Zustandsüberwachungs-, SCADA- und Alarmsysteme integriert werden können – was Einrichtungen dabei unterstützt, die Sicherheit zu erhöhen, die Zuverlässigkeit zu verbessern und ungeplante Ausfallzeiten zu verhindern.

Die kontinuierliche Rund-um-die-Uhr-Überwachung erkennt selbst kleine und intermittierende Druckluft- und Druckgaslecks, die periodische Inspektionen übersehen können, was dazu beiträgt, Energieverschwendung, Betriebskosten und ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren.
Die KI-gestützte Erkennung lokalisiert und quantifiziert Leckagen automatisch aus bis zu 200 m (656 ft) Entfernung und bietet eine geschätzte Leckagegröße und jährliche Kosten, sodass Wartungsteams die wichtigsten Probleme priorisieren können.
Mit IP66-Schutz, VESA-Montage und unternehmensweiter Konnektivität ist der Si2a-LD für die permanente Überwachung in rauen Industrieumgebungen und die einfache Integration mit SCADA, Alarmen und breiteren Zustandsüberwachungssystemen konzipiert.

Technische Daten

Markierter
Akustikmessung 124 rauscharme MEMS-Mikrofone, Echtzeit-Tonvisualisierung
Beurteilung des Schweregrads Automatische KI-basierte Bewertung des Schweregrads, einschließlich empfohlener Maßnahmen
Abstand Von 0,3 m bis 200 m
Leckrate Automatische Leckageerkennung einschließlich geschätzter Leckagegröße und Jahreskosten
0,0032 l/min ab 2,5 m, 0,0044 l/min ab 6 m
Bildgebung und optische Daten
Digitalkamera 12 MP Farbe
Sichtfeld (FOV) 75° diagonal
Videobildauflösung 960 × 540 Streaming;
Seitenverhältnis 16:9
Videobildrate Streaming: 15 Bilder/s;
Snapshots: 30 Bilder/s
Messung und Analyse
Able to Quantify Erkennt alle Gase, vorausgesetzt, sie stehen unter ausreichendem Druck. Quantifiziert Leckratenkosten für Druckluft, Ammoniak, Argon, Kohlendioxid, Helium, Wasserstoff, Methan, Erdgas und Stickstoff. Oberflächen- oder interne Entladung, positives und negatives Corona, negatives Corona, Floating Discharge
Abstand Von 0,3 m bis 200 m
Akustikmessung 124 rauscharme MEMS-Mikrofone, Echtzeit-Tonvisualisierung
Bandbreite 2 kHz bis 130 kHz
Beurteilung des Schweregrads Automatische KI-basierte Bewertung des Schweregrads, einschließlich empfohlener Maßnahmen
Detection Threshold 20 kHz: -19,5 dB;
35 kHz: -11,2 dB;
50 kHz: -9,8 dB;
80 kHz: 12,2 dB;
100 kHz: 22,8 dB
Entladungserkennung Oberflächen- oder interne Entladung, positives und negatives Corona, negatives Corona, Floating Discharge
Leckrate Automatische Leckageerkennung einschließlich geschätzter Leckagegröße und Jahreskosten
0,0032 l/min ab 2,5 m, 0,0044 l/min ab 6 m

Zubehör

Ressourcen und Support

Value Sheets

Flir Si2a-LD Wertetabelle

FAQ

FAQ zur Flir Si2a-LD

Datasheet

FLIR Si2a-LD Datasheet

Value Sheets

Flir Si2a-LD Value Sheet

FAQ

Flir Si2a-LD FAQ

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb