Si2a-PD

Fest installierte Akustik-Bildgebungskamera zur kontinuierlichen Überwachung der Teilentladungserkennung

Der Flir Si2a-PD überwacht Ihre kritischsten elektrischen Anlagen ständig und erkennt, lokalisiert und bewertet Teilentladungen, Corona und Lichtbögen frühzeitig aus bis zu 200 m (656 ft) Entfernung, sodass Sie Teams von Gefahrenbereichen fernhalten und Fehler verhindern können, die zu Ausfällen, Vorfällen oder kostspieligen Ausfallzeiten führen. KI-gestützte Erkennung und Analyse verwandelt komplexe Signale in klare, umsetzbare Erkenntnisse mit minimalem Eingriff, während das IP66-rated, VESA-montierbare Design die permanente Installation in rauen Umgebungen vereinfacht und einfach in Ihre breiteren Datensysteme integriert werden kann – so bleiben Ihre Schaltanlagen, Umspannstationen und GIS sicherer, stärker und kontinuierlich betriebsbereit.

Bietet eine kontinuierliche 24/7-Zustandsüberwachung, die eine frühzeitige Erkennung von Teilentladungen (PD), Corona, Lichtbögen und anderen elektrischen Anomalien ermöglicht, um ungeplante Ausfälle zu verhindern und die Betriebssicherheit zu verbessern.
Erkennt, lokalisiert, klassifiziert und bewertet PD-Fehler aus Entfernungen von bis zu 200 m (656 ft), unterstützt sichere Inspektionen und verfügt über eine IP66 mit VESA-Montageoptionen für zuverlässige, flexible Installationen außerhalb von Gefahrenbereichen und in rauen Industrieumgebungen.
KI-optimierte Erkennung und Analyse, die genaue Ergebnisse mit minimalem Bedienereingriff liefert und eine unternehmensweite Systemintegration und Datenverwaltung ermöglicht.
Product showcase image

Technische Daten

Markierter
Akustikmessung 124 rauscharme MEMS-Mikrofone, Echtzeit-Tonvisualisierung
Beurteilung des Schweregrads Automatische KI-basierte Bewertung des Schweregrads, einschließlich empfohlener Maßnahmen
Abstand Von 0,3 m bis 200 m
Bildgebung und optische Daten
Digitalkamera 12 MP Farbe
Sichtfeld (FOV) 75° diagonal
Videobildauflösung 960 × 540 Streaming;
Seitenverhältnis 16:9
Videobildrate Streaming: 15 Bilder/s;
Snapshots: 30 Bilder/s
Messung und Analyse
Able to Quantify Oberflächen- oder interne Entladung, positives und negatives Corona, negatives Corona, Floating Discharge
Abstand Von 0,3 m bis 200 m
Akustikmessung 124 rauscharme MEMS-Mikrofone, Echtzeit-Tonvisualisierung
Bandbreite 2 kHz bis 130 kHz
Beurteilung des Schweregrads Automatische KI-basierte Bewertung des Schweregrads, einschließlich empfohlener Maßnahmen
Detection Threshold 20 kHz: -19,5 dB;
35 kHz: -11,2 dB;
50 kHz: -9,8 dB;
80 kHz: 12,2 dB;
100 kHz: 22,8 dB

Zubehör

Ressourcen und Support

Value Sheets

Erkennung von Teilentladungen | Flir Si2a-PD

FAQ

Häufig gestellte Fragen zur Flir Si2a-PD

Datasheet

Flir Si2a-PD Datenblatt

Value Sheets

Flir Si2a-PD Value Sheet

Datasheet

Flir Si2a-PD Datasheet

FAQ

Flir Si2a-PD FAQ

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb