Flir T1010

HD-Wärmebildkamera

Product Variations

Die FLIR T1010 ermöglicht Ihnen den Einstieg in die Welt der beeindruckend scharfen und hoch auflösenden Wärmebilder. Ihre Auflösung von bis zu 3,1 Megapixel (UltraMax®), ihre erstklassige thermische Empfindlichkeit und die fortschrittlichste Bedienoberfläche von FLIR machen die T1010 zum ultimativen Instrument, mit dem Sie einfacher, effizienter und erfolgreicher arbeiten können. Sie bei Kauf einer T1010-Kamera auch ein dreimonatiges Abo für die Software-Lösungen FLIR Thermal Studio Pro und FLIR Route Creator gratis dazu.

Von Experten für Experten entwickelt.
Die T1010 zeichnet Bilder mit einer echten HD-Auflösung von 1.024 x 768 Pixeln auf und kann Temperaturen von bis zu 650 °C messen.
Mit programmierbaren Tasten, einer agilen grafischen Benutzeroberfläche und Echtzeit-Bildverbesserungsfunktionen wie 1-Touch Level/Span bietet Ihnen die T1010 genau die professionellen Funktionen, die Sie benötigen.
Die T1010 verfügt über ein robustes und dennoch kompaktes Gehäuse mit einem um 120 Grad drehbaren optischen Block, mit dem Sie Ihr Ziel aus jedem Sichtwinkel bequem anvisieren können.

Technische Daten

Markierter
IR-Auflösung 1024 × 768; up to 3.1 MP with UltraMax
Thermische Empfindlichkeit / NETD <25 mK @ 30°C (86°F)
Sichtfeld (FOV) FLIR T1010 12°: 12° × 9°
FLIR T1010 28°: 28° × 21°
FLIR T1010 45°: 45° × 34°
Digitalkamera Field of view adapts to the infrared lens
Bildmodi Thermal, thermal MSX, digital camera
Display Built-in touchscreen, 4.3 in. wide screen LCD, 800 × 480 pixels
Speichermedien Removable media SD or SDHC card. Class 10 or better recommended
Bildgebung und optische Daten
4,3-Zoll-Display 800 × 480 pixels
Aufzeichnung nicht radiometrisches IR-Video H.264 to the memory card
Aufzeichnung visueller Videos H.264 to the memory card
Automatische Ausrichtung Automatic landscape or portrait
Automatische Bildeinstellung Standard or histogram based on the image content
Bild-in-Bild No
Bildbeschreibung No
Bildfrequenz 30 Hz
Bildmodi Thermal, thermal MSX, digital camera
Bildrate [Vollbild] 30 Hz
Blendenzahl FLIR T1010 12°: 1.2
FLIR T1010 28°: 1.15
FLIR T1010 45°: 1.1
Brennweite FLIR T1010 12°: 83.4 mm (3.28 in)
FLIR T1010 28°: 36 mm (1.42 in)
FLIR T1010 45°: 21.2 mm (0.83 in)
Detektorraster 17 µm
Detektortyp Focal plane array (FPA), uncooled microbolometer
Digitale Bildoptimierung Adaptive digital noise reduction
Digitalkamera Field of view adapts to the infrared lens
Digitalzoom 1–8× continuous
Display-Typ Capacitive touchscreen
Farbpaletten Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Fokus One shot or manual
Infrarotbild Full color infrared image
Integrierte Digitalkamera 5 Mpixel with LED light
IR-Auflösung 1024 × 768; up to 3.1 MP with UltraMax
Kameramaße ohne Objektiv (L × B × H) 167.2 mm × 204.5 mm × 180.4 mm (6.6 in. × 8.0 in. × 7.1 in.)
Laser Activated by a dedicated button
Laserausrichtung Position is automatically displayed on the infrared image
Manuelle Bildeinstellung Linear based, possible to adjust level/span/max./min.
Minimaler IR-Abstand visuelle Ausrichtung 1.3 m (4.26 ft)
Minimaler IR-Fokusabstand 1.3 m (4.26 ft)
MSX-Auflösung 1024 × 768 pixels
Multi-Spectral Dynamic-Imaging (MSX) Thermal image with enhanced detail presentation
Nicht-radiometrisches IR-Videostreaming H.264 video using USB
Objektiverkennung Automatic
Optionale Objektive FLIR T1010 12°: 7°, 28°, 45°, and 3x close-up lenses
FLIR T1010 28°: 7°, 12°, 45°, and 3x close-up lenses
FLIR T1010 45°: 7°, 12°, 28°, and 3x close-up lenses
Räumliche Auflösung (IFOV) FLIR T1010 12°: 0.20 mrad
FLIR T1010 28°: 0.47 mrad
FLIR T1010 45°: 0.80 mrad
Sichtfeld (FOV) FLIR T1010 12°: 12° × 9°
FLIR T1010 28°: 28° × 21°
FLIR T1010 45°: 45° × 34°
Skizze No
Software-Update Kamera Using USB cable or SD card
Spektralbereich 7.5–14 µm
Streaming visueller Videos H.264 video using USB
Sucher No
Thermische Empfindlichkeit / NETD <25 mK @ 30°C (86°F)
UltraMax Yes
Videolicht Built-in LED light
Visuelles Bild Full color visual image
Messung und Analyse
Benutzerdefinierte Einstellungen The user can select and combine measurements from one box and one delta
Bereich 1 box with max./min./average
Differenztemperatur Delta temperature between the measurement functions and the reference temperature
Emissionsgrad-Korrektur Variable from 0.01 to 1.0 or selected from the materials list
Farbalarm (Isotherm) No
Genauigkeit Objekttemperaturbereich ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading at 25°C for temperatures from -40°C up to 1200°C
Konfigurationsanweisungen Save options, programmable button, reset options, set-up camera, language, time & units, camera information
Korrektur des Transmissionsgrads der Optik Automatic, based on signals from internal sensors
Korrektur externer Optik/Fenster Automatic, based on the inputs of the window transmission and temperature
Messfunktionsalarm No
Messpunkt 1
Messwertkorrekturen Emissivity, reflected temperature, relative humidity, atmospheric temperature, object distance, external infrared window compensation
Objekttemperaturbereich -40°C to 650°C (-40°F to 1202°F)
Profil No
Referenztemperatur Yes
Voreinstellungen für Messungen (Presets) No measurements, Center spot, Hot spot, Cold spot, User preset 1, User preset 2
Äquivalenttemperaturkorrektur Automatic, based on the input of the reflected temperature
Benutzeroberfläche
Display Built-in touchscreen, 4.3 in. wide screen LCD, 800 × 480 pixels
Sprache No
Sprachen Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, simplified Chinese, Swedish, traditional Chinese, Turkish
Text No
Touchscreen Yes
Kommunikation und Datenspeicher
Antenne Internal (disabled)
Audio No
Bildspeicher Standard JPEG, including digital image and measurement data, on a memory card
Bildspeichermodus Simultaneous storage of thermal and digital images in the same JPEG file Option to store a digital photo as a separate JPEG file
Dateiformate Standard JPEG, measurement data included No CSQ, measurement data included No CSQ storage on camera
Dateiformate – Video Standard JPEG, automatically associated with the corresponding thermal image
METERLiNK No
METERLiNK – Bluetooth No
Schnittstelle USB Micro-B, HDMI
SD-Speicherkarte One card slot for removable SD memory cards
Speichermedien Removable media SD or SDHC card. Class 10 or better recommended
USB USB Micro-B: data transfer to and from a PC, uncompressed colorized video
USB – Norm USB 2.0 High Speed USB Micro-B connector
Video-Steckverbindertyp HDMI type C
WLAN No
Zeitraffer No
Stromversorgung
Akkubetriebsdauer >2.5 hours at 25°C (68°F) and typical use
Akkutyp Rechargeable Li ion battery
Betrieb mit externer Stromversorgung AC adapter 90–260 V AC, 50/60 Hz or 12 V from a vehicle (cable with a standard plug, optional)
Energiemanagement Automatic power-off functionality, user configurable between 5 minutes, 20 minutes, and no automatic shutdown
Ladedauer 2.5 hours to 90% capacity, charging status indicated by LEDs
Ladesystem In camera (AC adapter or 12 V from a vehicle) or two-bay charger
Ladetemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F), except for the Korean market: 10°C to ‎45°C (‎50°F to ‎113°F)‎
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich -15°C to 50°C (5°F to 122°F)
EMV ETSI EN 301 489-1 (radio) ETSI EN 301 489-17 EN 61000-6-2 (Immunity) EN 61000-6-3 (Emission) FCC 47 CFR Part 15 Class B (Emission) ICES-003
Ergonomie The 120° rotating optical block allows you to point the camera in multiple directions while maintaining a comfortable position
Funkwellenspektrum ETSI EN 300 328 FCC Part 15.247 RSS-247 Issue 2
Gehäuse IP 54 (IEC 60529)
Lagertemperaturbereich –40 to 70°C (–40 to 158°F)
Laserklassifizierung Class 2
Lasertyp Semiconductor AlGaInP diode laser, 1 mW, 635 nm (red)
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) IEC 60068-2-30 / 24 hours, 95% relative humidity, 25–40°C (77–104°F) / 2 cycles
Sicherheit EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Stativbefestigung UNC ¼"-20
Stoßfestigkeit 25 g (IEC 60068-2-29)
Vibrationen 2 g (IEC 60068-2-6)
Allgemeine Angaben
Gehäusematerial Magnesium
Gewicht 1.9 kg (4.3 lb)
GPS [Kompass] No
Kompass No
Verpackung Infrared camera with lens, small viewfinder eyecup, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C), License card: FLIR Thermal Studio Pro (3 month subscription) + FLIR Route Creator Plugin for Thermal Studio Pro (3 month subscription)

Zubehör

  1. Tool Belt (T911093)

Ressourcen und Support

Hinweis: Weitere Support-Ressourcen der T-Serie finden Sie unter Support.FLIR.com

Aufgezeichnetes Webinar

Webinar: End Your Year with Flir - Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

So funktioniert es

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR_T10xx_Update_Pack

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Selection Guide

FLIR Handheld Thermal Camera Product Comparison Matrix

Brochure

T1K Science Brochure

Datasheet

FLIR T1K Science [T1010, T1020] Datasheet

Brochure

FLIR T1K [T1020] Brochure

Brochure

FLIR Global Utility Market Brochure

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Application Story

Rain Leak Detection and Post-Repair Inspection Application Story

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Internationale Linie: 

(+1) 805 392 3775

Lokale Nummer:

(+1) 844 283 5471

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Eine RMA einreichen

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Belgien  +32 (0)56 363 041

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Australien +61 (0) 3 9550 2800

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb