T1020

HD-Wärmebildkamera mit Sucher

Vorrätig und versandbereit!

Freuen Sie sich auf herausragende Wärmebildtechnik mit unübertroffener Leistung, die auf unserer über 50-jährigen Erfahrung basiert. Mit seiner bemerkenswerten Reichweite, einer Auflösung von bis zu 3,1 M (UltraMax®) und einer agilen, neuen Benutzeroberfläche wurde das Flaggschiff T1020 von Flir entwickelt, um deinen Arbeitstag zu rationalisieren und dich zum Helden zu machen. Dabei bietet Ihnen die T1020 die detailreichsten Bilder, die präzisesten Temperaturmesswerte und eine—unübertroffene Flexibilität, die auf unserer mehr als 50-jährigen Erfahrung mit Infrarotbildtechnik basieren. Der Flir T1020 ist mit dem integrierten Inspektionsroutenmodus ausgestattet, sodass Sie von Flir Thermal Studio Pro mit Route Creator-Plugin (einschließlich 3-Monats-Abonnement) Umfragepläne herunterladen und auf Ihre Kamera ausführen können.

Von Experten für Experten entwickelt
Die T1020 bietet jetzt eine agile neue Benutzeroberfläche, die wie ein Smartphone reagiert, sowie Bildoptimierungsfunktionen für Live-Bilder wie 1-Touch Level/Span.
Das optische Flir OSX™ Precision HDIR-System bietet einen kontinuierlichen Autofokus und eine scharfe Auflösung für genaue Messungen auch aus der Ferne.
Der T1020 verfügt über einen 120° rotierenden optischen Block und einen hellen, hochauflösenden LCD-Sucher, der jedes Ziel in einen komfortablen Sichtbereich bringt.

Technische Daten

Markierter
IR-Auflösung 1024 × 768; bis zu 3,1 MP mit UltraMax
Thermische Empfindlichkeit / NETD <20 mK bei 30 °C (86 °F)
Sichtfeld (FOV) FLIR T1020 12°: 12° × 9°
FLIR T1020 28°: 28° × 21°
FLIR T1020 45°: 45° × 34°
FLIR T1020 28° und 12°: 28° × 21°, 12° × 9°
FLIR T1020 28° und 45°: 28° × 21° (28° Gläser), 45° × 34° (45° Gläser)
FLIR T1020 28°, 12 °und 45°: 28° × 21° (28° Gläser), 12° × 9° (12° Gläser), 45° × 34° (45° Gläser)
Digitalkamera Sichtfeld passt sich an das Infrarotobjektiv an
Bildmodi Wärmebild, MSX-Wärmebild, Bild-in-Bild, Digitalkamera
Display Integrierter Touchscreen, 4,3"-LCD mit breitem Bildschirm, 800 × 480 Pixel
Speichermedien Auswechselbare SD- oder SDHC-Karte. Klasse 10 oder höher empfohlen
Bildgebung und optische Daten
4,3-Zoll-Display 800 × 480 Pixel
Aufzeichnung nicht radiometrisches IR-Video H.264 auf Speicherkarte
Aufzeichnung visueller Videos H.264 auf Speicherkarte
Automatische Ausrichtung Automatisches Quer- oder Hochformat
Automatische Bildeinstellung Standard- oder Histogramm-basiert im Bildinhalt
Bild-in-Bild Größen- und positionsverstellbarer Infrarotbereich auf dem visuellen Bild
Bildbeschreibung Kurzkommentar hinzufügen (wird im JPEG Exif-Tag gespeichert)
Bildfrequenz 30 Hz
Bildmodi Wärmebild, MSX-Wärmebild, Bild-in-Bild, Digitalkamera
Bildrate [Vollbild] 30 Hz
Blendenzahl FLIR T1020 12°: 1.2
FLIR T1020 28°: 1.15
FLIR T1020 45°: 1.1
FLIR T1020 28° und 12°: 1.15 (28° Gläser), 1.2 (12° Gläser)
FLIR T1020 28° und 45°: 1.15 (28° Gläser), 1.1 (45° Gläser)
FLIR T1020 28°, 12 °und 45°: 1.15 (28° Gläser), 1.2 (12° Gläser), 1.1 (45° Gläser)
Brennweite FLIR T1020 12°: 83,4 mm (3,28 Zoll)
FLIR T1020 28°: 36 mm (1,42 Zoll)
FLIR T1020 45°: 21,2 mm (0,83 Zoll)
FLIR T1020 28° und 12°: 28° Gläser: 36 mm (1,42 Zoll) ; 12° Gläser: 83,4 mm (3,28 Zoll)
FLIR T1020 28° und 45°: 28° Objektiv: 36 mm (1,42 Zoll); 45° Objektiv: 21,2 mm (0,83 Zoll)
FLIR T1020 28°, 12 und 45°: 28° Objektiv: 36 mm (1,42 Zoll); 12° Objektiv: 83°,4 mm (3,28 Zoll); 45° Objektiv: 21,2 mm (0,83 Zoll)
Detektorraster 17 µm
Detektortyp Focal Plane Array (FPA), ungekühlter Mikrobolometer
Digitale Bildoptimierung Adaptive digitale Rauschminderung
Digitalkamera Sichtfeld passt sich an das Infrarotobjektiv an
Digitalzoom 1–8× kontinuierlich
Display-Typ Kapazitiver Touchscreen
Farbpaletten Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Fokus Einpunkt oder manuell
Infrarotbild Vollfarb-Infrarotbild
Integrierte Digitalkamera 5 Mpixel mit LED-Leuchte
IR-Auflösung 1024 × 768; bis zu 3,1 MP mit UltraMax
Kameramaße ohne Objektiv (L × B × H) 167,2 mm × 204,5 mm × 188,3 mm (6,6 Zoll × 8,0 Zoll × 7,4 Zoll)
Laser Aktivierung mit spezieller Taste
Laserausrichtung Position wird automatisch auf dem Infrarotbild angezeigt
Manuelle Bildeinstellung Linear-basiert; Stufe/Bereich/max./min. lassen sich anpassen
Minimaler IR-Abstand visuelle Ausrichtung FLIR T1020, 12°: 1,3 m (4,26 Fuß)
FLIR T1020, 28°: 0,4 m (1,32 Fuß)
FLIR T1020, 45°: 0,5 m (1,64 Fuß)
Minimaler IR-Fokusabstand FLIR T1020, 12°: 1,3 m (4,26 Fuß)
FLIR T1020, 28°: 0,4 m (1,32 Fuß)
FLIR T1020, 45°: 0,2 m (0,66 Fuß)
MSX-Auflösung 1024 × 768 Pixel
Multi-Spectral Dynamic-Imaging (MSX) Wärmebild mit erweiterter Detailanzeige
Nicht-radiometrisches IR-Videostreaming H.264-Video mit Wi-Fi H.264-Video mit USB
Objektiverkennung Automatisch
Optionale Objektive 7°, 12°, °28 und 3 Nahaufnahmen
Radiometrische IR-Videoaufzeichnung Radiometrische Echtzeitaufzeichnung (RTRR) auf Speicherkarte
Radiometrisches IR-Videostreaming Radiometrisches Echtzeitstreaming (RTRS) über USB
Räumliche Auflösung (IFOV) FLIR T1020 12°: 0,20 mrad
FLIR T1020 28°: 0,47 mrad
FLIR T1020 45°: 0,80 mrad
FLIR T1020 28° und 12°: 0,47 mrad (28° Objektiv), 0,20 mrad (12° Objektiv)
FLIR T1020 28° und 45°: 0,47 mrad (28° Objektiv), 0,80 mrad (45° Objektiv)
FLIR T1020 28°, 12 und 45°: 0°,47 mrad (28° Objektiv), 0,20 mrad (12° Objektiv), 0,80 mrad (4°0 Objektiv)
Sichtfeld (FOV) FLIR T1020 12°: 12° × 9°
FLIR T1020 28°: 28° × 21°
FLIR T1020 45°: 45° × 34°
FLIR T1020 28° und 12°: 28° × 21°, 12° × 9°
FLIR T1020 28° und 45°: 28° × 21° (28° Gläser), 45° × 34° (45° Gläser)
FLIR T1020 28°, 12 °und 45°: 28° × 21° (28° Gläser), 12° × 9° (12° Gläser), 45° × 34° (45° Gläser)
Skizze Zeichnen Sie auf dem Thermo-/Digitalbild oder fügen Sie vordefinierte Stempel hinzu Separate PC-Software mit umfangreicher Berichterstellung
Software-Update Kamera Mit USB-Kabel oder SD-Karte
Spektralbereich 7,5–14 µm
Streaming visueller Videos H.264-Video mit Wi-Fi H.264-Video mit USB
Sucher Integrierte 800 × 480 Pixel
Thermische Empfindlichkeit / NETD <20 mK bei 30 °C (86 °F)
UltraMax Yes
Videolicht Integrierte LED-Leuchte
Visuelles Bild Visuelles Vollfarbbild
Messung und Analyse
Benutzerdefinierte Einstellungen Der Benutzer kann Messungen aus jeder beliebigen Anzahl an Spots/Feldern/Kreisen/Profilen/Dreiecken auswählen und kombinieren
Bereich 5 + 5 Bereiche (Felder und Kreise) mit max./min./Durchschnitt
Differenztemperatur Temperaturunterschied zwischen Messfunktionen und der Referenztemperatur
Emissionsgrad-Korrektur Variabel von 0,01 bis 1,0 oder durch Auswahl aus der Materialliste
Farbalarm (Isotherm) Über/unter/Intervall
Genauigkeit Objekttemperaturbereich ±1 °C (±1,8 °F) oder ±1 % bei 25 °C bei Temperaturen zwischen 5 °C und 150 °C ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % des Messwerts bei 25 °C bei Temperaturen bis zu 1200 °C
Konfigurationsanweisungen Benutzerdefinierte Einstellungen festlegen, Optionen speichern, Programmierbare Taste, Optionen zurücksetzen, Kamera einrichten, WLAN, GPS und Kompass, Bluetooth, Sprache, Zeit und Einheiten, Kamerainformationen
Korrektur des atmosphärischen Transmissionsgrads Automatisch, basiert auf den Angaben für Entfernung, atmosphärische Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit
Korrektur des Transmissionsgrads der Optik Automatisch, basiert auf Signalen von internen Sensoren
Korrektur externer Optik/Fenster Automatisch, basiert auf der Eingabe des Transmissionsgrads der Fenster und der Temperatur
Messfunktionsalarm Akustischer/visueller Alarm (über/unter) bei jeder ausgewählten Messfunktion
Messpunkt 10
Messwertkorrekturen Emissionsgrad, reflektierte Temperatur, relative Luftfeuchte, Lufttemperatur, Objektabstand, externe Infrarot-Fensterkompensation
Objekttemperaturbereich -40 °°C bis 2000 °°C (-40 °°F bis 3632 °°F)
Profil 1 Leitungsprofil mit max./min. Temperatur
Referenztemperatur Manuelle Einstellung mittels Differenztemperatur
Voreinstellungen für Messungen (Presets) Keine Messungen, Center-Spot, Hot-Spot, Cold-Spot, Benutzervoreinstellung 1, Benutzervoreinstellung 2
Äquivalenttemperaturkorrektur Automatisch, basiert auf der Eingabe der reflektierten Temperatur
Benutzeroberfläche
Display Integrierter Touchscreen, 4,3"-LCD mit breitem Bildschirm, 800 × 480 Pixel
Sprache 60 Sek. (über Bluetooth), wird zusammen mit dem Bild gespeichert
Sprachen Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch
Text Tabelle hinzufügen, zwischen vorkonfigurierten Vorlagen auswählen
Touchscreen Ja
Kommunikation und Datenspeicher
Antenne Intern
Audio Mikrofon-Headset über Bluetooth für Sprachkommentare an Bildern
Bildspeicher Standard-JPEG, einschließlich Digitalbild- und Messdaten, auf Speicherkarte
Bildspeichermodus Gleichzeitige Speicherung von thermischen und digitalen Bildern in derselben JPEG-Datei Option zum Speichern eines digitalen Fotos als separate JPEG-Datei
Bluetooth Frequency range: 2402–2480 MHz, supports 2.1 and 4.0
Dateiformate Standard JPEG, Messdaten enthalten CSQ, Messdaten enthalten
Dateiformate – Video Standard-JPEG, automatisch verknüpft mit dem entsprechenden Wärmebild
METERLiNK Kabellose Verbindung (Bluetooth) an: FLIR-Modelle mit METERLiNK
METERLiNK – Bluetooth Kommunikation mit Headset und externen Sensoren
Schnittstelle USB Micro-B, Bluetooth, WLAN, HDMI
SD-Speicherkarte Ein Kartenslot für auswechselbare SD-Speicherkarten
Speichermedien Auswechselbare SD- oder SDHC-Karte. Klasse 10 oder höher empfohlen
USB micro-USB Typ B: Datenübertragung zum und vom PC, unkomprimiertes Farbvideo
USB – Norm USB 2.0 High Speed USB Micro-B-Anschluss
Video-Steckverbindertyp HDMI Typ C
Videoausgang HDMI 640 × 480 HDMI 1280 × 720 DVI 640 × 480 DVI 800 × 600
WLAN Standard: 802.11 b/g/n Frequenzbereich: Max. Ausgangsleistung: 15 dBm, 241–22462 MHz
Zeitraffer 15 Sekunden bis 24 Stunden
Stromversorgung
Akkubetriebsdauer >2,5 Stunden bei 25 °C (68 °F) und typischer Nutzung
Akkutyp Li-Ion-Akku
Betrieb mit externer Stromversorgung AC-Adapter 90–260 V AC, 50/60 Hz oder 12 V von einem Fahrzeug (Kabel mit Standardstecker, optional)
Energiemanagement Automatische Ausschaltfunktion, vom Benutzer zwischen 5 Minuten, 20 Minuten und keiner automatischen Ausschaltung konfigurierbar
Ladedauer 2,5 h bis 90 % Kapazität, Ladestatus wird von LEDs angezeigt
Ladesystem In die Kamera integriert (Netzteil oder 12-V-Anschluss von einem Kfz) oder Ladegerät mit 2 Ladeeinschüben
Ladetemperatur 0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F), mit Ausnahme des koreanischen Marktes: 10 °°C bis 45 °°C (50 °°F bis 113 °°F)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich –15 °C bis 50 °C
EMV ETSI EN 301 489-1 (Radio) ETSI EN 301 489-17 EN 61000-6-2 (Immunität) EN 61000-6-3 (Emission) FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B (Emission) ICES-003
Ergonomie Der Sucher und der 120° drehbare optische Block ermöglichen es Ihnen, die Kamera in mehrere Richtungen zu richten und gleichzeitig eine bequeme Position beizubehalten
Funkwellenspektrum ETSI EN 300 328 FCC Teil 15.247 RSS-247 Ausgabe 2
Gehäuse IP 54 (IEC 60529)
Lagertemperaturbereich –40 bis +70 °C (–40 bis 158 °F)
Laserklassifizierung Klasse 2
Lasertyp Halbleiter-AlGaInP-Diodenlaser, 1 mW, 635 nm (rot)
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) IEC 60068-2-30 / 24 Stunden, 95 % relative Luftfeuchtigkeit, 25–40 °C (77–104 °F) / 2 Zyklen
Sicherheit EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Stativbefestigung UNC ¼"-20
Stoßfestigkeit 25 g (IEC 60068-2-29)
Vibrationen 2 g (IEC 60068-2-6)
Allgemeine Angaben
Gehäusematerial Magnesium
Gewicht FLIR T1020 12°: 2,1 kg (4,6 lb)
FLIR T1020 28°: 1,9 kg (4,3 lb)
FLIR T1020 45°: 2,0 kg (4,4 lb)
FLIR T1020 28° und 12°: w/28°: 1,9 kg (4,3 lb.)
w/12°: 2,1 kg (4,6 lb.)
FLIR T1020 28° und 45°: mit 28°: 1,9 kg (4,3 lb.)
mit 45°: 2,0 kg (4,4 lb.)
FLIR T1020 28°, 12 und 45°: mit 28°: 1°,9 kg (4,3 lb.)
mit 12°: 2,1 kg (4,6 lb.)
mit 45°: 2,0 kg (4,4 lb.)
Kompass Kameraausrichtung wird jedem Bild automatisch hinzugefügt
Verpackung Infrarotkamera mit Objektiv, kleinem Sucher, 2 Akkus, Akkuladegerät, Hartschalen-Tragetasche, Tragegurte, vorderem Objektivdeckel, Netzteil, gedruckter Dokumentation, SD-Speicherkarte (8 GB), Kabel (USB 2.0 A zu USB Typ C, USB Typ C zu HDMI, USB Typ C zu USB Typ C), Lizenzkarte: FLIR Thermal Studio Pro (3-Monats-Abonnement) +FLIR Route Creator Plugin für Thermal Studio Pro (3-Monats-Abonnement)
Verpackungsgröße 494 mm x 355 mm x 188 mm (19,4 Zoll x 14,0 Zoll x 7,4 Zoll)

Zubehör

Ressourcen und Support

Hinweis: Weitere Support-Ressourcen der T-Serie finden Sie unter Support.FLIR.com

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Aufgezeichnetes Webinar

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

So funktioniert es

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Firmware Download

FLIR_T10xx_Update_Pack

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Datasheet

FLIR T1020 Datenblatt

Brochure

FLIR T1K [T1020] Broschüre

Brochure

FLIR Broschüre Erneuerbare Energien - Windenergie

Brochure

FLIR Zustandsüberwachungslösungen für die Automobilindustrie Broschüre

Selection Guide

Produktvergleichsmatrix für tragbare FLIR Wärmebildkameras

Brochure

FLIR Broschüre zum globalen Dienstprogramm

Datasheet

Datenblatt zu den Service- und Garantieerweiterungspaketen FLIR CARE und FLIR PROTECT

Brochure

Broschüre zu den Service- und Garantieerweiterungspaketen FLIR CARE und FLIR PROTECT

Brochure

Was wollen sie messen? FLIR WDYNTM Broschüre

Brochure

FLIR Zustandsüberwachungslösungen für die Bergbauindustrie Broschüre
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb