Flir T540 (Wissenschaft)

Professionelle Wärmebildkamera

Mit der ergonomischen, hochauflösenden FLIR T540 können Sie Hot-Spots beheben, verborgene Mängel aufspüren und Reparaturen schnell bestätigen. Diese Wärmebildkamera mit 161.472 (464 × 348) Pixel verfügt über ein helles 4 Zoll LCD-Display und eine um 180° drehbare Objektivplattform, sodass auch in schwer zugänglichen Bereichen einfach und bequem elektrische oder mechanische Probleme diagnostiziert werden können. Die direkt in die Kamera integrierten Mess- und Analysefunktionen, wie 1-Touch Level/Span und der lasergestützte Autofokus sorgen dafür, dass Sie jederzeit genaue Temperaturmessungen durchführen können. Sie bei Kauf einer T540-Kamera auch ein dreimonatiges Abo für die Software-Lösungen FLIR Thermal Studio Pro und FLIR Route Creator gratis dazu.

Der lasergestützte Autofokus garantiert Ihnen einen gestochen scharfen Fokus für präzise Temperaturmessungen, die zu schnellen, aber fundierten Entscheidungen führen.
Die Optikeinheit der T540 ist um 180° drehbar, so dass Sie Zielobjekte in jedem beliebigen Winkel so lange Sie möchten bequem abbilden können.
Der kapazitive Touchscreen mit intuitivem Menü ist einfach zu bedienen und kann mit zwei programmierbaren Tasten angepasst werden.

Technische Daten

Markierter
IR-Auflösung 464 × 348 Pixel
Auflösung 464 × 348 Pixel (VGA)
Spektralbereich 7,5–14µ m
Blendenzahl 1.1, 42° 1.3, 24° 1.5, 14°
Thermische Auflösung (NETD) FLIR T540 14° (Wissenschaft): <50 mK
FLIR T540 24° (Wissenschaft): <40 mK
FLIR T540 42° (Wissenschaft): <30 mK
FLIR T540 14° + 24° (Wissenschaft): <40 mK
FLIR T540 14° + 42° (Wissenschaft): <40 mK
FLIR T540 24° + 42° (Wissenschaft): <40 mK
FLIR T540 14° + 24° + 42° (Wissenschaft): <40 mK
Thermische Empfindlichkeit / NETD FLIR T540, 14° (Wissenschaft): <50 mK, 14° @ 30°C (86°F)
FLIR T540, 24° (Wissenschaft): <40 mK, 24° @ 30°C (86°F)
FLIR T540, 42° (Wissenschaft): <30 mK bei 30 °C (42° Objektive)
FLIR T540, 24° + 14° (Wissenschaft): <40 mK, 24° bei 30 °°C (86 °°F) <50 mK, 14° @ 30°C (86°F)
FLIR T540, 24° + 42° (Wissenschaft): <30 mK, 42° bei +30 °°C (+86 °°F) <40 mK, 24° @ +30°C (+86°F)
FLIR T540, 24° + 14° + 42° (Wissenschaft): <30 mK, 42° bei 30 °°C (86 °°F) <40 mK, 24° bei 30 °°C (86 °°F) <50 mK, 14° bei 30 °C (86 °F)
FLIR T540, 42° + 14° (Wissenschaft): <30 mK, 42° bei 30 °C (86 °F) <50 mK, 14° bei 30 °°C (86 °°F)
Bildrate [Vollbild] 30 Hz
Fokus Stufenlose Einpunkt-Laser-Entfernungsmesser (LDM), Einpunkt-Kontrast, manuell
Bildgebung und optische Daten
Auflösung 464 × 348 Pixel (VGA)
Aufzeichnung visueller Videos H.264 auf Speicherkarte
Bild-in-Bild Größe und Position einstellbar
Bildfrequenz 30 Hz
Bildrate [Vollbild] 30 Hz
Blendenzahl 1.1, 42° 1.3, 24° 1.5, 14°
Brennweite 10 mm, 42°17 mm, 24°29 mm, 14°
Detektortyp und -raster Ungekühlter Mikrobolometer, 17 µm
Digitalkamera 5 MP, mit integrierter LED-Foto-/Video-Leuchte
Digitalzoom 1–6× stufenlos
Farbe Schwarz
Farbpaletten Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Fokus Stufenlose Einpunkt-Laser-Entfernungsmesser (LDM), Einpunkt-Kontrast, manuell
IR-Auflösung 464 × 348 Pixel
Laserausrichtung Position wird automatisch auf dem Infrarotbild angezeigt
Mindestfokusabstand 0,15 m, 42°0,15 m, 24°1,0 m, 14° Makromodus 103 µm als Option auf 24°
Mindestfokusabstand mit MSX 0,65 m, 42°0,5 m, 24°1,0 m, 14°
Nicht-radiometrisches IR-Videostreaming H.264 oder MPEG-4 über WLAN MJPEG über UVC oder WLAN
Objektiv FLIR T540, 14° (Wissenschaft): 14°
FLIR T540, 24° (Wissenschaft): 24°
FLIR T540, 42° (Wissenschaft): 42°
FLIR T540, 24° + 14° (Wissenschaft): 24° + 14°
FLIR T540, 24° + 42° (Wissenschaft): 24° + 42°
FLIR T540, 24° + 14° + 42° (Wissenschaft): 24° + 14° & 42°
FLIR T540, 42° + 14° (Wissenschaft): 42° + 14°
Objektiverkennung Automatisch
Radiometrische IR-Videoaufzeichnung Radiometrische Echtzeitaufzeichnung (.csq)
Radiometrisches IR-Videostreaming Über UVC
Räumliche Auflösung (IFOV) 2,41 mrad/Pixel, 42°1,31 mrad/Pixel, 24°0,75 mrad/Pixel, 14°
Sichtfeld 42° × 32° 24° × 18° 14° × 10°
Sichtfeld Digitalkamera 53° × 41°
Software-Update Kamera Mit USB-Kabel oder SD-Karte
Spektralbereich 7,5–14µ m
Streaming visueller Videos Ja
Sucher Nein
Thermische Auflösung (NETD) FLIR T540 14° (Wissenschaft): <50 mK
FLIR T540 24° (Wissenschaft): <40 mK
FLIR T540 42° (Wissenschaft): <30 mK
FLIR T540 14° + 24° (Wissenschaft): <40 mK
FLIR T540 14° + 42° (Wissenschaft): <40 mK
FLIR T540 24° + 42° (Wissenschaft): <40 mK
FLIR T540 14° + 24° + 42° (Wissenschaft): <40 mK
Thermische Empfindlichkeit / NETD FLIR T540, 14° (Wissenschaft): <50 mK, 14° @ 30°C (86°F)
FLIR T540, 24° (Wissenschaft): <40 mK, 24° @ 30°C (86°F)
FLIR T540, 42° (Wissenschaft): <30 mK bei 30 °C (42° Objektive)
FLIR T540, 24° + 14° (Wissenschaft): <40 mK, 24° bei 30 °°C (86 °°F) <50 mK, 14° @ 30°C (86°F)
FLIR T540, 24° + 42° (Wissenschaft): <30 mK, 42° bei +30 °°C (+86 °°F) <40 mK, 24° @ +30°C (+86°F)
FLIR T540, 24° + 14° + 42° (Wissenschaft): <30 mK, 42° bei 30 °°C (86 °°F) <40 mK, 24° bei 30 °°C (86 °°F) <50 mK, 14° bei 30 °C (86 °F)
FLIR T540, 42° + 14° (Wissenschaft): <30 mK, 42° bei 30 °C (86 °F) <50 mK, 14° bei 30 °°C (86 °°F)
UltraMax Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR Tools
Videolicht Integrierte LED-Leuchte
Visuelles Bild Ja
Messung und Analyse
Automatische Erkennung von Heiß-/Kaltzonen Automatische maximale/minimale Markierungen innerhalb eines Bereichs
Differenztemperatur Ja
Emissionsgrad-Korrektur Ja, variabel von 0,01 bis 1,0 oder durch Auswahl aus der Materialliste
Farbalarm (Isotherm) •Über•Unter•Intervall•Kondensation (Feuchtigkeit, Luftfeuchte, Taupunkt)•Isolierung
Genauigkeit ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte
Messfunktionsalarm Akustischer/visueller Alarm (über/unter) bei jeder ausgewählten Messfunktion
Messwertkorrekturen Ja
Objekttemperaturbereich –20 °C bis 120 °C (–4 °F bis 248 °F) 0 °C bis 650 °C (32 °F bis 1202 °F) 300 °C bis 1500 °C (572 °F bis 2732 °F) Es gibt keine optionalen Bereiche
Referenztemperatur Ja
Voreinstellungen für Messungen (Presets) •Keine Messungen•Center-Spot•Hot-Spot•Cold-Spot• Benutzervoreinstellung 1•Benutzervoreinstellung 2
Kommunikation und Datenspeicher
Audio Mikrofon und Lautsprecher für Sprachkommentare von Bildern
Bilddateiformat Standard-JPEG mit Messdaten
Kommunikationsschnittstellen USB 2.0, Bluetooth®, Wi-Fi
METERLiNK Drahtlose Verbindung (Bluetooth®) zu: FLIR-Modelle mit METERLiNK
METERLiNK – Bluetooth Kommunikation mit Headset und externen Sensoren
Speichermedien Herausnehmbare SD-Karte
USB USB Typ C: Datenübertragung/Video/Stromversorgung
USB – Norm USB 2.0 High Speed
Videoausgang DisplayPort über USB Typ C
Allgemeine Angaben
Abmessungen (L × B × H) Objektiv horizontal: 140 × 201,3 × 167,3 mm (5,5 × 7,9 × 6,6 Zoll)
Gehäusematerial PCABS mit TPE, Magnesium
GPS [Kompass] Automatisches GPS-Tagging von Bildern
Laserpointer Klasse 2, 0,05–40 m (0,16–131 ft.) ±1 % des gemessenen Abstands
Verpackung Infrarotkamera mit Objektiv, 2 Akkus, Akkuladegerät, Hartschalen-Tragetasche, Tragegurte, vorderer Objektivdeckel, Netzteil, gedruckte Dokumentation, SD-Speicherkarte (8 GB), Kabel (USB 2.0 A zu USB Typ C, USB Typ C zu HDMI, USB Typ C zu USB Typ C)
Verpackungsgröße 500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6 Zoll)
Benutzeroberfläche
Display 4"-LCD-Touchscreen mit 640 × 480 Pixeln und automatischer Drehfunktion
Displaytechnologie IPS
Sprache Über integriertes Mikrofon oder Bluetooth bis zu 60 Sek. lange Sprachaufzeichnungen zu Einzelbildern oder Videos hinzufügen (Lautsprecher ebenfalls in Gerät integriert)®
Sprachen 21
Text Vordefinierte Liste oder Touchscreen-Tastatur
Touchscreen Optisch verbundener PCAP
Stromversorgung
Akkubetriebsdauer Ca. 4 Stunden bei 25 °C (77 °F) Umgebungstemperatur und typischer Nutzung
Akkuspannung 3,6 V
Akkutyp Li-Ion-Akku, aufladbar in der Kamera oder mit separatem Ladegerät
Betrieb mit externer Stromversorgung Netzteil 90–260 V AC (50/60 Hz) oder 12 V von einem Kfz (Kabel mit Standardstecker, optional)
Energiemanagement Automatische Abschaltung und Sleep-Modus
Gewicht Akku 195 g
Ladesystem In die Kamera integriert (Netzteil oder 12-V-Anschluss von einem Kfz) oder Ladegerät mit 2 Ladeeinschüben
Ladetemperatur 0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F), mit Ausnahme des koreanischen Marktes: 10 °C bis 45 °C (50 °F bis 113 °F)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich –15 °C bis 50 °C
EMV •ETSI EN 301 489-1 (Funk)•ETSI EN 301 489-17•EN 61000-6-2 (Immunität)•EN 61000-6-3 (Emission)•FCC 47 CFR Part 15 Class B (Emission)
Funkwellenspektrum •ETSI EN 300 228•FCC Part 15.249•RSS-247 Issue 2
Garantie http://www.flir.com/warranty/
Lagertemperaturbereich –40 °C bis 70 °C
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) IEC 60068-2-30/24 Stunden, 95 % relative Luftfeuchte, 25–40 °C (77–104 °F) 2 Zyklen
Sicherheit EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Stativbefestigung UNC 1/4"-20

Zubehör

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Brochure

T500 Series Science Brochure A4

Datasheet

FLIR T500-Series Science Datasheet

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Internationale Linie: 

(+1) 805 392 3775

Lokale Nummer:

(+1) 844 283 5471

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Eine RMA einreichen

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Belgien  +32 (0)56 363 041

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Australien +61 (0) 3 9550 2800

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb