Flir T560 (Wissenschaft)

Thermal Camera for Science Applications

Find potential design flaws, assess hot spots, and gather accurate thermal data with the high-resolution FLIR T560. This 640 × 480 (307,200 pixel) uncooled thermal camera produces crisp, vibrant imagery that can be enhanced through UltraMax® technology for up to 1.2 MP thermal resolution. Measure components down to 50 µm/pixel spot size with the optional Macro Mode or down to 24 µm/pixel with a 2x macro lens. Thanks to the award-winning ergonomic design and intuitive, rapid-response interface, the T560 can increase efficiency and help reduce test times. When coupled with Research Studio software, these cameras help researchers perform in-depth analysis and share data quickly.

The T560 offers the temperature sensitivity needed to detect differences smaller than 0.03°C and the measurement range to quantify heat generation up to 1500°C.
Set up and start testing quickly with the intuitive graphic user interface and streamlined user features and analysis tools.
Build client trust through sharply-focused, brilliant images that are also easy for non-experts to interpret.

Technische Daten

Markierter
Auflösung 640 × 480
Spektralbereich 7,5–14µ m
Blendenzahl 1.1, 42° 1.3, 24° 1.5, 14°
Thermische Empfindlichkeit / NETD FLIR T560 14° (Wissenschaft): <50 mK, 14° bei +30 °C (+86 °F)
FLIR T560 24° (Wissenschaft): <40 mK, 24° @ +30°C (+86°F)
FLIRT T560, 42° (Wissenschaft): <30 mK bei 30 °C (42° Objektive)
FLIR T560, 24° + 14° (Wissenschaft): <40 mK, 24° bei +30 °°C (+86 °°F) <50 mK, 14° @ +30°C (+86°F)
FLIR T560, 14° + 24° + 42° (Wissenschaft): <30 mK, 42° bei +30 °C (+86 °F) <40 mK, 24° bei +30 °C (+86 °F) <50 mK, 14° @ +30°C (+86°F)
FLIR T560, 24° + 42° (Wissenschaft): <30 mK, 42° bei +30 °C (+86 °F) <40 mK, 24° @ +30°C (+86°F)
FLIR T560, 14° + 42° (Wissenschaft): <30 mK, 42° bei +30 °C (+86 °F) <50 mK, 14° bei +30 °°C (+86 °°F)
Bildrate [Vollbild] 30 Hz
Fokus Stufenlose Einpunkt-Laser-Entfernungsmesser (LDM), Einpunkt-Kontrast, manuell
Bildgebung und optische Daten
Auflösung 640 × 480
Aufzeichnung visueller Videos H.264 auf Speicherkarte
Bild-in-Bild Größe und Position einstellbar
Bildfrequenz 30 Hz
Bildrate [Vollbild] 30 Hz
Blendenzahl 1.1, 42° 1.3, 24° 1.5, 14°
Brennweite 10 mm, 42°17 mm, 24°29 mm, 14°
Detektortyp und -raster Ungekühlter Mikrobolometer, 12 µm
Digitalkamera 5 MP, mit integrierter LED-Foto-/Video-Leuchte
Digitalzoom 1–8× kontinuierlich
Farbe Schwarz
Farbpaletten Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Fokus Stufenlose Einpunkt-Laser-Entfernungsmesser (LDM), Einpunkt-Kontrast, manuell
Laserausrichtung Position wird automatisch auf dem Infrarotbild angezeigt
Mindestfokusabstand 0,15 m, 42°0,15 m, 24°1,0 m, 14° Makromodus 103 µm als Option auf 24°
Mindestfokusabstand mit MSX 0,65 m, 42°0,5 m, 24°1,0 m, 14°
Nicht-radiometrisches IR-Videostreaming H.264 oder MPEG-4 über WLAN MJPEG über UVC oder WLAN
Objektiv FLIR T560, 14° (Wissenschaft): 14°
FLIR T560, 24° (Wissenschaft): 24°
FLIR T560, 42° (Wissenschaft): 42°
FLIR T560, 24° + 14° (Wissenschaft): 24° + 14°
FLIR T560, 24° + 42° (Wissenschaft): 24° + 42°
FLIR T560, 24° + 14° + 42° (Wissenschaft): 24° + 14° & 42°
FLIR T560, 42° + 14° (Wissenschaft): 42° + 14°
Objektiverkennung Automatisch
Radiometrische IR-Videoaufzeichnung Radiometrische Echtzeitaufzeichnung (.csq)
Radiometrisches IR-Videostreaming Über UVC
Räumliche Auflösung (IFOV) 2,41 mrad/Pixel, 42°1,31 mrad/Pixel, 24°0,75 mrad/Pixel, 14°
Sichtfeld 42° × 32° 24° × 18° 14° × 10°
Sichtfeld Digitalkamera 53° × 41°
Software-Update Kamera Mit USB-Kabel oder SD-Karte
Spektralbereich 7,5–14µ m
Streaming visueller Videos Ja
Sucher Nein
Thermische Empfindlichkeit / NETD FLIR T560 14° (Wissenschaft): <50 mK, 14° bei +30 °C (+86 °F)
FLIR T560 24° (Wissenschaft): <40 mK, 24° @ +30°C (+86°F)
FLIRT T560, 42° (Wissenschaft): <30 mK bei 30 °C (42° Objektive)
FLIR T560, 24° + 14° (Wissenschaft): <40 mK, 24° bei +30 °°C (+86 °°F) <50 mK, 14° @ +30°C (+86°F)
FLIR T560, 14° + 24° + 42° (Wissenschaft): <30 mK, 42° bei +30 °C (+86 °F) <40 mK, 24° bei +30 °C (+86 °F) <50 mK, 14° @ +30°C (+86°F)
FLIR T560, 24° + 42° (Wissenschaft): <30 mK, 42° bei +30 °C (+86 °F) <40 mK, 24° @ +30°C (+86°F)
FLIR T560, 14° + 42° (Wissenschaft): <30 mK, 42° bei +30 °C (+86 °F) <50 mK, 14° bei +30 °°C (+86 °°F)
UltraMax Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR Tools
Videolicht Integrierte LED-Leuchte
Visuelles Bild Ja
Messung und Analyse
Automatische Erkennung von Heiß-/Kaltzonen Automatische maximale/minimale Markierungen innerhalb eines Bereichs
Differenztemperatur Ja
Emissionsgrad-Korrektur Ja, variabel von 0,01 bis 1,0 oder durch Auswahl aus der Materialliste
Farbalarm (Isotherm) Über, Unter, Intervall, Kondensation (Feuchtigkeit, Luftfeuchte, Taupunkt), Isolierung
Genauigkeit ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte
Messfunktionsalarm Akustischer/visueller Alarm (über/unter) bei jeder ausgewählten Messfunktion
Messwertkorrekturen Ja
Objekttemperaturbereich -20 °C bis 120 °C (-4 °F bis 248 °F); 0 °C bis 650 °C (32 °F bis 1202 °F); 300 °C bis 1500 °C (572 °F bis 2732 °F)
Referenztemperatur Ja
Voreinstellungen für Messungen (Presets) Keine Messungen, Center Spot, Hot Spot, Cold Spot Benutzervoreinstellung 1, Benutzervoreinstellung 2
Kommunikation und Datenspeicher
Audio Mikrofon und Lautsprecher für Sprachkommentare von Bildern
Bilddateiformat Standard-JPEG mit Messdaten
Kommunikationsschnittstellen USB 2.0, Bluetooth®, Wi-Fi
METERLiNK Drahtlose Verbindung (Bluetooth®) zu: FLIR-Modelle mit METERLiNK
METERLiNK – Bluetooth Kommunikation mit Headset und externen Sensoren
Speichermedien Herausnehmbare SD-Karte
USB USB Typ C: Datenübertragung/Video/Stromversorgung
USB – Norm USB 2.0 High Speed
Videoausgang DisplayPort über USB Typ C
Allgemeine Angaben
Abmessungen (L × B × H) Objektiv horizontal: 140 × 201,3 × 167,3 mm (5,5 × 7,9 × 6,6 Zoll)
Gehäusematerial PCABS mit TPE, Magnesium
Gewicht [mit Akku] 1,4 kg
Laserpointer Klasse 2, 0,05–40 m (0,16–131 ft) ±1 % des gemessenen Abstands
Verpackung Infrarotkamera mit Objektiv, 2 Akkus, Akkuladegerät, Hartschalen-Tragetasche, Tragegurte, vorderer Objektivdeckel, Netzteil, gedruckte Dokumentation, SD-Speicherkarte (8 GB), Kabel (USB 2.0 A zu USB Typ C, USB Typ C zu HDMI, USB Typ C zu USB Typ C)
Verpackungsgröße 500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6 Zoll)
Benutzeroberfläche
Display 4"-LCD-Touchscreen mit 640 × 480 Pixeln und automatischer Drehfunktion
Displaytechnologie IPS
Sprache Über integriertes Mikrofon oder Bluetooth bis zu 60 Sek. lange Sprachaufzeichnungen zu Einzelbildern oder Videos hinzufügen (Lautsprecher ebenfalls in Gerät integriert)®
Sprachen 21
Touchscreen Optisch verbundener PCAP
Stromversorgung
Akkubetriebsdauer Ca. 4 Stunden bei 25 °C (77 °F) Umgebungstemperatur und typischer Nutzung
Akkuspannung 3,6 V
Akkutyp Li-Ion-Akku, aufladbar in der Kamera oder mit separatem Ladegerät
Betrieb mit externer Stromversorgung Netzteil 90–260 V AC (50/60 Hz) oder 12 V von einem Kfz (Kabel mit Standardstecker, optional)
Energiemanagement Automatische Abschaltung und Sleep-Modus
Gewicht Akku 195 g
Ladesystem In die Kamera integriert (Netzteil oder 12-V-Anschluss von einem Kfz) oder Ladegerät mit 2 Ladeeinschüben
Ladetemperatur 0–45 °C (32–113°F)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich –15 °C bis 50 °C
EMV ETSI EN 301 489-1 (Funk), ETSI EN 301 489-17, EN 61000-6-2 (Störfestigkeit), EN 61000-6-3 (Emission), FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B (Emission)
Funkwellenspektrum ETSI EN 300 228, FCC Teil 15.249, RSS-247 Ausgabe 2
Garantie http://www.flir.com/warranty/
Lagertemperaturbereich –40 °C bis +70 °C
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) IEC 60068-2-30/24 Stunden, 95 % relative Luftfeuchte, 25–40 °C (77–104 °F) 2 Zyklen
Sicherheit EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Stativbefestigung UNC 1/4"-20

Zubehör

Ressourcen und Support

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Brochure

T500 Series Science Brochure A4

Datasheet

FLIR T500-Series Science Datasheet

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Internationale Linie: 

(+1) 805 392 3775

Lokale Nummer:

(+1) 844 283 5471

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Eine RMA einreichen

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Belgien  +32 (0)56 363 041

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Australien +61 (0) 3 9550 2800

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb