Abgekündigt

FLIR T600bx

Wärmebildkamera für die vorbeugende Instandhaltung

Die FLIR T600bx ist ein zuverlässiges, unverzichtbares Gerät, um verborgene Probleme, von Isolierungsmängeln bis hin zu undichten Dächern und Störungen bei HVAC/R-Kondensatoren, zu finden. Die T600bx kombiniert eine hervorragende Ergonomie, eine intuitive Bedienoberfläche und WLAN-Konnektivität mit einer hervorragenden Bildqualität durch eine Infrarot-Auflösung von 172.800 (480 × 360) Pixel in einem flexiblen Komplettinstrument für die Gebäudediagnose.

Fortschrittliche Aufnahmen und Genauigkeit
Die Optikeinheit der T600bx ist für eine erleichterte Ausrichtung auf das Zielobjekt und gute Lesbarkeit des Bildschirms um 120° drehbar.
Von der intuitiven Bedienoberfläche bis hin zu Tools wie On-Screen-Skizze bewirken die Funktionen der T600bx eine verbesserte Effizienz und Produktivität.
Verbinden Sie zur Bildanalyse und -freigabe per WLAN mit FLIR Tools Mobile oder übertragen Sie Test- und Messdaten über METERLiNK® an die Kamera.

Technische Daten

Markierter
IR-Auflösung 480 × 360 Pixel
Thermische Empfindlichkeit / NETD <30 mK bei +30 °C
Temperaturbereich -40 °C bis 650 °C
Genauigkeit ±2 °C oder 2 % – je nachdem, welcher Wert bei 25 °C Nenntemperatur höher ist.
Sichtfeld (FOV) 45° × 34°
Display Integrierter Touchscreen, 4,3 Zoll breite Screen-LED, 800 x 480 Pixel
Speichermedien Auswechselbare SD-Speicherkarte
Bildgebung und optische Daten
Aufzeichnung nicht radiometrisches IR-Video MPEG-4 auf Speicherkarte
Aufzeichnung visueller Videos MPEG-4 auf Speicherkarte
Automatische Ausrichtung Lieferumfang
Automatische Bildeinstellung Kontinuierlich, auf Basis eines Histogramms
Bild-in-Bild Größen- und positionsverstellbarer IR-Bereich auf dem visuellen Bild
Bildbeschreibung Kurzkommentar hinzufügen (wird im JPEG Exif-Tag gespeichert)
Bildfrequenz 30 Hz
Bildrate 30 Hz
Blendenzahl 1,0
Brennweite 13 mm
Detektorraster 17 µm
Detektortyp Focal Plane Array (FPA), ungekühlter Mikrobolometer
Digitale Bildoptimierung Adaptive digitale Rauschminderung
Digitalzoom 1- bis 4-fach stufenlos
Display-Typ Kapazitiver Touchscreen
Farbpaletten Eisen, Regenbogen, Regenbogen HC, Weiß heiß, Schwarz heiß, Arktis, Lava
FLIR Screen-EST-Modus No
Fokus Automatisch (Einpunkt) oder manuell
Infrarotbild Vollfarb-IR-Bild
Integrierte Digitalkamera 5 Mpixel mit LED-Leuchte (Foto als separates Bild)
IR-Auflösung 480 × 360 Pixel
Kameramaße ohne Objektiv (L × B × H) 143 × 195 × 95 mm
Laser Aktivierung mit spezieller Taste
Laserausrichtung Position wird automatisch auf dem IR-Bild angezeigt
Manuelle Bildeinstellung Linear-basiert; Stufe/Bereich/max./min. lassen sich anpassen
Mindestfokusabstand 0,15 m
Nicht-radiometrisches IR-Videostreaming MPEG-4 über WLAN Unkomprimiertes Farbvideo über USB
Objektiverkennung Automatisch
Radiometrisches IR-Videostreaming Volldynamisch zu einem PC per USB oder zu Mobilgeräten per WLAN.
Räumliche Auflösung (IFOV) 1,73 mrad
Sichtfeld (FOV) 45° × 34°
Sichtfeld Digitalkamera Passt sich an das IR-Objektiv an
Skizze Auf einem Wärmebild/Digitalfoto zeichnen oder vorkonfigurierte Konturen darüber legen
Software-Update Kamera PC-Software FLIR Tools verwenden
Spektralbereich 7,5–14 µm
Streaming visueller Videos MPEG-4 über WLAN Unkomprimiertes Farbvideo über USB
Sucher k. A.
Thermische Empfindlichkeit / NETD <30 mK bei +30 °C
UltraMax Nein
Videolicht Integrierte LED-Leuchte
Visuelles Bild Wärme-/Visuelle/Verbundene Bilder/P-i-P/MSX (Größe und Position einstellbar) und Miniaturbild-Galerie
Messung und Analyse
Bereich 5 + 5 Bereiche (Kästen oder Kreise) mit max./min./durchschn. (in Nacherwerbsanalyse)
Differenztemperatur Temperaturunterschied zwischen Messfunktionen oder Referenztemperatur
Emissionsgrad-Korrektur Variabel von 0,01 bis 1,0 oder durch Auswahl aus der Materialliste
Farbalarm (Isotherm) Über/unter/Intervall
Genauigkeit ±2 °C oder 2 % – je nachdem, welcher Wert bei 25 °C Nenntemperatur höher ist.
Korrektur des atmosphärischen Transmissionsgrads Automatisch, basiert auf den Angaben für Entfernung, atmosphärische Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit
Korrektur des Transmissionsgrads der Optik Automatisch, basiert auf Signalen von internen Sensoren
Korrektur externer Optik/Fenster Automatisch, basiert auf der Eingabe des Transmissionsgrads der Fenster und der Temperatur
Messfunktionsalarm Akustische/visuelle Alarme (über/unter) bei jeder ausgewählten Messfunktion
Messgenauigkeit [Drift] im Screen-EST Modus
Messpunkt 10,0
Messwertkorrekturen Emissionsgrad, reflektierte Temperatur, relative Luftfeuchte, Lufttemperatur, Objektabstand, externe IR-Fensterkompensation
Objekttemperaturbereich -40 °C bis +150 °C +100 °C bis +350 °C
Probenahmendurchschnitt im Screen-EST Modus
Referenztemperatur Manuelle Einstellung mittels Differenztemperatur
Temperaturbereich -40 °C bis 650 °C
Voreinstellungen für Messungen (Presets) Keine Messungen, Center-Spot, Hot-Spot, Cold-Spot, Benutzervoreinstellung 1, Benutzervoreinstellung 2
Äquivalenttemperaturkorrektur Automatisch, basiert auf der Eingabe der reflektierten Temperatur
Benutzeroberfläche
Bericht erstellen Separate PC-Software mit umfangreicher Berichterstellungsfunktion
Display Integrierter Touchscreen, 4,3 Zoll breite Screen-LED, 800 x 480 Pixel
Sprache 60 Sek. (über Bluetooth), wird zusammen mit dem Bild gespeichert
Text Tabelle hinzufügen. Zwischen vorkonfigurierten Vorlagen auswählen oder eigene Vorlagen in FLIR Tools erstellen
Kommunikation und Datenspeicher
Antenne Intern
Bildspeicher Standard-JPEG, einschließlich Digitalfoto- und Messdaten, auf Speicherkarte
Bildspeichermodus Gleichzeitiges Speichern von Wärmebild- und Digitalbildern in derselben JPEG-Datei. Option zum Speichern eines Digitalfotos als separate JPEG-Datei.
Dateiformate Standard-JPEG einschließlich Messdaten
Dateiformate – Video Standard-JPEG, automatisch verknüpft mit dem entsprechenden Wärmebild
METERLiNK Kabellose Verbindung (Bluetooth) an: FLIR-Modelle mit METERLiNK
METERLiNK – Bluetooth Frequenzbereich: 2.402–2.480 MHz
Schnittstelle Mini-USB, USB-A, Bluetooth, WLAN, digitaler Videoausgang
SD-Speicherkarte Ein Kartenslot für auswechselbare SD-Speicherkarten
Speichermedien Auswechselbare SD-Speicherkarte
USB USB-A: Anschließen eines externen USB-Geräts Mini-USB Typ B: Datenübertragung zum und vom PC/unkomprimiertes Farbvideo
USB – Norm USB 2.0 High Speed
Video-Steckverbindertyp HDMI-kompatibel
Videoausgang Digitaler Videoausgang (DVI)
WLAN Standard: 802,11 b/g Frequenzbereich: 2.412–2.462 MHz Max. Ausgangsleistung: 15 dBm
Zeitraffer 15 Sekunden bis 24 Stunden
Stromversorgung
Akkubetriebsdauer > 2,5 h
Akkutyp Li-Ion-Akku
Betrieb mit externer Stromversorgung Netzteil 90–260 V AC, 50/60 Hz oder 12 V von einem KFZ (Kabel mit Standardstecker, optional)
Ladedauer 2,5 h für 90 % Kapazität; Ladestatus wird von LEDs angezeigt
Ladesystem In die Kamera integriert (Netzteil oder 12-V-Anschluss von einem KFZ) oder Ladegerät mit 2 Ladeeinschüben
Ladetemperatur 0 °C bis +45 °C
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +50 °C
Emissionsgrad-Tabelle Emissionsgradtabelle mit vordefinierten Materialien
EMV ETSI EN 301 489-1 (Funk) ETSI EN 301 489-17 EN 61000-6-2 (Störfestigkeit) EN 61000-6-3 (Abstrahlung) FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B (Abstrahlung) ICES-003
Funkwellenspektrum ETSI EN 300 328 FCC Teil 15.247 RSS-247 Ausgabe 2
Gehäuse IP 54 (IEC 60529)
Lagertemperaturbereich -40 °C bis +70 °C
Laserklassifizierung Klasse 2
Lasertyp Halbleiter-AlGaInP-Diodenlaser, 1 mW, 635 nm (rot)
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) IEC 60068-2-30/24 h 95 % relative Luftfeuchtigkeit +25 °C bis +40 °C/2 Zyklen
Sicherheit EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Stativbefestigung UNC ¼"-20
Stoßfestigkeit 25 g (IEC 60068-2-27)
Vibrationen 2 g (IEC 60068-2-6)
Allgemeine Angaben
Gehäusematerial Magnesium
Gewicht 1,3 kg
Verpackungsgröße 495 x 192 x 370 mm

Zubehör

  1. FLIR InSite-App
  1. Tripod Adapter (T198498)

Ressourcen und Support

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Application Story

Rain Leak Detection and Post-Repair Inspection Application Story

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.