Discontinued

FLIR T600bx

Wärmebildkamera für die vorbeugende Instandhaltung

Die FLIR T600bx ist ein zuverlässiges, unverzichtbares Gerät, um verborgene Probleme, von Isolierungsmängeln bis hin zu undichten Dächern und Störungen bei HVAC/R-Kondensatoren, zu finden. Die T600bx kombiniert eine hervorragende Ergonomie, eine intuitive Bedienoberfläche und WLAN-Konnektivität mit einer hervorragenden Bildqualität durch eine Infrarot-Auflösung von 172.800 (480 × 360) Pixel in einem flexiblen Komplettinstrument für die Gebäudediagnose.

Fortschrittliche Aufnahmen und Genauigkeit
Die Optikeinheit der T600bx ist für eine erleichterte Ausrichtung auf das Zielobjekt und gute Lesbarkeit des Bildschirms um 120° drehbar.
Von der intuitiven Bedienoberfläche bis hin zu Tools wie On-Screen-Skizze bewirken die Funktionen der T600bx eine verbesserte Effizienz und Produktivität.
Verbinden Sie zur Bildanalyse und -freigabe per WLAN mit FLIR Tools Mobile oder übertragen Sie Test- und Messdaten über METERLiNK® an die Kamera.

Technische Daten

Highlighted
IR Resolution 480 × 360 Pixel
Thermal Sensitivity_NETD <30 mK bei +30 °C
Temperature Range -40 °C bis 650 °C
Accuracy ±2 °C oder 2 % – je nachdem, welcher Wert bei 25 °C Nenntemperatur höher ist.
Field of view [FOV] 45° × 34°
Display Integrierter Touchscreen, 4,3 Zoll breite Screen-LED, 800 x 480 Pixel
Storage Media Auswechselbare SD-Speicherkarte
Bildgebung und optische Daten
Auto orientation Lieferumfang
Automatic Image Adjustment Kontinuierlich, auf Basis eines Histogramms
Built_in Digital Camera 5 Mpixel mit LED-Leuchte (Foto als separates Bild)
Camera size excl lens [L x W x H] 143 × 195 × 95 mm
Camera software update PC-Software FLIR Tools verwenden
Color palettes Eisen, Regenbogen, Regenbogen HC, Weiß heiß, Schwarz heiß, Arktis, Lava
Detector Pitch 17 µm
Detector Type Focal Plane Array (FPA), ungekühlter Mikrobolometer
Digital Camera FOV Passt sich an das IR-Objektiv an
Digital image enhancement Adaptive digitale Rauschminderung
Digital Zoom 1- bis 4-fach stufenlos
Display Type Kapazitiver Touchscreen
f number 1,0
Field of view [FOV] 45° × 34°
Focal Length 13 mm
Focus Automatisch (Einpunkt) oder manuell
Frame Rate 30 Hz
Image Description Kurzkommentar hinzufügen (wird im JPEG Exif-Tag gespeichert)
Image Frequency 30 Hz
Infrared Image Vollfarb-IR-Bild
IR Resolution 480 × 360 Pixel
Laser Aktivierung mit spezieller Taste
Laser Alignment Position wird automatisch auf dem IR-Bild angezeigt
Lens Identification Automatisch
Manual Image Adjustment Linear-basiert; Stufe/Bereich/max./min. lassen sich anpassen
Minimum Focus Distance 0,15 m
Non_radiometric IR video recording MPEG-4 auf Speicherkarte
Non_radiometric IR video streaming MPEG-4 über WLAN Unkomprimiertes Farbvideo über USB
Picture_in_Picture Größen- und positionsverstellbarer IR-Bereich auf dem visuellen Bild
Radiometric IR video streaming Volldynamisch zu einem PC per USB oder zu Mobilgeräten per WLAN.
Screen EST Mode No
Sketch Auf einem Wärmebild/Digitalfoto zeichnen oder vorkonfigurierte Konturen darüber legen
Spatial resolution [IFOV] 1,73 mrad
Spectral Range 7,5–14 µm
Thermal Sensitivity_NETD <30 mK bei +30 °C
UltraMax Nein
Video Lamp Integrierte LED-Leuchte
Viewfinder k. A.
Visual Image Wärme-/Visuelle/Verbundene Bilder/P-i-P/MSX (Größe und Position einstellbar) und Miniaturbild-Galerie
Visual Video Recording MPEG-4 auf Speicherkarte
Visual Video Streaming MPEG-4 über WLAN Unkomprimiertes Farbvideo über USB
Messung und Analyse
Accuracy ±2 °C oder 2 % – je nachdem, welcher Wert bei 25 °C Nenntemperatur höher ist.
Accuracy [Drift] in Screen EST Mode
Area 5 + 5 Bereiche (Kästen oder Kreise) mit max./min./durchschn. (in Nacherwerbsanalyse)
Atmospheric transmission correction Automatisch, basiert auf den Angaben für Entfernung, atmosphärische Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit
Color alarm [isotherm] Über/unter/Intervall
Difference Temperature Temperaturunterschied zwischen Messfunktionen oder Referenztemperatur
Emissivity Correction Variabel von 0,01 bis 1,0 oder durch Auswahl aus der Materialliste
External Optics and Windows Correction Automatisch, basiert auf der Eingabe des Transmissionsgrads der Fenster und der Temperatur
Measurement Corrections Emissionsgrad, reflektierte Temperatur, relative Luftfeuchte, Lufttemperatur, Objektabstand, externe IR-Fensterkompensation
Measurement Function Alarm Akustische/visuelle Alarme (über/unter) bei jeder ausgewählten Messfunktion
Measurement Presets Keine Messungen, Center-Spot, Hot-Spot, Cold-Spot, Benutzervoreinstellung 1, Benutzervoreinstellung 2
Object Temperature Range -40 °C bis +150 °C +100 °C bis +350 °C
Optics Transmission Correction Automatisch, basiert auf Signalen von internen Sensoren
Reference Temperature Manuelle Einstellung mittels Differenztemperatur
Reflected apparent temperature correction Automatisch, basiert auf der Eingabe der reflektierten Temperatur
Sampling Average in Screen EST Mode
Spot Meter 10,0
Temperature Range -40 °C bis 650 °C
Benutzeroberfläche
Display Integrierter Touchscreen, 4,3 Zoll breite Screen-LED, 800 x 480 Pixel
Report Generation Separate PC-Software mit umfangreicher Berichterstellungsfunktion
Text Tabelle hinzufügen. Zwischen vorkonfigurierten Vorlagen auswählen oder eigene Vorlagen in FLIR Tools erstellen
Voice 60 Sek. (über Bluetooth), wird zusammen mit dem Bild gespeichert
Kommunikation und Datenspeicher
Antenna Intern
File Formats Standard-JPEG einschließlich Messdaten
File Formats_Visual Standard-JPEG, automatisch verknüpft mit dem entsprechenden Wärmebild
Image Storage Standard-JPEG, einschließlich Digitalfoto- und Messdaten, auf Speicherkarte
Image Storage Mode Gleichzeitiges Speichern von Wärmebild- und Digitalbildern in derselben JPEG-Datei. Option zum Speichern eines Digitalfotos als separate JPEG-Datei.
Interfaces Mini-USB, USB-A, Bluetooth, WLAN, digitaler Videoausgang
METERLiNK Kabellose Verbindung (Bluetooth) an: FLIR-Modelle mit METERLiNK
METERLiNK_Bluetooth Frequenzbereich: 2.402–2.480 MHz
SD Card Ein Kartenslot für auswechselbare SD-Speicherkarten
Storage Media Auswechselbare SD-Speicherkarte
Time Lapse 15 Sekunden bis 24 Stunden
USB USB-A: Anschließen eines externen USB-Geräts Mini-USB Typ B: Datenübertragung zum und vom PC/unkomprimiertes Farbvideo
USB_Standard USB 2.0 High Speed
Video Connector Type HDMI-kompatibel
Video Out Digitaler Videoausgang (DVI)
WiFi Standard: 802,11 b/g Frequenzbereich: 2.412–2.462 MHz Max. Ausgangsleistung: 15 dBm
Stromversorgung
Battery operating time > 2,5 h
Battery Type Li-Ion-Akku
Charging system In die Kamera integriert (Netzteil oder 12-V-Anschluss von einem KFZ) oder Ladegerät mit 2 Ladeeinschüben
Charging Temperature 0 °C bis +45 °C
Charging Time 2,5 h für 90 % Kapazität; Ladestatus wird von LEDs angezeigt
External Power Operation Netzteil 90–260 V AC, 50/60 Hz oder 12 V von einem KFZ (Kabel mit Standardstecker, optional)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
EMC ETSI EN 301 489-1 (Funk) ETSI EN 301 489-17 EN 61000-6-2 (Störfestigkeit) EN 61000-6-3 (Abstrahlung) FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B (Abstrahlung) ICES-003
Emissivity Table Emissionsgradtabelle mit vordefinierten Materialien
Encapsulation IP 54 (IEC 60529)
Humidity [operating and storage] IEC 60068-2-30/24 h 95 % relative Luftfeuchtigkeit +25 °C bis +40 °C/2 Zyklen
Laser Classification Klasse 2
Laser Type Halbleiter-AlGaInP-Diodenlaser, 1 mW, 635 nm (rot)
Operating Temperature Range -15 °C bis +50 °C
Radio Spectrum ETSI EN 300 328 FCC Teil 15.247 RSS-247 Ausgabe 2
Safety EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Shock 25 g (IEC 60068-2-27)
Storage Temperature Range -40 °C bis +70 °C
Tripod Mounting UNC ¼"-20
Vibration 2 g (IEC 60068-2-6)
Allgemeine Angaben
Housing material Magnesium
Packaging Size 495 x 192 x 370 mm
Weight 1,3 kg

Accessories

  1. FLIR InSite-App
  1. Tripod Adapter (T198498)

Resources & Support

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Application Story

Rain Leak Detection and Post-Repair Inspection Application Story

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb