Abgekündigt

FLIR T630sc

Tragbare Wärmebildkamera

Die FLIR T630sc wurde für Experten entwickelt, die höchste Leistung und modernste Technologie benötigen. De Kamera verfügt über die Multi-Spectral Dynamic-Imaging-Technologie (MSX®), die Bildoptimierungstechnik UltraMax™ sowie eine automatischen Bilddrehungs-, eine Bildskizzenfunktion und einen Autofokus. Sie kombiniert exzellente Ergonomie und funktionsreiche Flexibilität mit einer hervorragende Bildqualität von 640 × 480 Pixel Infrarot-Auflösung. Mit einer hohen Genauigkeit (+/- 2 °C) und Empfindlichkeit in Verbindung mit Streaming-Optionen ist die FLIR T630sc hervorragend für Einsätze in der fortgeschrittenen Forschung und Entwicklung geeignet.

Herausragende Bildqualität bei thermografischen Untersuchungen und Temperaturmessungen
Sie verfügt über einen ungekühlten Mikrobolometer-Detektor, der Wärmebilder mit einer Auflösung von 640 × 480 Pixel erzeugt.
Zeigt Kontrastreiche und helle Bilder und setzt einen neuen Maßstab bei Interaktivität und Bedienkomfort.
Ermöglicht volldynamisches Video-Streaming zu einem PC über USB sowie zu Mobilgeräten über WLAN.

Technische Daten

Markierter
Detektorauflösung 640 x 512
IR-Auflösung 640 x 480
Auflösung 640 × 480
Detektorraster 17 µm
Spektralbereich 7,5 – 14 µm
Detektortyp Ungekühlter Mikrobolometer
Blendenzahl Kamera f/1.0, integriertes Objektiv 18 mm (25°)
Dynamikbereich 14 Bit
Thermische Auflösung (NETD) < 40 mK
Bildrate 30 Hz
Fokus Kontinuierlich automatisch oder manuell (motorgetrieben und taktil)
Bildgebung und optische Daten
Auflösung 640 × 480
Autom. Ausrichtung Zeigt Onscreen-Temperaturdaten im Hoch- und im Querformat lesbar an
Bildanalyse Messpunkte, Bereiche, autom. Heiß-/Kalterkennung, Differenztemp., Isotherme, Alarme
Bildkommentare 60 Sek. Sprache, Text, 4x Markierungen, Skizze
Bildrate 30 Hz
Blendenzahl Kamera f/1.0, integriertes Objektiv 18 mm (25°)
Detektorauflösung 640 x 512
Detektorraster 17 µm
Detektortyp Ungekühlter Mikrobolometer
Digitales Datenstreaming Echtzeit radiometrisch = USB zu PC, Echtzeit nicht radiometrisch = MPEG via USB zu PC
Dynamikbereich 14 Bit
Fokus Kontinuierlich automatisch oder manuell (motorgetrieben und taktil)
HD-Video NA
IR-Auflösung 640 x 480
Makroobjektive/Mikroskope Nahbereich (25 µm), (50 µm), (100 µm)
On-Camera-Display Touchscreen/4,3 Zoll LCD-Display (800 x 480) LCD-Sucher (800 x 480)
Sichtbares Bild 5,0 Megapixel von integrierter optischer Kamera
Sichtfeld (FOV) 25° × 19°
Spektralbereich 7,5 – 14 µm
Thermische Auflösung (NETD) < 40 mK
UltraMax-Bildoptimierung Erhöht die Anzahl der Pixel um das 4-fache via Software
Verbesserungen durch MSX – Bild-in-Bild Legt zusätzliche visuelle Details über das Wärmebild/P-i-P-Overlays im visuellen Bild
Verfügbare Objektive 25°
Zeitkonstante < 8 ms
Messung und Analyse
Automatische Kontrastabstimmung Manual, Linear, Histogramm, DDE
Genauigkeit ±2 °C oder 2 % – je nachdem, welcher Wert bei 25 °C Nenntemperatur höher ist
Objekttemperaturbereich -40 °C bis 150 °C/+100 °C bis 650 °C
Stoß/Erschütterung 25 g (IEC 60068-2-29)/2 g (IEC 60068-2-6)
Kommunikation und Datenspeicher
Analog-Video DVI über HDMI
Allgemeine Angaben
Abmessungen (L × B × H) 143 mm × 195 mm × 95 mm
Gewicht [mit Akku] 1,3 kg
Verpackungsgröße 495 x 192 x 370 mm
Stromversorgung
Akkusystem Lithium-Ionen-Akku, 4 Stunden Betriebsdauer
Externe Stromversorgung Netzteil 90 – 260 V AC, 50/60 Hz oder 12 V von einem Fahrzeug
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Befestigung 1/4"-20
Betriebstemperaturbereich -15 °C bis 50 °C
Gehäuse IP 54 (IEC 60529)
Lagertemperaturbereich -40 °C bis 70 °C

Zubehör

  1. Tripod Adapter (T198498)

Ressourcen und Support

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.