Discontinued

FLIR T630sc

Tragbare Wärmebildkamera

Product Variations

Die FLIR T630sc wurde für Experten entwickelt, die höchste Leistung und modernste Technologie benötigen. De Kamera verfügt über die Multi-Spectral Dynamic-Imaging-Technologie (MSX®), die Bildoptimierungstechnik UltraMax™ sowie eine automatischen Bilddrehungs-, eine Bildskizzenfunktion und einen Autofokus. Sie kombiniert exzellente Ergonomie und funktionsreiche Flexibilität mit einer hervorragende Bildqualität von 640 × 480 Pixel Infrarot-Auflösung. Mit einer hohen Genauigkeit (+/- 2 °C) und Empfindlichkeit in Verbindung mit Streaming-Optionen ist die FLIR T630sc hervorragend für Einsätze in der fortgeschrittenen Forschung und Entwicklung geeignet.

Herausragende Bildqualität bei thermografischen Untersuchungen und Temperaturmessungen
Sie verfügt über einen ungekühlten Mikrobolometer-Detektor, der Wärmebilder mit einer Auflösung von 640 × 480 Pixel erzeugt.
Zeigt Kontrastreiche und helle Bilder und setzt einen neuen Maßstab bei Interaktivität und Bedienkomfort.
Ermöglicht volldynamisches Video-Streaming zu einem PC über USB sowie zu Mobilgeräten über WLAN.

Technische Daten

Highlighted
Detector Resolution 640 x 512
IR Resolution 640 x 480
Resolution 640 × 480
Detector Pitch 17 µm
Spectral Range 7,5 – 14 µm
Detector Type Ungekühlter Mikrobolometer
Camera f_number f/1.0, integriertes Objektiv 18 mm (25°)
Dynamic Range 14 Bit
NETD < 40 mK
Frame Rate 30 Hz
Focus Kontinuierlich automatisch oder manuell (motorgetrieben und taktil)
Bildgebung und optische Daten
Auto_Orientation Zeigt Onscreen-Temperaturdaten im Hoch- und im Querformat lesbar an
Available Lenses 25°
Camera f_number f/1.0, integriertes Objektiv 18 mm (25°)
Close_up Lenses_Microscopes Nahbereich (25 µm), (50 µm), (100 µm)
Detector Pitch 17 µm
Detector Resolution 640 x 512
Detector Type Ungekühlter Mikrobolometer
Digital Data Streaming Echtzeit radiometrisch = USB zu PC, Echtzeit nicht radiometrisch = MPEG via USB zu PC
Dynamic Range 14 Bit
Field of view [FOV] 25° × 19°
Focus Kontinuierlich automatisch oder manuell (motorgetrieben und taktil)
Frame Rate 30 Hz
HD Video NA
Image Analysis Messpunkte, Bereiche, autom. Heiß-/Kalterkennung, Differenztemp., Isotherme, Alarme
Image Annotations 60 Sek. Sprache, Text, 4x Markierungen, Skizze
IR Resolution 640 x 480
MSX Enhancement_Picture in Picture Legt zusätzliche visuelle Details über das Wärmebild/P-i-P-Overlays im visuellen Bild
NETD < 40 mK
On Camera Display Touchscreen/4,3 Zoll LCD-Display (800 x 480) LCD-Sucher (800 x 480)
Resolution 640 × 480
Spectral Range 7,5 – 14 µm
Time Constant < 8 ms
UltraMax Image Enhancement Erhöht die Anzahl der Pixel um das 4-fache via Software
Visible Image 5,0 Megapixel von integrierter optischer Kamera
Messung und Analyse
Accuracy ±2 °C oder 2 % – je nachdem, welcher Wert bei 25 °C Nenntemperatur höher ist
Automatic Gain Control Manual, Linear, Histogramm, DDE
Bump_Vibration 25 g (IEC 60068-2-29)/2 g (IEC 60068-2-6)
Object Temperature Range -40 °C bis 150 °C/+100 °C bis 650 °C
Kommunikation und Datenspeicher
Analog Video DVI über HDMI
Allgemeine Angaben
Packaging Size 495 x 192 x 370 mm
Size [L x W x H] 143 mm × 195 mm × 95 mm
Weight [battery included] 1,3 kg
Stromversorgung
Battery System Lithium-Ionen-Akku, 4 Stunden Betriebsdauer
External Power Netzteil 90 – 260 V AC, 50/60 Hz oder 12 V von einem Fahrzeug
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Encapsulation IP 54 (IEC 60529)
Mounting 1/4"-20
Operating Temperature Range -15 °C bis 50 °C
Storage Temperature Range -40 °C bis 70 °C

Accessories

  1. Tripod Adapter (T198498)

Resources & Support

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb