Abgekündigt

FLIR T650sc

Hochauflösende Infrarot-Handkamera

Die Infrarotkamera T650sc bietet Ihnen Wärmebilder und visuelle Bilder, eine hervorragende Messpunktauflösung und eine zuverlässige Temperaturmessgenauigkeit – alles zu einem erschwinglichen Preis. Techniker, Ingenieure und Wissenschaftler werden Funktionen und Merkmale wie eine eingebaute Digitalkamera, Sprachkommentar, Laserzielmarkierung, GPS, Multi Spectral Dynamic Imaging (MSX®), UltraMax™-Bildoptimierung, automatische Bilddrehung und mehr zu schätzen wissen. Die kippbare IR-Einheit bietet Ihnen eine große Flexibilität und ermöglicht die schnelle Durchführung von Experimenten in einer bequemen Position.

Herausragende Bildqualität bei thermografischen Untersuchungen und Temperaturmessungen
Sie verfügt über einen ungekühlten Vanadiumoxid (VOx)-Mikrobolometer-Detektor, der Wärmebilder mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixel erzeugt.
Zeigt Kontrastreiche und helle Bilder und setzt einen neuen Maßstab bei Interaktivität und Bedienkomfort.
Ermöglicht volldynamisches Video-Streaming zu einem PC über USB sowie zu Mobilgeräten über WLAN.

Technische Daten

Markierter
Detektorauflösung 640 x 512
Auflösung 640 × 480
Detektorraster 17 µm
Spektralbereich 7,5 – 14 µm
Detektortyp Ungekühlter Mikrobolometer
Blendenzahl Kamera f/1.0, integriertes Objektiv 18 mm (25°)
Dynamikbereich 14 Bit
Thermische Auflösung (NETD) < 20 mK
Bildrate 30 Hz
Fokus Kontinuierlich automatisch oder manuell (motorgetrieben und taktil)
Bildgebung und optische Daten
Auflösung 640 × 480
Autom. Ausrichtung Zeigt Onscreen-Temperaturdaten im Hoch- und im Querformat lesbar an
Bildanalyse Messpunkte, Bereiche, autom. Heiß-/Kalterkennung, Differenztemp., Isotherme, Alarme, Leitungsprofil
Bildkommentare 60 Sek. Sprache, Text, 4x Markierungen, Skizze
Bildrate 30 Hz
Blendenzahl Kamera f/1.0, integriertes Objektiv 18 mm (25°)
Detektorauflösung 640 x 512
Detektorraster 17 µm
Detektortyp Ungekühlter Mikrobolometer
Digitales Datenstreaming Echtzeit Radiometrisch = USB zu PC
Dynamikbereich 14 Bit
Echtzeit-Nichtradiometrisch Echtzeit-Temperatur Kalibrierte Videoaufzeichnung bei 30 Hz auf SD-Karte
Fokus Kontinuierlich automatisch oder manuell (motorgetrieben und taktil)
HD-Video NA
Makroobjektive/Mikroskope Nahbereich (25 µm), (50 µm), (100 µm)
On-Camera-Display Touchscreen/4,3 Zoll LCD-Display (800 x 480) LCD-Sucher (800 x 480)
Sichtbares Bild 5,0 Megapixel von integrierter optischer Kamera
Sichtfeld (FOV) 25° × 19°
Spektralbereich 7,5 – 14 µm
Thermische Auflösung (NETD) < 20 mK
UltraMax-Bildoptimierung Erhöht die Anzahl der Pixel um das 4-fache via Software
Verbesserungen durch MSX – Bild-in-Bild Legt zusätzliche visuelle Details über das Wärmebild/P-i-P-Overlays im visuellen Bild
Verfügbare Objektive 25°, 45°
Zeitkonstante < 8 ms
Messung und Analyse
Automatische Kontrastabstimmung Manual, Linear, Histogramm, DDE
Genauigkeit ±1 oder ±1 % des abgelesenen Werts innerhalb einer begrenzten Objekt-Temperaturmessspanne von +5 °C bis +120 °C und Umgebungstemperaturen von +10 °C bis +35 °C. Dies gilt nur für den Temperaturbereich von -40 °C bis +120 °C.
Objekttemperaturbereich -40 °C bis 150 °C/+100 °C bis 650 °C/+300 °C bis +2.000 °C
Stoß/Erschütterung 25 g (IEC 60068-2-29)/2 g (IEC 60068-2-6)
Kommunikation und Datenspeicher
Analog-Video DVI über HDMI
WLAN Lieferumfang
Allgemeine Angaben
Abmessungen (L × B × H) 143 mm × 195 mm × 95 mm
Gewicht [mit Akku] 1,3 kg
Verpackungsgröße 495 x 192 x 370 mm
Stromversorgung
Akkusystem Lithium-Ionen-Akku, 4 Stunden Betriebsdauer
Externe Stromversorgung Netzteil 90 – 260 V AC, 50/60 Hz oder 12 V von einem Fahrzeug
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Befestigung 1/4"-20
Betriebstemperaturbereich -15 °C bis 50 °C
Gehäuse IP 54 (IEC 60529)
Lagertemperaturbereich -40 °C bis 70 °C

Zubehör

  1. Tripod Adapter (T198498)

Ressourcen und Support

User Manual

FLIR T6xx Series User Manual

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.