Chat
Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.
(Wenn Agenten verfügbar sind)
Hochleistungs-Wärmebildkamera mit Sucher für Außeninspektionen
Die Flir T840 Infrarotkamera soll Technikern elektrischer oder sonstiger thermografischer Anlagen bei der Innen- und Außenüberwachung von Anlagen helfen und rund um die Uhr Anzeichen von Fehlern erkennen. Dank eines integrierten Suchers und einem hellen 4-Zoll-Farb-LCD-Display können Außeninspektionen mit der T840 auch bei hellen und schwierigen Lichtverhältnissen durchgeführt werden. Dank der um 180° drehbaren Linsenplattform und des ausgeklügelten ergonomischen Designs können Benutzer mangelhafte Komponenten in schwer zugänglichen Bereichen im Handumdrehen identifizieren. Optional ist eine 6°-Telefotolinse verfügbar, mit der genaue Temperaturmessungen kleiner Ziele auch auf größere Entfernungen möglich sind. Sie bei Kauf einer T840-Kamera auch ein dreimonatiges Abo für die Software-Lösungen Flir Thermal Studio Pro und Flir Route Creator gratis dazu.
Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.
Datasheet
FLIR T800-Series Wissenschaft Datenblatt
Brochure
T500-Series Science Broschüre
Brochure
T500 Series Science Brochure
Datasheet
FLIR T800-Series Science Datasheet GB
Datasheet
FLIR T800-Series Science Datasheet
Brochure
T500 Series Science Brochure A4
Certification
FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015
Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.
(Wenn Agenten verfügbar sind)
(+1) 805 392 3775
(+1) 844 283 5471
Kontakt zum Service Center |
Smartphone |
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern |
Senden Sie uns eine E-Mail |
|---|---|---|---|
| USA |
Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687 Lokal: (+1) 603 324 7600 |
||
| Kanada | 800 613 0507 | Einreichen einer RMA | |
| Süd- und Mittelamerika | 0800 878 2486 |
Kontakt zum Service Center |
Smartphone |
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern |
Senden Sie uns eine E-Mail |
|---|---|---|---|
| Belgien | +32 (0)56 363 041 | ||
| Estland | +3726063976 | ||
| Deutschland | +49 (0) 69 95 00 900 | ||
| Italien | +390294753491 | ||
| Schweden | +46 (0) 8 753 26 54 | ||
| Vereinigte Arabische Emirate | +971 4 802 4999 | ||
| Großbritannien | +44 (0)1732 220 011 |
Kontakt zum Service Center |
Smartphone |
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern |
Senden Sie uns eine E-Mail |
|---|---|---|---|
| Australien | +61 (0) 3 9550 2800 | ||
| China | +86 (0) 21-5169-7628 | ||
| Indien Delhi | +91 11 47212002 | ||
| Indien Faridabad | +91 (129) 431-5031/32 | ||
| Japan | 81-3-6721-6648 | ||
| Singapur | +65 8787 0884 | ||
| Südkorea | (02)565-2724 |
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.
Im Warenkorb