Discontinued

ThermiCam2

Der weltweit erste integrierte Wärmebildverkehrsdetektor

ThermiCam2 ist ein integrierter Wärmesensor und Detektor für Fahrzeuge, gefährdete Verkehrsteilnehmer sowie die Erkennung von Geisterfahrern. ThermiCam2 funktioniert auch bei Dunkelheit, da das System die Wärmeabstrahlung von Verkehrsteilnehmern erfasst. So erkennt der Sensor Fahrzeuge und gefährdete Verkehrsteilnehmer auch in der Nacht, auf große Entfernungen und bei ungünstigen Wetterbedingungen. Die ThermiCam2 bietet zuverlässige Verkehrsüberwachung rund um die Uhr für eine Vielzahl von Anwendungen.

Erhöhen Sie die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer
ThermiCam2 erkennt Fahrzeuge und Radfahrer an Kreuzungen und ermöglicht so eine dynamischere Steuerung der Ampelschaltung.
ThermiCam2 erkennt Falschfahrer binnen Sekunden.
ThermiCam2 bietet eine präzise Zählung von Fußgängern, Fahrzeugen und Radfahrern mit der Fähigkeit, zwischen Fahrrädern und Fahrzeugen zu unterscheiden.

Technische Daten

Systemübersicht
Detection Functionalities Erkennung von Fahrzeugen und Radfahrern, Fahrzeug- und Radfahrerzählung, Fußgängererkennung, Fußgängerzählung, Verkehrsdatenerfassung, Verkehrsflussüberwachung, Erkennung von Falschfahrern (gesonderte Lizenz erforderlich)
Functionality Fahrzeugerkennung, Radfahrererkennung, Fahrzeug- und Radfahrerzählung, Fußgängererkennung, Verkehrsdatenerfassung, Falschfahrererkennung
Number Detection Zones 24 Fahrzeugerkennungszonen \ 8 Radfahrererkennungsbereiche \ 8 Fußgängererkennungszonen \ 6 Verkehrsdatenzonen \ 6 Falschfahrererkennungszonen
Kommunikation
Compression H.264, MPEG-4, MJPEG
SDLC Bis zu 16 Ausgangskanäle über TI BPL2 EDGE-Schnittstelle (PN 10-7013) und Port-1-Schnittstellenmodul (PIM)
Setup Commands Web-Schnittstelle
Traffic monitoring [event and data reporting] TMS FLUX. Öffentliche API für die Integration von Drittanbietern.
Elektrik
Contact Closures 2 direkt, 4 über TI BPL2 EDGE-Schnittstelle (PN 10-7013), extra über 4I/A USB-Erweiterungsplatine(n) (PN 10-467
Current Consumption < 230 mA bei 24VDC (< 320mA bei 24VDC Spitze beim Start)
Detection Distance ThermiCam2 690: 2-30 m / 6-100 ft
ThermiCam2 645: 10-75 m / 32-245 ft
ThermiCam2 632: 15-90 m / 100-300 ft
ThermiCam2 390: 1-25 m
ThermiCam2 345: 5-50 m
ThermiCam2 335: 15-75 m
ThermiCam2 325: 30-90 m
ThermiCam2 317: 45-120 m
FCC FCC Teil 15 Klasse A
Input Power ThermiCam2 317, ThermiCam2 325, ThermiCam2 335, ThermiCam2 345, ThermiCam2 390, ThermiCam2 690: 24-42 VAC, 24-48 VDC
ThermiCam2 632, ThermiCam2 645: 12-42 V AC, 12-60 V DC
PoE Zur Übermittlung von Ausgangsstatusmeldungen sowie zur Konfiguration und Überwachung (Video-Stream)
Power Consumption ThermiCam2 317, ThermiCam2 325, ThermiCam2 335, ThermiCam2 345, ThermiCam2 390, ThermiCam2 690: Durchschn. 10,5 W
Peak 15 W
ThermiCam2 632, ThermiCam2 645: < 5,5 W (< 7,5 W Peak beim Start)
Umgebungsfaktoren
EU Directives EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU
Materials Alle wasserdicht (UV-beständig)
Protection Grade Gehäuse = IP68, Anschlüsse = IP67
Shock and Vibration NEMA TS2
Temperature Range NEMA TS2. Von -34 °°C bis +74 °°C (-29 °°F bis 165 °°F)
Bildgebung und optische Daten
Field of View ThermiCam2 317: Horizontal: 17° Vertikal: 13°
ThermiCam2 325: Horizontal: 25° Vertikal: 19°
ThermiCam2 335: Horizontal: 35° Vertikal: 27°
ThermiCam2 345: Horizontal: 45° Vertikal: 35°
ThermiCam2 390: Horizontal: 90° Vertikal: 69°
ThermiCam2 632: Horizontal: 32° Vertikal: 26°
ThermiCam2 645: Horizontal: 45° Vertikal: 35°
ThermiCam2 690: Horizontal: 90° Vertikal: 69°
Frame Rate 30 BpS
Resolution ThermiCam2 317, ThermiCam2 325, ThermiCam2 335, ThermiCam2 345, ThermiCam2 390: QVGA
ThermiCam2 632, ThermiCam2 645, ThermiCam2 690: VGA (640×480)
Type Langwellig Infrarot (7 – 14 µm)
Mechanik
Dimensions [incl mounting bracket] Bei vertikaler Montage: 45 x 16 x 12 cm (9,8 x 6,3 x 4,7 Zoll) / Bei horizontaler Montage 41 x 18 x 12 cm (16,2 x 7,1 x 4,7 Zoll)
Material Aluminium
Sunshield Integriert

Resources & Support

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Nordamerika: (+1) 800-254-0632
Großbritannien und Europa:  (+44) 203 747 6768
Süd- und Mittelamerika: (+52) 55 4777 2227
Australien: (+61) 3 9008 4334
Neuseeland: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
Indien: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japan: (+81) 350 501454

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Belgien  +32 (0)56 363 041

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Australien +61 (0) 3 9550 2800

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Reichen Sie eine RMA ein

Senden Sie uns eine E-Mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Added to cart