TrafiBot Dual AI™

Automatische Vorfalls-, Datenerfassungs- und Branderkennungskamera mit eingebettetem KI-Deep Learning

Flir TrafiBot Dual AI™ unterstützt intelligentes Verkehrsmanagement und verbessert die Straßensicherheit durch den Einsatz von eingebetteter KI und leistungsstarken Flir-AID-Algorithmen, wodurch die automatische Erkennung von Vorfällen, die Erfassung von Verkehrsdaten und die frühzeitige Branderkennung zuverlässiger als je zuvor werden. Diese multispektrale CCTV-Verkehrslösung übertrifft nicht auf KI basierende Verkehrskameras aufgrund ihrer Fähigkeit, Ereignisse zu klassifizieren und zu bewerten.

TrafiBot Dual AI™ erhöht seine Kapazität, Vorfälle innerhalb einer Szene mithilfe seines patentierten 3D-Welttrackers zu erkennen, und antizipiert Geschwindigkeit und Trajektorie, selbst wenn Ziele durch anderen Verkehr verdeckt werden. Mit einem eingebauten Neigungssensor, der die Installationszeit in Tunneln verkürzt, einem nicht korrosiven, marinetauglichen Edelstahlgehäuse und einer verbesserten 4K-Auflösung ist Flir TrafiBot Dual AI™ die Premiumlösung für ein verbessertes Straßenmanagement in interstädtischen Umgebungen.

Erkennung von Zwischenfällen und Erfassung von Verkehrsdaten aus Tunneln, Autobahnen und Brücken
TrafiBot Dual AI verwendet drei eingebettete KI-Modelle, um Fahrzeuge, Objekte und gefährdete Verkehrsteilnehmer zu klassifizieren und zu identifizieren. Außerdem verwendet es das patentierte 3D-Welttracking von Flir, um die Bewegung jedes Objekts im Sichtfeld zu verfolgen.
Dank der für alle Oberflächen geeigneten Halterung und eines Drei-Achsen-Drehgelenks, das ohne spezielle Adapterplatten schwenken, neigen und rotieren kann, lässt sich TrafiBot Dual AI schnell installieren.
TrafiBot Dual AI verbindet sich nahtlos mit Flir Cascade und sendet Warnungen mit einer Zeit vor und nach dem Vorfall und hochauflösenden Videoclips der Szene zur sofortigen Analyse.

KI an Bord

TrafiBot Dual AI übertrifft alle nicht KI-basierten Verkehrskameras durch ihre Fähigkeit, zu lernen und die Auswertung von Ereignissen zu optimieren. Tatsächlich verwendet die Kamera drei eingebettete KI-Modelle, eines zur Klassifizierung heruntergefallener Objekte und die anderen beiden zur Identifizierung von Fahrzeugen auf Video und in thermischer Umgebung, einschließlich ungewöhnlicher Objekte wie E-Scooter, Autotransporter und gefährdete Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger und Radfahrer.

Die Kamera verwendet ebenfalls leistungsstarke FLIR AID-Algorithmen, die eine größere Kapazität zur Erkennung von Vorfällen in einer Szene ermöglichen. Und dank seiner integrierten Analysefunktionen ist TrafiBot Dual AI nicht anfällig für eventuelle Engpässe oder Unterbrechungen, die mit zentralisierten AID-Systemen verbunden sind.

3D-Tracking zur Verfolgung jedes Objekts

Mit seinem patentierten 3D-World-Tracker bietet TrafiBot Dual AI die optimierte Fähigkeit, Vorfälle innerhalb einer Szene zu erkennen. Wenn Fahrzeuge in das Sichtfeld der Kamera eindringen, erkennt die Kamera deren Geschwindigkeit und Flugbahn, selbst wenn sie durch andere Verkehrsteilnehmer verdeckt werden.

TrafiBot Dual AI kann plötzliche Fahrspurwechsel, dichtes Auffahren oder Geisterfahrer ohne direkte Sichtverbindung erfassen. TrafiBot AI unterscheidet auch zwischen Fahrzeugen, die bedingt durch den Berufsverkehr stehen bleiben, und solchen, die aufgrund einer Kollision zum Stillstand gekommen oder stehen geblieben sind.

Einfache Installation vermeidet Straßensperrungen

Der eingebaute Neigungssensor von TrafiBot Dual AI ermöglicht eine kürzere Installationszeit und weniger Verkehrsverzögerungen, insbesondere in Tunneln mit schrägen Wänden. Die Kamera verfügt über ein Drei-Achsen-Schwenkgelenk, das Schwenken, Neigen und seitliches Drehen ermöglicht, so dass keine speziellen Adapterplatten erforderlich sind. Der Neigungssensor kalibriert sich zudem automatisch, sodass keine menschlichen Fehler auftreten können.

Mit seinem hochempfindlichen, hochauflösenden, schnellen thermischen Kern garantiert TrafiBot Dual AI eine beispiellose Branderkennung, Geschwindigkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit in den frühesten Phasen. Und mit einer thermischen Auflösung von 640 × 512 können die Bediener deutlich sehen – auch bei schlechten Wetterbedingungen oder einem rauchgefüllten Tunnel.

Integration in FLIR Cascade

TrafiBot Dual AI lässt sich nahtlos in FLIR Cascade integrieren. Dabei handelt es sich um unsere robuste Softwareplattform, die speziell für die Erfassung und Organisation von Daten aus FLIR-Verkehrskameras entwickelt wurde. Sie können bis zu 300 FLIR-Kameras oder -Sensoren an einen eigenständigen Cascade-Server anschließen.

Im Falle eines Verkehrsunfalls sendet die TrafiBot Dual AI einen Alarm mit einer Zeitangabe vor und nach dem Vorfall und kurzen, hochauflösenden Videoclips der Szenerie zur sofortigen Analyse. Verkehrsteilnehmer können dann ihr bestehendes VMS nutzen, um auf die Live-Aufnahmen der Kamera selbst zuzugreifen.

Edelstahlgehäuse

Trafibot Dual AI ist in einem nicht korrosiven Edelstahlgehäuse aus rostfreiem Stahl in Marinequalität mit Schutzklasse IP 66/67 eigebaut, das allen Witterungseinflüssen, einschließlich salzhaltiger Luft und Feuchtigkeit sowie Hochdruckwasserstrahlen bei Straßen- und Tunnelreinigungsarbeiten standhält. 

Technische Daten

Kommunikation
Ausgänge 2 (NO/NC)
Kodierungsformat AVC/H.264, HEVC/H.265, MJPEG
Maximale Anzahl von Streams 2
RJ45-Schnittstelle 10/100/1000 Mbit/s
Schnittstelle 10/100/1000 Mbit/s
Unterstützte Protokolle IPv4, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF, TLS1.2, IEEE802.1x
Elektrik
Eingangsspannung 24 V AC/DC
PoE+ 802.3 bei
Leistungsaufnahme 12-W-Heizung aus (Normalbetrieb)
17-W-Heizung ein
MTBF_MTTR >10 Jahre/30'
Umgebungsfaktoren
Betriebstemperaturbereich Kontinuierlich: -40 °C bis 60 °C / -22 °F bis 140 °F (Regal, Lufttemperatur)
Gehäusematerial Korrosionsfreier Edelstahl 316L für raue Umgebungen
IP-Schutzart IP66/IP67
Luftfeuchtigkeit 0 bis 100 %, nicht kondensierend
Bildgebung und optische Daten
Auflösung Optik: 4K 3840 × 2160
Auslöser WDR 120 dB
Bildsensor 1/1,8 Zoll CMOS
Brennweite 6 bis >22 mm
Detektortyp Focal Plane Array (FPA), ungekühlter Vanadiumoxid-Mikrobolometer
Effektive Pixelanzahl 3840 × 2160, 8 MP (4K)
Horizontales Sichtfeld [HFOV] 53°(W) bis 26°(N)
Optischer Zoom Motorgetrieben, 4K
Sichtfeld HFOV: 26° bis 53°
VFOV: 15° bis 31°
Spektralbereich 7,5–13,5 µm
Wärmebildauflösung 640 × 512 (schnell)
Mechanik
Abmessungen Kamera: 30,1 × 19,2 × 9,4 cm ohne Sonnenblende
Halterung: 32 × 17,5 × 24 cm
Befestigung Decken-, gebogene Wand- und Wand-/Stangenmontageoptionen
Gewicht Kamera: 5,7 kg, Halterung: 3 kg
Sonnenblende 316L C5 seewasserbeständig, pulverbeschichtet RAL9016
Systemübersicht
Abmessungen [inkl. Sonnenblende] Kamera: 36,6 × 20,2 × 10,4 cm einschließlich Sonnenblende
Datenschnittstelle 10/100/1000 Mbit/s

Ressourcen und Support

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Datasheet

FLIR TrafiBot Dual AI Datenblatt

Datasheet

Flir TrafiBot Dual AI Datasheet

Application Story

Norwegian Tunnel AI-based Incident Detection Application Story

Product Selection Guide

Flir Interurban Product Matrix

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Nordamerika: (+1) 800-254-0632
Großbritannien und Europa:  (+44) 203 747 6768
Süd- und Mittelamerika: (+52) 55 4777 2227
Australien: (+61) 3 9008 4334
Neuseeland: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
Indien: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japan: (+81) 350 501454

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Eine RMA einreichen

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Belgien  +32 (0)56 363 041

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Australien +61 (0) 3 9550 2800

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb