Discontinued

Extech 461893

Fototacómetro

Product Variations

Con el 461893, puede realizar mediciones de RPM sin contacto (5 a 99 999 RPM) de objetos giratorios apuntando el haz de luz integral (distancia del objetivo de 6 pulgadas) a la cinta reflectante colocada en el objeto que se mide. El botón de memoria retiene la última lectura y recuerda la pantalla de lecturas mínimas y máximas. Incluye 4 pilas AA, cinta reflectante de 23 pulg. (0,6 m), estuche de transporte y manual del usuario.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Rotation Speed [Strobe] De 5 a 99 999 rpm
Rotation Speed [Strobe] Basic Accuracy ±(0,05 % de lectura + 1 dígito)
Rotation Speed [Strobe] Max Resolution 0,1 rpm (0,5 a 999,9 rpm); 1 rpm (>1000 rpm)
Sampling Time [Photo] 1 segundo > 60 rpm
Detalles adicionales
Certifications CE
Dimensions 170 × 27 × 37 mm (6,7 × 2,8 × 1,5")
Power 4 pilas AA (1,5 V)
Warranty 2 años
Weight 250 g (8,8 oz)

Resources & Support

User Manual

Extech 461893 User Manual

Datasheet

Extech 461893 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.