Discontinued

FLIR A310

Sensores de temperatura por infrarrojos para la supervisión de equipos fundamentales

Product Variations

La A310 de FLIR es una cámara termográfica de montaje fijo que puede instalarse prácticamente en cualquier lugar para vigilar sus equipos fundamentales y otros bienes valiosos. Esta cámara puede ayudarle a proteger plantas de producción y medir las diferencias de temperatura para evaluar la importancia de cada situación. Esto le permite ver los problemas antes de que se conviertan en fallos costosos, evitando los periodos de inactividad y mejorando la seguridad de los trabajadores.

Supervise sus equipos fundamentales
La FLIR A310 incluye un microbolómetro de óxido de vanadio de 320 x 240 píxeles que detecta diferencias de temperatura de solo 50 mK.
Compatible con Ethernet/IP, Modbus TCP para compartir el análisis y los resultados de alarma a un PLC; ofreciendo entradas y salidas digitales disponibles para alarmas y control de equipos externos.
La A310 ofrece medición de diferencias de temperaturas, áreas y puntos calientes, y emite alarmas como función de análisis, temperatura interna o entrada digital.

Especificaciones

Highlighted
Digital I_O connector type Terminal a tornillo para conexión jack de 6 polos
Digital Inputs 1 con aislamiento óptico, 10-30 VCC
Digital Output Purpose Como función de alarma, salida de uso general a dispositivo externo (programable)
Digital Outputs 2 con aislamiento óptico, ON = suministro (máx. 100 ma), OFF = abierto
Ethernet Video Streaming MPEG-4, ISO/IEC 14496-1 MPEG-4 ASP@L5
EMC • EN 61000-6-2:2001 (inmunidad) • EN 61000-6-3:2001 (emisión) • FCC 47 CFR parte 15 clase B (emisión)
f number 1,3
Image Frequency 30 Hz
Thermal Sensitivity_NETD <0,05 °C a +30 °C (+86 °F) / 50 mK
Accuracy ±2 °C (3,6 °F) o ±2 % de lectura
Alarm Functions Seis alarmas automáticas en cualquier función de medición seleccionada, entrada digital, temperatura de la cámara, temporizador
Alarm Output Salida digital, registro, almacenamiento de imagen, envío de archivos (ftp), correo electrónico (SMTP), notificación
Comunicación y almacenamiento de datos
Digital input purpose Etiqueta de imagen (inicio/parada/general), entrada de dispositivo externo (programable)
Digital Inputs 1 con aislamiento óptico, 10-30 VCC
Digital I_O connector type Terminal a tornillo para conexión jack de 6 polos
Digital I_O isolation voltage 500 VRMS
Digital I_O supply voltage 12/24 VCC, máx. 200 mA
Digital Output Purpose Como función de alarma, salida de uso general a dispositivo externo (programable)
Digital Outputs 2 con aislamiento óptico, ON = suministro (máx. 100 ma), OFF = abierto
Ethernet Control, resultado e imagen
Ethernet Communication TCP/IP de enchufe de FLIR
Ethernet Connector Type RJ-45
Ethernet Image Streaming De 16 bits y 320 × 240 píxeles a 7-8 Hz, radiométrico
Ethernet Power Alimentación por Ethernet, PoE IEEE 802.3af clase 0
Ethernet Protocols Ethernet/IP, Modbus TCP, TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
Ethernet Standard IEEE 802.3
Ethernet Type 100 Mb/s
Ethernet Video Streaming MPEG-4, ISO/IEC 14496-1 MPEG-4 ASP@L5
File Formats JPEG estándar, datos de medición de 16 bits incluidos
Image Storage Type Memoria integrada para el almacenamiento de imágenes
Video Out Salida de vídeo compuesto, compatible con PAL y NTSC
Generación de imágenes y óptica
Color palettes Paletas de colores (BW, BW inv, Iron, Rain)
Detector Pitch 25 µm
Detector Time Constant Típica 12 ms
Detector Type Matriz de plano focal (FPA), microbolómetro no refrigerado
f number 1,3
Field of view [FOV] 25° × 18,8°
Field of view [FOV] and Min Focus Distance 25° × 18,8° / 0,4 m (1,31 ft)
Focal Plane Array [FPA]_Spectral range Microbolómetro no refrigerado / 7,5 - 13 µm
Focus Automático o manual (motor integrado)
Image Frequency 30 Hz
IR Resolution 320 × 240 píxeles
Lens Identification Automático
Minimum Focus Distance 0,4 m (1,31 ft)
Screen EST Mode No
Thermal Sensitivity_NETD <0,05 °C a +30 °C (+86 °F) / 50 mK
Video Standard CVBS (ITU-R-BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)
Zoom Continuo de 1-8×, digital, zoom de interpolación en las imágenes
Medición y análisis
Accuracy ±2 °C (3,6 °F) o ±2 % de lectura
Alarm Functions Seis alarmas automáticas en cualquier función de medición seleccionada, entrada digital, temperatura de la cámara, temporizador
Alarm Output Salida digital, registro, almacenamiento de imagen, envío de archivos (ftp), correo electrónico (SMTP), notificación
Area 10 áreas con una posición máx./mín./media
Atmospheric transmission correction Automática, basada en las entradas de distancia, temperatura atmosférica y humedad relativa
Difference Temperature Delta de temperatura entre las funciones de medición o la temperatura de referencia
Emissivity Correction Variable de 0,01 a 1,0
External Optics and Windows Correction Automática, basada en la entrada de la transmisión y temperatura de la óptica/ventana
Isotherm 1 con valores por encima/por debajo/intervalo
Measurement Corrections Parámetros globales e individuales del objeto
Measurement Option Respuesta de la programación del filtro de máscara de medición: Envío de archivos (ftp), correo electrónico (SMTP)
Object Temperature Range De -20 a +120 °C (de -4 a +248 °F), de 0 a +350 °C (de +32 a +662 °F)
Optics Transmission Correction Automática, basada en señales de sensores internos
Reference Temperature Establecida de forma manual o capturada desde cualquier función de medición
Reflected apparent temperature correction Automática, basada en la entrada de la temperatura reflejada
Set_up Commands Fecha/hora, temperatura °C/°F
Spot Meter 10,0
General
Base Mounting 2 orificios de montaje a rosca M4 (en tres lados)
Contents Caja de cartón, cámara de infrarrojos con lente, cable Ethernet, tarjeta de descarga de FLIR Tools, cables eléctricos, cable de alimentación, pigtail, fuente de alimentación, documentación impresa, CD-ROM con documentación del usuario, CD-ROM de la utilidad
Housing material Aluminio
Packaging Size 495 × 370 × 192 mm (19,5 × 14,6 × 7,6")
Características medioambientales y certificaciones
EMC • EN 61000-6-2:2001 (inmunidad) • EN 61000-6-3:2001 (emisión) • FCC 47 CFR parte 15 clase B (emisión)
Encapsulation IP40 (IEC 60529)
Humidity [operating and storage] IEC 60068-2-30/24 h con humedad relativa del 95 %, de +25 a +40 °C (de +77 a +104 °F)
Storage Temperature Range De -10 a +70 °C (de -40 a 158 °F)
Vibration 2 g (IEC 60068-2-6)
Alimentación
External Power Connector Type Terminal a tornillo para conexión jack de 2 polos

Accessories

Resources & Support

Datasheet

A310 Datasheet

Brochure

A3xx Temp Screen Brochure

Tech Note

A3xx Temp Screen TechNote A4

Tech Note

A3xx Temp Screen TechNote

Application Story

Oil Storage Application Story A4

Application Story

Oil Storage Application Story

Brochure

FLIR Global Oil and Gas Industry Brochure

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Brochure

FLIR Automation Brochure

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.