Discontinued

FLIR A35

Sensor de temperatura IR con GigE (enfoque manual)

Product Variations

El FLIR A35 es un sensor de temperatura de imagen térmica para monitoreo de condición, control de proceso / garantía de calidad y aplicaciones de prevención de incendios. El A35 se integra perfectamente en los sistemas existentes, ofreciendo un control de temperatura visual integral. Como parte de la serie Ax5, el A35 está entre los únicos sensores de temperatura termográficos del mercado que ofrecen una salida lineal de temperatura mediante el software compatible GenICam™.

Termografía avanzada para la supervisión de las condiciones
Con solo 4,1 × 1,9 × 1,8 pulgadas, la A35 lleva la termografía a los espacios más reducidos a un precio asequible.
Fácil configuración gracias a la compatibilidad con GigE Vision y GenICam y el conector bloqueable GigE Vision.
Sincronice entre múltiples cámaras para una mayor cobertura y comunicación, o para aplicaciones estereoscópicas.

Especificaciones

Highlighted
Digital I_O connector type Conector M12 para 12 polos (compartido con la sincronización digital y la alimentación externa)
Digital Inputs Uso general, 1× con aislamiento óptico, "0" <1,2 VCC, "1" = 2–25 VCC.
Digital Output Purpose Salida de uso general a dispositivo externo (programable)
Digital Outputs 1× optoaislado, 2–40 VCC, máx. 185 mA
EMC •EN 61000-6-2 (inmunidad) •EN 61000-6-3 (emisión) •FCC 47 CFR Parte 15 Clase B (emisión)
f number Campo de visión 13: 1.1
Campo de visión 25: 1,25
FOV 45. Campo de visión 69: 1,4
Image Frequency 60 Hz
Thermal Sensitivity_NETD <0,05 °C a 30 °C (86 °F) / 50 mK
Accuracy ±5 °C (±9 °F) o ±5 % de lectura
Comunicación y almacenamiento de datos
Digital input purpose Uso general
Digital Inputs Uso general, 1× con aislamiento óptico, "0" <1,2 VCC, "1" = 2–25 VCC.
Digital I_O connector type Conector M12 para 12 polos (compartido con la sincronización digital y la alimentación externa)
Digital I_O isolation voltage 500 VRMS
Digital I_O supply voltage 2–40 VCC, máx. 200 mA
Digital Output Purpose Salida de uso general a dispositivo externo (programable)
Digital Outputs 1× optoaislado, 2–40 VCC, máx. 185 mA
Digital Synchronization Connector Type Conector M12 para 12 polos (compartido con la entrada/salida digital y la alimentación externa)
Ethernet Control e imagen
Ethernet Communication GigE Vision ver. 1.2 Compatible con API de cliente GenICam
Ethernet Connector Type RJ-45
Ethernet Image Streaming Campo de visión 13, Campo de visión 25, Campo de visión 45: monocromo de 8 bits a 60 Hz Señal lineal/DDE automático/Manual Volteo H&V 14 bits 320 × 256 píxeles a 60 Hz Señal lineal/DDE Temperatura lineal GigE Vision y compatible con
GenICam Campo de visión 69: monocromo de 8 bits a 30 Hz Señal lineal/ DDE Automático/Manual Volteo H&V 14 bits 320 × 296 píxeles a 30 Hz Señal lineal/DDE Temperatura lineal GigE Vision y compatible con GenICam
Ethernet Power Alimentación por Ethernet, IEEE 802.3af clase 0 Alimentación de PoE
Ethernet Protocols TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, GigEVision
Ethernet Standard IEEE 802.3
Ethernet Type Gigabit Ethernet
Synchronization in 1×, sin aislamiento
Synchronization in_purpose Sincronización de entrada de imágenes para controlar la cámara
Synchronization in_type Búfer LVC a 3,3 V, "0" <0,8 V, "1" >2,0 V.
Synchronization out 1×, sin aislamiento
Synchronization out_purpose Sincronización de salida de imágenes para controlar otra cámara Ax5
Synchronization Out_type Búfer LVC a 3,3 V, "0 "= 24 MA máx., "1 "= –24 mA máx.
Generación de imágenes y óptica
Detector Pitch Campo de visión 13, Campo de visión 45: 17 µm
Campo de visión 25: 25 µm
Campo de visión 69: 34 µm
Detector Time Constant Típica 12 ms
Detector Type Matriz de plano focal (FPA), microbolómetro VOx no refrigerado
f number Campo de visión 13: 1.1
Campo de visión 25: 1,25
FOV 45. Campo de visión 69: 1,4
Field of view [FOV] FLIR A35 FOV 45 (60 Hz, ver. 2017): 45° × 35°
FLIR A35 FOV 69 (30 Hz, ver. 2017): 69° × 56°
FLIR A35 FOV 25 (60 Hz, ver. 2017): 48° × 39°
FLIR A35 FOV 13 (60 Hz, ver. 2017): 13° × 10°
Focal Length Campo de visión 13: 25 mm (0,98")
Campo de visión 25, Campo de visión 69: 9 mm (0,35 pulg.)
Campo de visión 45: 7,5 mm (0,30")
Focus Fijo
Image Frequency 60 Hz
IR Resolution 320 × 256 píxeles
Minimum Focus Distance Campo de visión 13: 30 cm (12")
Campo de visión 45: 2,5 cm (0,98")
Spatial resolution [IFOV] FLIR A35 FOV 45 (60 Hz, ver. 2017): 2,267 mrad
FLIR A35 FOV 69 (30 Hz, ver. 2017): 3,8 mrad
FLIR A35 FOV 25 (60 Hz, ver. 2017): 2,78 mrad
FLIR A35 FOV 13 (60 Hz, ver. 2017): 0,680 mrad
Spectral Range 7,5–13 µm
Thermal Sensitivity_NETD <0,05 °C a 30 °C (86 °F) / 50 mK
Medición y análisis
Accuracy ±5 °C (±9 °F) o ±5 % de lectura
Atmospheric transmission correction Automática, basada en las entradas de distancia, temperatura atmosférica y humedad relativa
Camera size [L x W x H] Campo de visión 13: 107,8 × 49,6 × 46,6 mm (4,2 × 1,9 × 1,8")
Campo de visión 25: 106 × 40 × 43 mm (4,2 × 1,6 × 1,7 pulg.)
Campo de visión 45, Campo de visión 69: 104,1 × 49,6 × 46,6 mm (4,1 × 1,9 × 1,8 pulg.)
Emissivity Correction Variable de 0,5 a 1,0
Measurement Corrections Parámetros globales del objeto
Object Temperature Range Campo de visión 13: De -25 °C a 100 °C (de -13 a 212 °F) / de –40 °C a 550 °C (de -40 a 1022 °F)
Campo de visión 25, Campo de visión 45, Campo de visión 69: De -25 °C a 100 °C (de -13 a 212 °F) / de –40 °C a 550 °C (de -40 a 1022 °F)
Optics Transmission Correction Automática, basada en señales de sensores internos
Reflected apparent temperature correction Automática, basada en la entrada de la temperatura reflejada
General
Base Mounting 4 orificios de montaje de rosca × M3 (parte inferior)
Housing material Magnesio y aluminio
Package Includes Estuche de transporte rígido Cámara de infrarrojos con lente Soporte de base Sujetacables (2 cada uno) Cable Ethernet CAT-6, 2 m / 6,6 ft (2) Herramienta de ajuste de enfoque estándar FLIR ResearchIR Kit de cables de red de cuello de cisne (Reino Unido, UE, EE. UU.) Inyector PoE (alimentación a través de Ethernet) Documentación impresa Soporte de tabla
Packaging Size 370 × 180 × 320 mm (14,6 × 7,1 × 12,6")
Packaging Type Caja de cartón
Weight 0,200 kg (0,44 lb.)
Características medioambientales y certificaciones
EMC •EN 61000-6-2 (inmunidad) •EN 61000-6-3 (emisión) •FCC 47 CFR Parte 15 Clase B (emisión)
Encapsulation IP 40 (IEC 60529) con base de apoyo montada
Humidity [operating and storage] IEC 60068-2-30/24 h 95 % de humedad relativa de 25 °C a 40 °C (de 77 °F a 104 °F)
Operating Temperature Range –De 15 °C a +50 °C (de +5 °F a +122 °F) El rango de temperatura de funcionamiento asume que la cámara está montada en el soporte base (incluido en el paquete) o un tipo similar de disipador térmico.
Shock 25 g (IEC 60068-2-27)
Storage Temperature Range –De 40 °C a 70 °C (de –40 °F a 158 °F)
Tripod Mounting UNC ¼"-20 (en tres lados)
Vibration 2 g (IEC 60068-2-6 y MIL-STD810G)
Alimentación
External Power Connector Type Conector M12 para 12 polos (compartido con la entrada/salida digital y la sincronización digital)
External Power Operation 12/24 VCC, < 3,5 W nominal < 6,0 W absoluto máx.
Voltage Rango permitido 10–30 VCC

Accessories

Resources & Support

User Manual

FLIR Ax5 User Manual

Datasheet

A35 A65 Datasheet A4

Datasheet

A35 A65 Datasheet

Brochure

FLIR Automation Brochure

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Chat

Presione la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Belgium: (+32) 0800 70 586
France: (+33) 0800 906 893
Germany: (+49) 0699 675 8893
Spain: (+34) 900 838 919
United Kingdom: (+44) 0800 051 7865

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.