Discontinued

FLIR A65

Sensor de temperatura IR

Product Variations

El FLIR A65 es un sensor de temperatura de imágenes térmicas para control de proceso / aseguramiento de calidad, prevención de incendios y monitoreo de condición que ofrece un control visual de temperatura completo. El A65 se integra perfectamente en los sistemas existentes y proporciona salida lineal de temperatura a través del software compatible con GenICam ™.

Termografía avanzada para la supervisión de las condiciones
Con solo 4,1 × 1,9 × 1,8 pulgadas, la A65 lleva la termografía a los espacios más reducidos a un precio asequible.
Fácil configuración gracias a la compatibilidad con GigE Vision y GenICam y el conector bloqueable GigE Vision.
Sincronice entre múltiples cámaras para una mayor cobertura y comunicación, o para aplicaciones estereoscópicas.

Especificaciones

Highlighted
Digital I_O connector type Conector M12 para 12 polos (compartido con la sincronización digital y la alimentación externa)
Digital Inputs 1× optoaislado, "0" <1,2 VCC, "1" = 2–25 VCC.
Digital Output Purpose Salida de uso general a dispositivo externo (programable)
Digital Outputs 1× optoaislado, 2–40 VCC, máx. 185 mA
EMC EN 61000-6-2 (inmunidad) EN 61000-6-3 (emisión) FCC 47 CFR parte 15 clase B (emisión)
f number 1,25
Image Frequency 30 Hz
Thermal Sensitivity_NETD <0,05 °C a 30 °C (86 °F) / 50 mK
Accuracy ±5 °C (±9 °F) o ±5 % de lectura
Comunicación y almacenamiento de datos
Digital input purpose Uso general
Digital Inputs 1× optoaislado, "0" <1,2 VCC, "1" = 2–25 VCC.
Digital I_O connector type Conector M12 para 12 polos (compartido con la sincronización digital y la alimentación externa)
Digital I_O isolation voltage 500 VRMS
Digital I_O supply voltage 2–40 VCC, máx. 200 mA
Digital Output Purpose Salida de uso general a dispositivo externo (programable)
Digital Outputs 1× optoaislado, 2–40 VCC, máx. 185 mA
Digital Synchronization Connector Type Conector M12 para 12 polos (compartido con la entrada/salida digital y la alimentación externa)
Ethernet Control e imagen
Ethernet Communication GigE Vision ver. 1.2 Compatible con API de cliente GenICam
Ethernet Connector Type RJ-45
Ethernet Image Streaming Campo de visión 25: monocromo de 8 bits a 30 Hz Señal lineal/DDE Automático/Manual Volteo H&V 14 bits 640 × 512 píxeles a 30 Hz Señal lineal/DDE Temperatura lineal GigE Vision y compatible GenICam
Campo de visión 45, FOV 90: monocromo de 8 bits a 60 Hz Señal lineal/DDE Automático/Manual Volteo H&V 14 bits 320 × 256 píxeles a 60 Hz Señal lineal/DDE Temperatura lineal GigE Vision y compatible GenICam
Ethernet Power Alimentación por Ethernet, IEEE 802.3af clase 0 Alimentación de PoE
Ethernet Protocols TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, GigEVision
Ethernet Standard IEEE 802.3 / RJ-45
Ethernet Type Gigabit Ethernet
Synchronization in 1×, sin aislamiento
Synchronization in_purpose Sincronización de entrada de imágenes para controlar la cámara
Synchronization in_type Búfer LVC a 3,3 V, "0" <0,8 V, "1" >2,0 V.
Synchronization out 1×, sin aislamiento
Synchronization out_purpose Sincronización de salida de imágenes para controlar otra cámara Ax5
Synchronization Out_type Búfer LVC a 3,3 V, "0 "= 24 MA máx., "1 "= –24 mA máx.
Generación de imágenes y óptica
Detector Pitch 17 µm
Detector Time Constant Típica 12 ms
Detector Type Matriz de plano focal (FPA), microbolómetro VOx no refrigerado
f number 1,25
Field of view [FOV] FLIR A65, FOV 90 (30 Hz, ver. 2016): 90° × 69° con lente
de 7,5 mm FLIR A65, FOV 45 (30 Hz, ver. 2016): 45° × 37° con lente
de 13 mm FLIR A65, FOV 25 (30 Hz, ver. 2016): 25° × 20° con lente de 25 mm
Focal Length FLIR A65, FOV 90 (30 Hz, ver. 2016): 7,5 mm (0,30 pulg.)
FLIR A65, FOV 45 (30 Hz, ver. 2016): 13 mm (0,5 pulg.)
FLIR A65, FOV 25 (30 Hz, ver. 2016): 25 mm (0,98 pulg.)
Focus Fijo
Image Frequency 30 Hz
IR Resolution 640 × 512 píxeles
Spatial resolution [IFOV] FLIR A65, FOV 90 (30 Hz, ver. 2016): 2,27 mrad
FLIR A65, FOV 45 (30 Hz, ver. 2016): 1,31 mrad
FLIR A65, FOV 25 (30 Hz, ver. 2016): 0,68 mrad
Spectral Range 7,5–13 µm
Thermal Sensitivity_NETD <0,05 °C a 30 °C (86 °F) / 50 mK
Medición y análisis
Accuracy ±5 °C (±9 °F) o ±5 % de lectura
Atmospheric transmission correction Automática, basada en las entradas de distancia, temperatura atmosférica y humedad relativa
Camera size [L x W x H] Campo de visión 25: 107,8 × 49,6 × 46,6 mm (4,2 × 1,9 × 1,8")
Campo de visión 45, Campo de visión 90: 104,1 × 49,6 × 46,6 mm (4,1 × 1,9 × 1,8 pulg.)
Emissivity Correction Variable de 0,5 a 1,0
External Optics and Windows Correction Automática, basada en la entrada de la transmisión y temperatura de la óptica/ventana
Measurement Corrections Parámetros globales del objeto
Object Temperature Range De -25 °C a 135 °C (de -13 a 275 °F) / de –40 °C a 550 °C (de -40 a 1022 °F)
Optics Transmission Correction Automática, basada en señales de sensores internos
Reflected apparent temperature correction Automática, basada en la entrada de la temperatura reflejada
General
Base Mounting 4 orificios de montaje de rosca × M3 (inferior)
Housing material Magnesio y aluminio
Package Includes Caja de cartón, cámara termográfica con lente, herramienta para ajustar el enfoque, documentación impresa, CD-ROM con documentación para el usuario, tarjeta de descarga de FLIR Tools
Weight 0,21 kg (0,46 lb)
Características medioambientales y certificaciones
EMC EN 61000-6-2 (inmunidad) EN 61000-6-3 (emisión) FCC 47 CFR parte 15 clase B (emisión)
Encapsulation IP 40 (IEC 60529) con base de apoyo montada
Humidity [operating and storage] IEC 60068-2-30/24 h 95 % de humedad relativa de 25 °C a 40 °C (de 77 °F a 104 °F)
Operating Temperature Range –De 15 °C a 50 °C (de 5 °F a 122 °F) El rango de temperatura de funcionamiento supone que la cámara está montada en el soporte base (incluido en el paquete) o un tipo similar de disipador térmico.
Shock 25 g (IEC 60068-2-27)
Storage Temperature Range –De 40 °C a 70 °C (de –40 °F a 158 °F)
Tripod Mounting UNC ¼"-20 (en tres lados)
Vibration 2 g (IEC 60068-2-6 y MIL-STD810G)
Alimentación
External Power Connector Type Conector M12 para 12 polos (compartido con la entrada/salida digital y la sincronización digital)
External Power Operation 12/24 VCC, < 3,5 W nominal < 6,0 W absoluto máx.
Voltage Rango permitido 10–30 VCC

Accessories

Resources & Support

Datasheet

A35 A65 Datasheet A4

Datasheet

A35 A65 Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Brochure

FLIR Automation Brochure

Chat

Presione la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Belgium: (+32) 0800 70 586
France: (+33) 0800 906 893
Germany: (+49) 0699 675 8893
Spain: (+34) 900 838 919
United Kingdom: (+44) 0800 051 7865

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.