Discontinued

Ariel Encoders

Video Encoder

Product Variations

Los codificadores Ariel de FLIR convierten las señales de vídeo analógicas en transmisiones digitales enviadas a través de una LAN, Internet o sistemas de intranet para su visualización en tiempo real en un VMS o navegador web. Los codificadores Ariel son compatibles con H.264 y audio bidireccional.

Transición perfecta de analógico a digital
El codificador Ariel de FLIR es un codificador de cuatro puertos de alto rendimiento con transmisión de audio y vídeo en tiempo real,
El enrutador está alimentado por PoE para una instalación rápida y fácil o usa 12VDC, y cuenta con transmisiones de video IP dual por puerto analógico.
La grabación en el borde proporciona la máxima elasticidad e incluye la opción de compresión de video H.264 / MPEG-4 / MPEG-2 / MJPEG.

Especificaciones

Características medioambientales
Working Humidity 10 - 90 % de humedad relativa (sin condensación)
Working Temperature De -10° C a 55° C (de 14 a 131 °F)
General
Dimensions [W x D x H] 440 mm x 274 mm x 45 mm (17,3" x 10,8" x 1,8")
Dual Stream
Edge Storage microSD
Mounting Altura del bastidor (orejas de montaje incluidas)
Power Consumption ≤ 22 W
Power Supply 12 VCC
Protocols IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS layer3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP/RTCP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ARP, SOCKS v4/v5, PSIA, ONVIF
Weight 4 Kg/141 oz
Integración de sistema
Alarm In 16
Alarm Output 4
Audio Bit Rate 64 Kbps
Audio Compression G.711u
Audio Input Interfaz de bloque de terminales de entrada de 16 líneas (2,0v p-p, 1 kΩ)
Network Interface 1 Interfaz Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbps
Serial Interface 1 interfaz semidúplex RS-485 (salida de datos); 1 interfaz RS-232 (salida de datos)
Video Input 16 x BNC (1,0v p-p, 75 Ω)
Vídeo y grabación
Video Bit Rate Velocidad de bits automática: 32-3092 Kbps Velocidad de bits máxima de 32-8192 Kbps para transmisión primaria; 32-1024 Kbps para transmisión secundaria
Video Compression H.264/MPEG-4/MPEG-2/MJPEG
Video Resolution D1/4CIF/2CIF/CIF/QCIF

Resources & Support

Nota: Debe haber iniciado sesión para descargar software o firmware. Inicie sesión o cree una cuenta.

Firmware Download

Ariel Encoders (v.1.1.0_b141127, 27-Nov-2014)

You must be logged in to download file.

Datasheet

Ariel EN-216 16 Port Encoder Datasheet

Quick Start Guide

Ariel EN-204 Quick Install Guide

Quick Start Guide

Ariel EN-216 Quick Install Guide

Firmware Release Note

FLIR Ariel 2xx Firmware Release Notes

Datasheet

Ariel EN-216 4 Port Encoder Datasheet

User Manual

Ariel EN-216 User and Installation Guide

User Manual

Ariel EN-204 User and Installation Guide

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.