Discontinued

FLIR Bridge

1 899,00 €
Product Variations

FLIR Bridge es una puerta de enlace perimetral de Internet de las cosas industrial (IIoT) que facilita el control de los datos clave de varios sensores de supervisión de estado y cámaras térmicas de automatización FLIR que utilizan las plataformas de software preferidas, como Pi Historian y OPC UA. Con la capacidad de supervisar y analizar el estado de activos importantes en un solo lugar, las plantas industriales, fábricas e instalaciones pueden mejorar el estado de los activos y tomar decisiones mejor informadas para mantener las operaciones en funcionamiento. Al añadir FLIR Bridge a un programa de supervisión de estado, las empresas pueden reducir los costes de mantenimiento y mejorar la productividad, la fiabilidad y la seguridad.

Supervise y analice el estado de activos importantes en un solo lugar
FLIR Bridge recopila datos de varias cámaras de sensores inteligentes de automatización FLIR y sensores de terceros en un único núcleo.
Controle los datos del sensor en FLIR Bridge aplicando filtros o ecuaciones matemáticas. Informar a los operadores, ingenieros, equipos de mantenimiento y científicos de datos. Bridge es la solución unificadora para su Edge 4.0 industrial.
Bridge tiene más de 20 complementos del norte que se conectan a ERP, logística, OEE, MES, historiadores, bases de datos y nubes.

Especificaciones

Highlighted
Display 1 HDMI, compatible con 1920 × 1080 a 60 Hz
Generación de imágenes y óptica
General Description Ordenador industrial que se conecta a cámaras de automatización FLIR y sensores de terceros y, a continuación, reenvía los datos a plataformas en la nube y sistemas de monitorización de activos de terceros como PI System u OPC UA.
Resolution Alta definición completa
Interfaz de usuario
Display 1 HDMI, compatible con 1920 × 1080 a 60 Hz
Comunicación y almacenamiento de datos
Memory DDR3L de 4 GB integrado
Storage eMMC de 32 GB incorporado
WiFi Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) 2T2R y BT4.2 incluye 2 antenas
Alimentación
Power Connection Bloque de terminales de dos clavijas
Power Requirements De 10 a 30 VCC
Power Supply No incluido, se vende por separado (T131368)
Características medioambientales y certificaciones
Operating Temperature de 0 a 50 °<\/special>C
Relative Humidity De 10 % a 95 % a 40 °C, sin condensación
Storage Temperature De -40 °C a 85 °C
General
Box Contents Ordenador industrial con software precargado, antenas Wi-Fi, código QR con enlace a documentación, complemento de bloque para la alimentación.
Cameras Supported AX8, A310, A310f, sensores inteligentes A50/A70; sensores inteligentes A400/A500/A700, A500f, A700f
CPU Procesador Intel Atom E3815 de un solo núcleo de 1,46 GHz
Operating System Linux Ubuntu 18.04
Weight 0,5 kg
Accesorios
Software Solución de software de sensor a nube que permite el flujo de datos del sensor a sistemas externos.

Resources & Support

Datasheet

FLIR Bridge Datasheet

Datasheet

FLIR Bridge Datasheet A4

Brochure

FLIR Global Utility Market Brochure

Brochure

FLIR Renewable Energy Wind Power Brochure

Brochure

FLIR Automation Brochure