Discontinued

FLIR E6-XT

Cámara de infrarrojos con rango de temperatura ampliado

2 149,00 €

La FLIR E6-XT es la herramienta perfecta para localizar y diagnosticar rápidamente problemas eléctricos y de edificios, gracias a su detector de infrarrojos de 43 200 (240 × 180) píxeles y a su rango de temperatura ampliado de -20 °C a 550 °C (-4 °F a 1022 °F). La mejora de imágenes FLIR MSX® ofrece un detalle termográfico extraordinario, al tiempo que la conectividad Wi-Fi incorporada permite a los usuarios conectarse rápidamente a la aplicación móvil FLIR Tools® para compartir imágenes y enviar informes fácilmente desde cualquier ubicación.

Termografía profesional asequible.
La cámara FLIR E6-XT con rango de temperatura ampliado cuenta con una resolución térmica de 240 × 180 (43 200 píxeles) y una precisión del ±2 %, mediciones de puntos calientes/fríos y controles de emisividad para dar respuesta a todas sus necesidades de aplicación y presupuesto.
Con un objetivo siempre enfocado, una captura de imágenes sencilla con un solo botón y pantallas de navegación intuitivas, las cámaras de la serie Ex se usan con una sola mano, siendo una herramienta que se puede utilizar desde el primer momento.
Con una autonomía de 4 horas, baterías intercambiables, prueba de caída de 2 m (6,6 ft) e índice de protección IP54, una cámara de la serie Ex es la incorporación perfecta para su bolsa de herramientas.

Especificaciones

Highlighted
IR Resolution 240 × 180 píxeles
Thermal Sensitivity_NETD <0,06 °C (0,11 °F) / 60 mK
Accuracy ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de lectura, para temperatura ambiente de 10 a 35 °C (de 50 a 95 °F) y temperatura del objeto superior a 0 °C (32 °F)
Field of view [FOV] 45° × 34°
Image Modes MSX térmica, térmica, imagen en imagen, combinación térmica, cámara digital
Display LCD 320 × 240 en color de 3"
Generación de imágenes y óptica
Color Negro y gris
Color palettes Blanco y negro, hierro y arcoíris
Detector Type Microbolómetro no refrigerado
f number 1,5
Field of view [FOV] 45° × 34°
Focus Enfoque libre
Image Frequency 9 Hz
Image Modes MSX térmica, térmica, imagen en imagen, combinación térmica, cámara digital
IR Resolution 240 × 180 píxeles
Minimum Focus Distance 0,5 m (1,6 ft)
Multi Spectral Dynamic Imaging [MSX] Imagen de IR mejorada con detalle de cámara de luz normal
Picture_in_Picture Área de IR en imagen visible
Screen EST Mode No
Spatial resolution [IFOV] 3,4 mrad
Spectral Range 7,5 - 13 µm
Thermal Sensitivity_NETD <0,06 °C (0,11 °F) / 60 mK
Medición y análisis
Accuracy ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de lectura, para temperatura ambiente de 10 a 35 °C (de 50 a 95 °F) y temperatura del objeto superior a 0 °C (32 °F)
Accuracy [Drift] in Screen EST Mode
Camera size [L x W x H] 244 × 95 × 140 mm (9,6 × 3,7 × 5,5")
Camera weight incl battery 0,575 kg (1,27 lb)
Isotherm Alarma de exceso, alarma de defecto
Object Temperature Range De -20 a 550 °C (de -4 a 1022 °F) en dos rangos
Reflected apparent temperature correction Automática, basada en la entrada de la temperatura reflejada
Sampling Average in Screen EST Mode
Set_up Commands Adaptación local de las unidades, idioma, formatos de fecha y hora
Spot Meter Punto central; cuadro con mín./máx.
Interfaz de usuario
Display LCD 320 × 240 en color de 3"
Comunicación y almacenamiento de datos
AC Operation Adaptador CA, entrada de 90 - 260 VCA, salida de 5 VCC a la cámara
File Formats JPEG estándar, datos de medición de 14 bits incluidos
Interfaces Micro USB: transferencia de datos desde y hacia PC y Mac
WiFi •Estándar: 802.11 b/g/n •Rango de frecuencia: •2400–2480 MHz •5150–5260 MHz •Potencia máxima de salida: 15 dBm
Alimentación
Charging system La batería se carga dentro de la cámara o en un cargador específico.
Charging Time 2,5 horas al 90 % de capacidad en la cámara. 2 horas en el cargador.
Power Management Apagado automático
Características medioambientales y certificaciones
Certifications UL, CSA, CE, PSE y CCC
EMC •WEEE 2012/19/EC •RoHs 2011/65/EC •C-Tick •EN 61000-6-3 •EN 61000-6-2 •FCC 47 CFR parte 15 clase B
Humidity [operating and storage] IEC 60068-2-30/24 h, 95 % de humedad relativa
Operating Temperature Range De -15 a 50 °C (de -5 a 122 °F)
Radio Spectrum •Estándar: 802.11 b/g/n •Rango de frecuencia: •2400–2480 MHz •5150–5260 MHz •Potencia máxima de salida: 15 dBm
Shock 25 g (IEC 60068-2-27)
Storage Temperature Range De -40 a 70 °C (de -40 a 158 °F)
Vibration 2 g (IEC 60068-2-6)
General
List of Contents •Cámara de infrarrojos •Funda rígida •Batería (dentro de la cámara) •Cable USB •Fuente de alimentación/Cargador con conectores para la UE, Reino Unido, EE. UU. y Australia •Documentación impresa
Packaging Size 385 × 165 × 315 mm (15,2 × 6,5 × 12,4")

Accessories

  1. Tool Belt (T911093)

Resources & Support

Nota: Debe haber iniciado sesión para descargar software o firmware. Inicie sesión o cree una cuenta.

Firmware Download

FLIR Ex Firmware v3.16.0

You must be logged in to download file.

Datasheet

Ex-Series Datasheet

User Manual

FLIR Ex Series User Manual

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.