Las cámaras de seguridad térmicas de alta resolución de la serie F son cámaras fijas que ofrecen vídeo y control sobre redes analógicas e IP. Las cámaras de la serie F definen el nuevo estándar de rendimiento con cinco modelos que proporcionan una resolución térmica 640 x 480 para proporcionarle un mayor detalle de imagen, más rango de detección y un rendimiento de análisis más eficaz que nunca.

Detección de amenazas de largo alcance con análisis mejorado
La Serie F crea un mayor detalle de escena térmica, mejorando la detección de amenazas y la evaluación de alarmas desde distancias mayores.
La cámara utiliza estándares abiertos de IP y es compatible con ONVIF y transmite video digital en formatos H.264, MPEG-4 y M-JPEG.
La serie F mejora la cobertura sin reducir el alcance, optimizando la eficiencia de alcance y, a la vez, reduciendo en gran medida los costes generales de instalación.

Especificaciones

Conformidad y certificaciones
Compliance and Certifications EN 61000-6-4: 2007 Clase A/CISPR 22: 2005 Clase A EN 61000-3-3: 1995+A1:2001+A2:2005 EN 61000-3-2: 2006 EN 50130-4: 1996+A1:1998+A2:2003 FCC apartado 15, subapartado B, clase A IP 66 (IEC 60529) IEC 60068-2-27
Características medioambientales
De_Icing_Anti_Icing MIL-STD-810F, método 521.1; 6 mm de hielo
Humidity 0-95 % relativa
IP Rating [dust and water ingress] IP66
Operating Temperature Range De -50° C a 70° C con funcionamiento continuo De -40° C a 70° C con arranque en frío
Shock MIL-STD-810F "Transporte"
Storage Temperature Range De -55°C a 85°C
Vibration IEC 60068-2-27
General
Detector Type Microbolómetro de VOx no refrigerado de larga duración
Dimensions [L x W x H] 460 mm × 140 mm × 160 mm (18,1” × 5,5” × 6,3”)
Input Voltage 24 VCA (21-30 VCA) 24 VCC (21-30 VCC)
Power Consumption 24 V CC = 10 W; 46 W (máx. con calentadores) 24 V CA = 15 VA; 51 VA (máx. con calentadores)
Thermal Effective Resolution 307200.0
Thermal Focus Range Atérmico, sin enfoque
Thermal Pixel Pitch 17 µm
Thermal Spectral Range De 7,5 µm a 13,5 µm
Thermal Zoom Zoom electrónico de 2× y 4×
Weight 4,8 kg (~10,2 lb), en función de la configuración
Integración de sistema
Ethernet
External Analytics Compatible
Network APIs Nexus SDK para controlar e integrar todo el sistema Nexus CGI para las interfaces de comando http Compatible con ONVIF 2.0 Profile S
Serial Control Interfaces RS-232/-422; Pelco D, Bosch
Cámara térmica
Array format 640 × 480
Focal Length 25 mm
Thermal Frame Rate NTSC: 30 Hz o 7,5 Hz PAL: 25 Hz o 8,33 Hz
Vídeo y grabación
Composite Video NTSC or PAL Sí: Vídeo híbrido IP y analógico
Video Compression Dos canales independientes de transmisión MPEG-4, H.264 o M-JPEG para cada dos cámaras con transmisiones múltiples por canal.
Video Image Uniformity Optimization Corrección automática de campo plano (FFC): desencadenantes térmicos y temporales
Video Streaming Resolution NTSC: D1 (720 × 480) 4SIF (704 × 480) VGA (640 × 480) SIF (352 ×240) QVGA (320 × 240) PAL: D1 (720 ×576) 4CIF (704 × 576) CIF (352 × 288)
Video Thermal AGC Modes Control automático de ganancia (AGC), control manual de ganancia (AGC), ecualización de estabilización de AGC, AGC lineal, mejora de detalles autodinámicos (DDE), ajuste de ganancia máx.
Video Thermal AGC Region of Interest [ROI] Valores predeterminados, preestablecidos y definibles por el usuario a fin de garantizar una calidad de imagen óptima de los elementos de interés

Resources & Support

Nota: Debe haber iniciado sesión para descargar software o firmware. Inicie sesión o cree una cuenta.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

You must be logged in to download file.

User Manual

F-Series PT-Series Payload Installation Guide

Configuration Guide

Nexus IP Camera Configuration Guide

Firmware Release Note

F-Series, PT-Series, and D-Series Firmware Security Patch Release Notes

Datasheet

F-Series-Datasheet

User Manual

F Series User Manual

Tech Note

SEC-BEST_PRACTICES-Tech-Paper-Update_USL_TDYFLIR_WEB

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Warranty

FLIR Fixed and Motorized Pan Tilt Thermal Security Cameras Limited Warranty

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.