La premiada cámara de red térmica de la serie FLIR Elara™ FC establece el estándar para cámaras de seguridad térmica de alta calidad, ofreciendo los mejores detalles de imagen en entornos desafiantes. La serie FC-S puede hacer el trabajo de numerosas cámaras visibles, lo que reduce la necesidad de una infraestructura de iluminación adicional.

Detección de primer nivel con un número mínimo de falsas alarmas
La FC-Series S ofrece protección contra intrusiones 24/7, con un amplio procesamiento de imágenes térmicas de rango dinámico y Digital Detail Enhancement (DDE).
Una construcción de nivel empresarial ofrece protección contra el polvo y el agua IP66 e IP67, para asegurar un rendimiento óptimo en condiciones difíciles
Más campos de visualización y opciones de resolución que otro generador de imágenes térmicas

Especificaciones

Conformidad y certificaciones
Compliance and Certifications EN 55022:2010, clase A EN 61000-3-3: 2008 EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009 y A2 2009 EN 55024:2010 EN 51030-4: 2011 FCC apartado 15, subapartado B, clase A IP 66 (IEC 60529) IEC 60068-2-27
Características medioambientales
De_Icing_Anti_Icing MIL-STD-810F, método 521.1; 6 mm de hielo
Handling Shock Prueba de caída libre de FedEx
Humidity 0-95 % relativa
IP Rating [dust and water ingress] IP66
Operating Temperature Range De -50° C a 70° C (funcionamiento continuo) De -40° C a 70° C (arranque en frío) Límite de funcionamiento a altas temperaturas de 55° C con pintura negra
Shock IEC 60068-2-27 10 g de impulso de choque con 11 ms de onda semisenusoidal
Storage Temperature Range De -55°C a 85°C
Vibration MIL-STD-810F "Transporte"
General
Detector Type Microbolómetro de VOx no refrigerado de larga duración
Dimensions [L x W x H] 259 x 114 x 106 mm (10,2" x 4,5" x 4,2") sin pantalla para el sol; 282 x 129 x 115 mm (11,1" x 5,1" x 4,5") con pantalla para el sol
Input Voltage 14-32 V CC 18-27 V CA
Power Consumption PoE (IEEE 802.3af-2003) PoE+ (IEEE 802.3at-2009 estándar) 11-56 V CC 12-38 VCA
Thermal Effective Resolution 307200.0
Thermal Focus Range Atérmico, sin enfoque
Thermal Pixel Pitch 17 µm
Thermal Spectral Range De 7,5 µm a 13,5 µm
Thermal Zoom Zoom electrónico continuo de hasta 4×
Weight 1,8 kg (4,0 lb) sin pantalla para el sol 2,2 kg (4,8 lb) con pantalla para el sol
Integración de sistema
Ethernet
External Analytics Compatible
Network APIs Nexus SDK para controlar e integrar todo el sistema Nexus CGI para las interfaces de comando http Compatible con ONVIF 2.0 Profile S
Serial Control Interfaces No
Supported Protocols IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SCP
Cámara térmica
Array format 640 × 480
Focal Length 19 mm
Thermal Frame Rate NTSC: 30 Hz o 7,5 Hz PAL: 25 Hz o 8,33 Hz
Vídeo y grabación
Composite Video NTSC or PAL Sí: Vídeo híbrido IP y analógico
Video Compression Dos canales independientes de H.264, MPEG-4 y M-JPEG
Video Image Uniformity Optimization Corrección automática de campo plano (FFC): desencadenantes térmicos y temporales
Video Streaming Resolution D1: 720 × 576 4 CIF: 704 × 576 Nativo: 640 × 512 Q-Nativo: 320 × 256 CIF: 352 × 288 QCIF: 176 × 144
Video Thermal AGC Modes Control automático de ganancia (AGC), control manual de ganancia (AGC), ecualización de estabilización de AGC, AGC lineal, mejora de detalles autodinámicos (DDE), ajuste de ganancia máx.
Video Thermal AGC Region of Interest [ROI] Valores predeterminados, preestablecidos y definibles por el usuario a fin de garantizar una calidad de imagen óptima de los sujetos de interés

Resources & Support

Firmware Release Note

FLIR FC-Series R (Security) FC-Series S Firmware Security Patch v1.1

Datasheet

FLIR Elara FC-Series S Datasheet

User Manual

FLIR Elara FC-Series S and R Installation Manual

Quick Start Guide

FLIR Elara FC-Series Quick Connect Guide

Tech Note

FLIR Elara FC-Series Application Note

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Warranty

FLIR Fixed and Motorized Pan Tilt Thermal Security Cameras Limited Warranty

Brochure

FLIR TruWitness Smart City Brochure

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.