Discontinued

FLIR A700-EST

SOLUCIONES DE DETECCIÓN TÉRMICA FLIR EST™ DE MONTAJE FIJO

Product Variations

La FLIR A700-EST es una herramienta de detección sin contacto que actúa como primera línea de defensa frente a los posibles riesgos para la salud. La solución de detección térmica FLIR EST™ localiza y muestra las fuentes de calor para identificar rápidamente a los individuos con una temperatura elevada de la piel. El detector de 640 × 480 píxeles ofrece la mayor resolución térmica dentro de la gama de cámaras de montaje fijo FLIR EST, lo que le permite realizar mediciones más precisas. Su compatibilidad con los estándares industriales, como Modbus TCP, MQTT, RESTful API para transferencia de archivos y RTSP para vídeos, facilita su integración en equipos de terceros. Gracias al modo FLIR Screen-EST™ en cámara y a su compatibilidad con el software de escritorio FLIR Screen-EST™, la A700-EST se puede emplear como una única estación de detección independiente o en una red.

Vuelva al trabajo con una solución eficiente de detección de temperatura de la piel
Se integra en servicios web con RESTful API a través de XML o JSON y, gracias a su cumplimiento del ONVIF, sirve para las soluciones de seguridad estándar VMS y NVR.
Óptima precisión de las mediciones con compensación automática de deriva ambiental; admite compensación de cuerpo negro externo si se desea.
El modo FLIR Screen-EST en cámara no almacena imágenes ni información personal y permite respetar la distancia social en las zonas de detección.

Especificaciones

Highlighted
Digital I_O connector type Codificación A de 12 clavijas de M12, macho (compartido con alimentación exterior)
Digital Inputs 2× con aislamiento óptico, Vin (bajo) = de 0 a 1,5 V, Vin (alto) = de 3 a 25 V
Digital Output Purpose Como una función de alarma, salida a dispositivo externo (p. ej. cuando se activa la alarma de detección); fallo (NC)
Digital Outputs 3× con aislamiento óptico, de 0 a 48 V CC, 350 mA máx., optorrelé de estado sólido, 1× específico como salida de fallos (NC)
Encoding
Ethernet Interface Con cable; Wi-Fi
WiFi Sí. RP-SMA, conector hembra.
EMC ETSI EN 301 489-1 (radio), ETSI EN 301 489-17 (radio), EN 61000-4-8 (campo magnético), FCC 47 CFR Parte 15 Clase B (emisiones de EE. UU.), ISO 13766-1 (EMC: maquinaria para mover la tierra y construir edificios), EN ISO 14982 (EMC: maquinaría de la industria agrícola y forestal)
Measurement Frequency Up to 10 Hz
Image Frequency 30 Hz
Lens 24°
Alarm Functions En cualquier función de medición seleccionada, entrada digital, temperatura interna de la cámara
Alarm Output Salida digital, correo electrónico (SMTP) (push), EtherNet/IP (pull), transferencia de archivos (FTP) (push), escritura de Modbus TCP principal (push), Modbus TCP secundario (pull), MQTT (push), consulta sobre RESTful API (pull), almacenar imágenes o vídeos
Comunicación y almacenamiento de datos
Digital input purpose NUC, NUC desactivado, alarma, actualizar muestra de referencia de la detección
Digital Inputs 2× con aislamiento óptico, Vin (bajo) = de 0 a 1,5 V, Vin (alto) = de 3 a 25 V
Digital I_O connector type Codificación A de 12 clavijas de M12, macho (compartido con alimentación exterior)
Digital I_O isolation voltage 500 VRMS
Digital Output Purpose Como una función de alarma, salida a dispositivo externo (p. ej. cuando se activa la alarma de detección); fallo (NC)
Digital Outputs 3× con aislamiento óptico, de 0 a 48 V CC, 350 mA máx., optorrelé de estado sólido, 1× específico como salida de fallos (NC)
Ethernet Para control, resultados, imagen y potencia
Ethernet Communication TCP/IP de enchufe de FLIR
Ethernet Connector Type Codificación X de 8 clavijas de M12, hembra; RP-SMA, hembra
Ethernet Interface Con cable; Wi-Fi
Ethernet Power Alimentación por Ethernet, PoE IEEE 802.3af clase 3
Ethernet Protocols EtherNet/IP, IEEE 1588, Modbus TCP principal, Modbus TCP secundario, MQTT, SNMP; TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (servidor), FTP (cliente), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
Ethernet Standard IEEE 802.3
Ethernet Type 1000 Mb/s
Image Storage Hasta 100 JPEG radiométricos de FLIR; almacenados en función de la alarma, la programación o la interacción del usuario (web de la cámara)
Multicast
Unicast
Video Storage Hasta 10 vídeos en H.264 almacenados en función de la alarma; 5 s antes o después de la alarma
WiFi Sí. RP-SMA, conector hembra.
Generación de imágenes y óptica
Camera f_number 1,3
Contrast Enhancement FSX/ecualización de histograma (solo IR)
Detector Type and Pitch Microbolómetro no refrigerado, 12 µm
Field of view [FOV] 24° × 18°
Focal Length 17 mm (0,67")
Focus Contraste de un disparo, motorizado y manual
Image Frequency 30 Hz
Image Source Visual / IR / MSX
IR Resolution 640 × 480
Lens 24°
Lens Identification Automático
Multi_Streaming
Overlay Con/sin
Radiometric IR video streaming Protocolo RTSP
Readout Resultados de la medición: EtherNet/IP (pull); Modbus TCP principal (push); Modbus TCP secundario (pull); MQTT (push); consulta sobre REST API (pull): mediciones e imágenes fijas (JPEG radiométrico, visual 640 × 480, visual 1280 × 960), acceso de solo lectura; interfaz web
Screen EST Mode Yes
Spatial resolution [IFOV] 0,66 mrad/píxel
Spectral Range De 7,5 a 14 µm
Streaming Resolutions Transmisión de vídeo RTSP (fuente 0): 640 × 480 píxeles; transmisión de vídeo RTSP (fuente 1): 1280 × 960 píxeles; transmisión radiométrica: 640 × 480 píxeles
Thermal Sensitivity_NETD [typical] <40 mK @ 30°C (86°F)
Video Streaming Protocolo RTSP
Visible Camera Incluido
Medición y análisis
Accuracy [Drift] in Screen EST Mode ±0.3°C (±0.5°F)
Alarm Functions En cualquier función de medición seleccionada, entrada digital, temperatura interna de la cámara
Alarm Output Salida digital, correo electrónico (SMTP) (push), EtherNet/IP (pull), transferencia de archivos (FTP) (push), escritura de Modbus TCP principal (push), Modbus TCP secundario (pull), MQTT (push), consulta sobre RESTful API (pull), almacenar imágenes o vídeos
Atmospheric transmission correction Basada en los datos de distancia, temperatura atmosférica y humedad relativa
Automatic hot and cold detection Valor y posición de temperatura máx./mín. mostrados en el cuadro de área
Emissivity Correction Variable de 0,01 a 1,0
External Optics and Windows Correction Basada en la entrada de la transmisión y temperatura de la óptica/ventana
Measurement Corrections Parámetros globales del objeto, parámetros locales por función de análisis, corrección de cuerpo negro externo
Measurement Presets
Object Temperature Range De 15°C a 45 °C (de 59 °F a 113 °F); la cámara ofrece contraste de –20 °C a 120 °C (de –4 °F a 248 °F), pero no ofrecerá información de temperatura.
Reflected apparent temperature correction Basada en la entrada de la temperatura reflejada
General
Base Mounting 4× M4 en cuatro lados
Housing material Aluminio
Packaging Cámara de infrarrojos con lente, cable Ethernet de M12 a RJ45F (0,3 m/0,98 ft), documentación impresa que incluye el acceso a la interfaz de la web.
Size [L x W x H] 123 × 77 × 77 mm (4,84" × 3,03" × 3,03")
Weight 0,82 kg (1,8 lb), solo cámara
Características medioambientales y certificaciones
EMC ETSI EN 301 489-1 (radio), ETSI EN 301 489-17 (radio), EN 61000-4-8 (campo magnético), FCC 47 CFR Parte 15 Clase B (emisiones de EE. UU.), ISO 13766-1 (EMC: maquinaria para mover la tierra y construir edificios), EN ISO 14982 (EMC: maquinaría de la industria agrícola y forestal)
Encapsulation IEC 60529, IP 54, IP66 con accesorio
Humidity [operating and storage] IEC 60068-2-30/24 horas, 95 % de humedad relativa, de 25 a 40 °C (de 77 a 104 °F)/2 ciclos
Lens Transmission Correction Automatic, based on signals from internal sensors
Measurement Frequency Up to 10 Hz
Operating Temperature Range De –20 a 50 °C (de –4 a 122 °F); placa de refrigeración necesaria para temperaturas superiores a 40 °C (104 °F).
Radio Spectrum FCC 47 CFR Parte 15 Clase C (banda de 2,4 GHz de EE. UU.), FCC 47 CFR Parte 15 Clase E (banda de 5 GHz de EE. UU.), RSS-247 (banda de 2,4 y 5 GHz de Canadá), ETSI EN 300 328 V2.1.1 (banda de 2,4 GHz de la UE), ETSI EN 301 893 V2.1.1 (banda de 5 GHz de la UE)
Schedule Response sftp (image), SMTP (image and/or measurement data/result)
Shock IEC 60068-2-27, 25 g
Tripod Mounting UNC ¼″-20 en dos lados
Vibration IEC 60068-2-6, 0,15 mm de 10 a 58 Hz y 2 g de 58 a 500 Hz, sinusoidal; IEC 61373 Cat 1 (vía férrea)
Warranty http://www.flir.com/warranty/
Alimentación
External Power Operation 24/48 V CC, 8 W máx.
External Voltage Allowed range 18–56 V DC
Power Connection Codificación A de 12 clavijas de M12, macho (compartido con E/S digital)
Power Consumption 7,5 W a 24 V CC, típico/7,8 W a 48 V CC típico/8,1 W a 48 V PoE típico
Interfaz de usuario
Web interface

Accessories

Resources & Support

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet