Discontinued

FLIR E86-EST

SOLUCIONES DE DETECCIÓN TÉRMICA FLIR EST™ DE MANO

Product Variations

La cámara térmica de mano FLIR E86-EST es una herramienta de detección sin contacto que actúa como primera línea de defensa frente a los posibles riesgos para la salud. La solución de detección térmica FLIR EST™ localiza y muestra las fuentes de calor para identificar rápidamente a los individuos con una temperatura elevada de la piel. La E86-EST, gracias a su resolución de 464 × 348 píxeles y a su luminosa pantalla táctil, ofrece mediciones de temperatura precisas y fáciles de interpretar. El modo FLIR Screen-EST en cámara proporciona guías de posicionamiento visual, muestreo automático para mantener actualizada la media de temperatura e indicadores gráficos de superado/no superado para conocer los resultados, lo que reduce la carga de trabajo de los operadores de las estaciones de detección. Gracias a su compatibilidad con el software de escritorio FLIR Screen-EST, el soporte de trípode integrado y la fuente de alimentación externa, esta cámara es una buena solución para instalaciones permanentes.

Empiece a realizar mediciones rápidamente gracias al reducido tiempo de arranque, conexiones de vídeo sencillas y a las opciones de alimentación mediante batería (más de dos horas y media de duración) o fuente de alimentación externa.
Óptima precisión de las mediciones con compensación automática de deriva ambiental, indicadores gráficos visuales de superado/no superado y alarmas sonoras.
El modo FLIR Screen-EST en cámara no almacena imágenes ni información personal y permite respetar la distancia social en las zonas de detección.

Especificaciones

Highlighted
IR Resolution 464 × 348
Field of view [FOV] 24° × 18°
Image Modes Infrarrojo, visual, MSX°, imagen en imagen
Display Pantalla táctil PCAP acoplada ópticamente de 4" y resolución de 640 × 480, con brillo de superficie de 400 cd/m2
Storage Media Tarjeta SD extraíble (8 GB)
Generación de imágenes y óptica
Camera f_number 1,3
Color Negro
Color palettes Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Detector Type and Pitch Microbolómetro no refrigerado, 17 µm
Digital Data Streaming Opciones térmicas y visibles, USB tipo C
Digital Zoom De 1 a 4× continuo
Field of view [FOV] 24° × 18°
Focal Length 17 mm (0,67")
Focus Medidor de distancia láser (LDM, por sus siglas en inglés) continuo, LDM de un disparo, contraste de un disparo, manual
Frame Rate 30 Hz
Image Modes Infrarrojo, visual, MSX°, imagen en imagen
IR Resolution 464 × 348
Lens 24°
Lens Identification Automático
Minimum Focus Distance 0,15 m (0,49 ft)
MSX
Palette Hierro, Gris, Arcoíris, Ártico, Lava, Arcoíris HC
Screen EST Mode Yes
Spatial resolution [IFOV] 0,90 mrad/píxel
Spectral Range De 7,5 a 14 µm
Thermal Sensitivity_NETD [typical] <40 mK @ 30°C (86°F)
UltraMax
Viewfinder No
Medición y análisis
Accuracy [Drift] in Screen EST Mode ±0.3°C (±0.5°F)
Automatic hot and cold detection Marcadores automáticos mínimo/máximo de un área
Emissivity Correction Sí: variable de 0,01 a 1,0 o seleccionada en la lista de materiales
Measurement Corrections
Object Temperature Range De 15 °C a 45 °C (de 59 °F a 113 °F)
Reference Temperature
Sampling Average in Screen EST Mode Recommended range: 30 to 45°C (86 to 113°F) in stable room temperature
Interfaz de usuario
Display Pantalla táctil PCAP acoplada ópticamente de 4" y resolución de 640 × 480, con brillo de superficie de 400 cd/m2
Display Technology IPS
Languages 21
Comunicación y almacenamiento de datos
Command and Control Pantalla en cámara, USB tipo C
Communication Interfaces USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi
Image File Format JPEG radiométrico estándar, datos de medición incluidos
Storage Media Tarjeta SD extraíble (8 GB)
USB USB Tipo C: transferencia de datos/vídeo/alimentación
USB_Standard USB 2.0 de alta velocidad
Video Out DisplayPort por USB tipo C
WiFi Par a par (ad hoc) o infraestructura (red)
Alimentación
Battery Type Batería de iones de litio recargable, más de 2,5 horas (uso típico)
Battery voltage 3,6 V
Battery weight 140 g (4,9 oz)
Charging Temperature De 0 a 45 °C (de 32 a 113 °F)
External Power Operation De USB 2.0 A a USB tipo C con fuente de alimentación
Power Management No
Características medioambientales y certificaciones
Drop Diseñada para soportar caídas desde 2 m (6,6 ft)
Operating Temperature Range De –15 a 50 °C (de 5 a 122 °F)
Radio Spectrum ETSI EN 300 328/FCC Parte 15.249/RSS-247 edición 2
Safety EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Storage Temperature Range De –40 a 70 °C (de –40 a 158 °F)
Tripod Mounting UNC ¼"-20
Warranty http://www.flir.com/warranty/
General
Housing material PCABS con TPE, magnesio
Packaging Cámara de infrarrojos con lente, batería (2), cargador de batería, protección frontal, mosquetón, correas (mano, muñeca), maletín de transporte rígido, correas, tapas de la lente, paño de limpieza de lente, fuentes de alimentación, llave Torx T10, tornillos, cables (de USB 2.0 A a USB tipo C, de USB tipo C a USB tipo C, de USB tipo C a HDMI), USB-C a USB tipo A con fuente de alimentación incluida, botón de funcionamiento remoto, tarjeta SD de 8 GB, documentación impresa
Size [L x W x H] 278,4 × 116,1 × 113,1 mm (11,0" × 4,6" × 4,4")
Weight 1 kg (2,2 lb)

Accessories

Resources & Support

Nota: Debe haber iniciado sesión para descargar software o firmware. Inicie sesión o cree una cuenta.

User Manual

FLIR Exx-EST Series User Manual

You must be logged in to download file.

Firmware Download

FLIR EST Series Firmware v6.32.72

You must be logged in to download file.

Software Download

FLIR Screen EST Installer

You must be logged in to download file.

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

You must be logged in to download file.

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet