La nueva KF6 de FLIR es la primera cámara termográfica diseñada y creada específicamente para aplicaciones de mecanismos aéreos. Instalable en el extremo de una barra recta y sobre una escalera de cangilones, la cámara KF6 proporciona a los bomberos una visión térmica de ángulo alto de los tejados y otras estructuras elevadas, ayudándoles a ver a través del espesor del humo, localizar de manera más eficaz las áreas más calientes y dirigir todos los esfuerzos para combatir el fuego de la manera más estratégica.

El FLIR KF6 es el primer OEM TIC específicamente para antena mecanismos. Proporcionando una vista térmica de alto ángulo de los tejados, historias superiores y otras estructuras elevadas, KF6 puede ayudar a su equipo a ver con claridad a través del humo y en oscuridad total desde un punto estratégico adicional perspectiva para una focalización más efectiva y conciencia situacional
El KF6 puede montarse de manera fácil y segura debajo o encima de plataformas aéreas y al final de barras rectas. Un único cable con un conector MIL-C proporciona 10-32 V CC y salida de vídeo compuesto para una instalación sencilla.
Con una resolución de 640 × 480 IR y un campo de visión de 69° reforzado con la tecnología FSX™ (Flexible Scene Enhancement) integrada, la KF6 produce imágenes térmicas de alta nitidez, proporcionando detalles más precisos y una mayor visibilidad para facilitar la orientación y la identificación estructural.

Especificaciones

Comunicación y almacenamiento de datos
Power and Video Connector MIL-C-38999, D38999/24FB35PN de 13 clavijas Conector de acoplamiento: D38999/26FB35SN
Video Out Salida de vídeo compuesto, compatible con NTSC
Generación de imágenes y óptica
Color Blanco y negro
Detector Type Matriz de plano focal, microbolómetro no refrigerado
f number 1,4
Field of view [FOV] 69° × 56°
Focus Fijo
Image Frequency 30 Hz
Image Modes Modo básico de termografía en extinción de incendios
IR Thermal Resolution 640 × 480
Spectral Range 7,5 - 13,5 µm
Thermal Sensitivity_NETD <100 mK a f/1,4
Video Standard PAL
Medición y análisis
Accuracy ±10 °C (±18 °F) o ±10 % en rango de ganancia alta
Auto Range
Isotherm
Object Temperature Range Rango de ganancia alta: de -20 a +150 °C (de -13 a +302 °F) Rango de ganancia baja: de 0 a +550 °C (de +32 a +1022 °F)
Spot Meter 1,0
Temperature Unit
General
Housing material Aluminio
Packaging Size 247 × 175 × 175 mm (9,7 × 6,9 × 6,9")
Size [L x W x H] 158 × 112 × 89 mm (6,2 × 4,4 × 3,5")
Weight 1,2 ±0,1 kg (2,6 ±0,2 lb)
Características medioambientales y certificaciones
EMC EN 61000-6-2:2005 (inmunidad) EN 61000-6-3:2011 (emisión) FCC 47 CFR parte 15 B (emisión) ISO7637-2 vehículos de carretera - Eléctrico Perturbaciones de conducción y acoplamiento: Parte 2: Conducción transitoria eléctrica solo por líneas de alimentación. (Inmunidad)
Encapsulation IP 67 (IEC 605 29)
Humidity [operating and storage] IEC 600 68-2-30, 24 horas, 95 % de humedad relativa, de 25 a 40 °C (77 a 104 °F), dos ciclos
Mounting Montaje superior
Operating Temperature Range De -32 a +65 °C (de -26 a +149 °F)
Shock IEC 600 68-2-27, 25 g onda máx. semisinusoidal
Storage Temperature Range De -40 a +70 °C (de -40 a +158 °F)
Vibration IEC 600 68-2-6, 0,15 mm 10 Hz a 58 Hz y 2 g 58 a 500 Hz sinusoidal
Alimentación
Power Consumption Media <5 W, si se suministra con 28 VCC
Power Input 10,5 - 32 VCC (ISO 7637-2)
Start Up Time <20 segundos

Accessories

Resources & Support

Datasheet

KF6 datasheet

Warranty

FLIR Fire Service 2-5-10 Year Limited Warranty US

Warranty

FLIR Fire Service 2-5-10 Global Limited Warranty

Brochure

FLIR Thermal Firefighting Brochure