Discontinued

FLIR G300 pt Series

Cámara de imagen de gas óptica multisensor para la detección de fugas de gas

Product Variations

La FLIR G300 pt es una cámara óptica de obtención de imágenes de gases (OGI) que le permite monitorear continuamente instalaciones remotas o peligrosas para fugas de hidrocarburos y gases de VOC. Las cámaras OGI visualizan gases, por lo que puede identificar fugas fácilmente y comenzar reparaciones inmediatas. La cámara G300 pt está instalada en una carcasa panorámica e inclinable con clasificación IP66 que es segura para su uso en entornos industriales como plataformas marinas, plantas petroquímicas y plantas de generación de energía.

Vigilancia OGI con posicionamiento vertical/horizontal
La G300 pt de FLIR es fácil de controlar a una distancia segura. El pan / tilt es controlable a través de Ethernet y se integra fácilmente en una red TCP / IP.
El detector de 320 x 240 enfriado produce imágenes térmicas nítidas con un modo de alta sensibilidad para detectar las fugas más pequeñas.
El FLIR G300 pt es un sistema extremadamente resistente que cumple con los requisitos de IP66 y protege la cámara del polvo y el agua.

Especificaciones

Highlighted
IR Resolution 320 × 240 píxeles
Focal Plane Array [FPA]_Effective pixels 1/4" Exview HAD CCD / 380 000
Thermal Sensitivity_NETD <15 mK a +30 °C (+86 °F)
Spectral Range 3,2 - 3,4 µm
Generación de imágenes y óptica
Azimuth Velocity 360° continuo, de 0,1 a 60°/s máx.
Camera size excl lens [L x W x H] 460 × 467 × 326 mm (18,1 × 18,4 × 12,8")
Detector Type Matriz de plano focal (FPA), InSb refrigerado
Digital image enhancement Filtro de reducción del ruido, modo de alta sensibilidad (HSM)
Electronic Zoom Zoom digital continuo de 12×, interpolación
f number De 1,6 a 4,5
Field of view [FOV] De 57,8° (alto) a 1,7° (alto)
Field of view [FOV]_Focal Length De 57,8° (alto) a 1,7° (alto)
Focal Plane Array [FPA]_Effective pixels 1/4" Exview HAD CCD / 380 000
Focus Automático o manual (motor integrado)
IR Resolution 320 × 240 píxeles
Minimum Focus Distance 0,3 m (1,0 ft)
Optical Zoom De 36× continuo
Spectral Range 3,2 - 3,4 µm
Thermal Sensitivity_NETD <15 mK a +30 °C (+86 °F)
Video Standard CVBS (SMPTE 170M NTSC)
Zoom Zoom digital continuo de 1-8×
Medición y análisis
Programmable Presets 128,0
Comunicación y almacenamiento de datos
Ethernet Control, resultado e imagen
Ethernet Communication TCP/IP de enchufe de FLIR
Ethernet Connector Type RJ-45
Ethernet Protocols TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
Ethernet Standard IEEE 802.3
Ethernet Type 100 Mb/s
Ethernet Video Streaming Dos canales independientes para cada cámara: MPEG-4, H.264 o M-JPEG
Video Out Salida de vídeo compuesto, compatible con NTSC
General
Automatic Heater Limpia el hielo de la ventana. Encendido a +4 °C (39 °F). Apagado a +15 °C (59 °F).
Housing material Aluminio
Packaging Size 670 × 570 × 490 mm (26,4 × 22,4 × 19,3")
Weight 18,7 kg (41,2 lb)
Alimentación
DC Operation 24 VCA (21-30 VCA;24 VA máx. con calentador) o 24 VCC (21-30- VCC; 24 VCC: 200 W máx. con calentador)
Características medioambientales y certificaciones
Bump 5g, 11 ms (IEC 60068-2-27)
Directives Directiva de baja tensión:2006/95/EC, EMC:2004/108/EC, RoHS:2002/95/EC, WEEE:2002/96/EC
Elevation Range El velocity +/-45°, de 0,1 a 30°/s máx.
EMC EN61000-6-2 (inmunidad) / EN61000-6-3 (emisión) / FCC 47CFR parte 15 clase B (emisión) / EN 61000-4-8, L5
Encapsulation IP 66 (IEC 60529)
Humidity [operating and storage] IEC60068-2-30/24 h 95 % de humedad relativa, de +25 a +40 °C (de +77 a +104 °F) (2 ciclos)
Operating Temperature Range De -40 a +50 °C (de -40 a +122 °F)
Storage Temperature Range De -40 a +60 °C (de -40 a +140 °F)
Vibration 2g (IEC 60068-2-6)

Accessories

Resources & Support

User Manual

FLIR G300pt User Manual

Datasheet

FLIR G300 pt Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.