Discontinued

FLIR GF300

Cámara infrarroja para detección de metano y COV

Product Variations

El FLIR GF300 detecta metano, otros hidrocarburos y compuestos orgánicos volátiles resultantes de la producción, el transporte y el uso de petróleo y gas natural. Esta cámara puede explorar grandes áreas y detectar fugas potenciales de gas en tiempo real, por lo que puede verificar miles de componentes en el transcurso de un análisis. Diseñada pensando en el usuario, la GF300 es liviana, ofrece tanto un visor como un monitor LCD, y tiene acceso directo a los controles.

El FLIR GF300 es inmejorable para detectar emisiones de gases, con un modo de alta sensibilidad que le permite visualizar incluso las fugas más pequeñas en tiempo real. Use esta verificación visual para identificar la fuente exacta de las emisiones y comenzar las reparaciones de inmediato. Además, el GF320 es capaz de medir temperaturas de hasta 350° C con una precisión de ± 1° C, lo que le permite observar los diferenciales de temperatura y mejorar la detección de la pluma de gas.
Las encuestas realizadas con las cámaras GF300 / GF320 son nueve veces más rápidas que las realizadas con rastreadores de gas. También son más seguros: las imágenes ópticas de gas no requieren un contacto cercano con los componentes para detectar el gas. Esto reduce el riesgo de exposición a productos químicos invisibles y potencialmente dañinos. Además, la cámara puede escanear áreas de interés que son difíciles de alcanzar usando métodos convencionales. El diseño ergonómico, con una pantalla LCD brillante y un visor articulado, elimina la tensión de un día completo de encuestas
Al solucionar las fugas de gas, podrá ahorrarle a su empresa mucho dinero en pérdidas de gas y pérdida de beneficios, mientras que al mismo tiempo mejora el cumplimiento normativo y protegiendo el medio ambiente. El FLIR GF300 / GF320 cumple con todos los requisitos actuales regulaciones para imágenes ópticas de gases (OGI). Visite nuestro sitio web para obtener una lista completa.

Especificaciones

Highlighted
NETD <10 mK a 30 °C (86 °F)
Accuracy ±1 °C (±1,8 °F) para el rango de temperatura de 0 a +100 °C (de +32 a +212 °F) o ±2 % de la lectura para el rango de temperatura >+100 °C (>+212 °F)
Hazardous Location Compliance NA
Generación de imágenes y óptica
Adjustable Viewfinder OLED inclinable, 800 × 480 píxeles
Color LCD 4,3"; 800 × 480 píxeles
Detector Type InSb refrigerado
Field of View 14,5° × 10,8°
Focus Automático y manual
High Temp Option
Laser Spot
MPEG Video Recording
NETD <10 mK a 30 °C (86 °F)
Radiometric JPG
Radiometric Video [15Hz] No
Resolution 320 × 240
Spectral Response 3,2 - 3,4 µm
Total Pixels 76,8
Video Camera wLamp 3,2 MP
Zoom Digital continuo de 1-8×
Medición y análisis
Accuracy ±1 °C (±1,8 °F) para el rango de temperatura de 0 a +100 °C (de +32 a +212 °F) o ±2 % de la lectura para el rango de temperatura >+100 °C (>+212 °F)
Area Box 5 (mín./máx./media)
Delta T
Profile 1 línea activa (horizontal o vertical)
Spot Meter 10,0
Temperature Range De -20 a 350 °C (de -40 a 662 °F)
Thermal Sensitivity <15 mK a +30 °C (+86 °F)
Comunicación y almacenamiento de datos
Video Out HDMI
General
Packaging Size 400 × 190 × 510 mm (15,7 × 7,5 × 20,1")
Características medioambientales y certificaciones
Hazardous Location Compliance NA

Accessories

Resources & Support

Nota: Debe haber iniciado sesión para descargar software o firmware. Inicie sesión o cree una cuenta.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware - GF GFx

You must be logged in to download file.

User Manual

FLIR GF3xx Series User Manual

Datasheet

GF300-GF320 Datasheet

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.