Discontinued

FLIR GF304

Cámara para la detección de fugas de refrigerante

Product Variations

La GF304 de FLIR detecta las fugas de gas refrigerante sin interrumpir ni detener las operaciones. Los gases refrigerantes son altamente tóxicos, dañinos para el medio ambiente y muy regulados. Al detectar las fugas de gas refrigerante en una fase temprana, las empresas pueden evitar el coste de reposición y reducir el impacto ambiental. La GF304 permite a los inspectores visualizar estos gases, descubrir fugas ocultas y confirmar las reparaciones una vez realizadas.

Descubra las costosas pérdidas de refrigerante
Las inspecciones con la GF304 son más rápidas que con las herramientas tradicionales de detección de fugas, lo que significa que puede reparar fugas con mayor rapidez y reducir la pérdida de ingresos.
La imagen óptica de gas no tiene contacto, por lo que puede buscar fugas de refrigerante nocivas desde una distancia segura.
Guarde las imágenes y los videos del GF304 en cualquier grabador de video disponible para archivar y documentar fácilmente.

Especificaciones

Highlighted
Accuracy ±1 °C (±1,8 °F) para el rango de temperatura de 0 a +100 °C (de +32 a +212 °F) o ±2 % de la lectura para el rango de temperatura >+100 °C (>+212 °F)
Hazardous Location Compliance NA
Generación de imágenes y óptica
Adjustable Viewfinder OLED inclinable, 800 × 480 píxeles
Color LCD 4,3"; 800 × 480 píxeles
Detector Type QWIP refrigerado
Field of View 14,5° × 10,8°
Focus Automático y manual
High Temp Option No disponible
Laser Spot
MPEG Video Recording
On Camera Display Widescreen 800 × 480 pixel LCD, Tiltable 800 × 480 pixel OLED viewfinder
Radiometric JPG
Radiometric Video [15Hz] No
Resolution 320 × 240
Spectral Response 8,0 - 8,6 µm
Total Pixels 76,8
Video Camera wLamp 3,2 MP
Zoom Zoom digital continuo de 1 a 8×
Medición y análisis
Accuracy ±1 °C (±1,8 °F) para el rango de temperatura de 0 a +100 °C (de +32 a +212 °F) o ±2 % de la lectura para el rango de temperatura >+100 °C (>+212 °F)
Area Box 5 (mín./máx./media)
Delta T
Profile 1 línea activa (horizontal o vertical)
Spot Meter 10,0
Temperature Range De -20 a +500 °C (de -4 a +932 °F)
Thermal Sensitivity <15 mK a +30 °C (+86 °F)
Comunicación y almacenamiento de datos
Video Out HDMI
General
Packaging Size 400 × 190 × 510 mm (15,7 × 7,5 × 20,1")
Características medioambientales y certificaciones
Hazardous Location Compliance NA

Accessories

Resources & Support

Nota: Debe haber iniciado sesión para descargar software o firmware. Inicie sesión o cree una cuenta.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware - GF GFx

You must be logged in to download file.

User Manual

FLIR GF3xx Series User Manual

Selection Guide

FLIR GF Camera Gas Comparison Matrix

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.