Discontinued

FLIR GF320

Cámara infrarroja para detección de metano y COV

Product Variations

El FLIR GF320 detecta las emisiones de hidrocarburos y compuestos orgánicos volátiles (VOC) de la producción y el uso de gas natural. Con esta cámara óptica de imagen de gas, los inspectores pueden verificar miles de componentes y detectar posibles fugas de gas en tiempo real. La GF320 es liviana, incluye tanto un visor como un monitor LCD, y tiene acceso directo a los controles. Datos GPS integrados que ayudan a identificar las localizaciones exactas de los problemas y fugas, para poder realizar las reparaciones con mayor rapidez.

Detección de gas rápida e inmejorable
Las inspecciones realizadas con la GF320 son hasta nueve veces más rápidas que las realizadas con las herramientas tradicionales, y no requieren un contacto cercano con los componentes.
La GF320 mide temperaturas de hasta 350° C con una precisión de ± 1° C, lo que le permite observar los diferenciales de temperatura y mejorar la detección de la columna de gas.
Reduzca la pérdida de ingresos mientras mejora el cumplimiento normativo y protege el medioambiente al encontrar y reparar fugas rápidamente.

Especificaciones

Highlighted
NETD <10 mK a 30 °C (86 °F)
Accuracy ±1 °C (±1,8 °F) para el rango de temperatura de 0 a +100 °C (de +32 a +212 °F) o ±2 % de la lectura para el rango de temperatura >+100 °C (>+212 °F)
Hazardous Location Compliance NA
Generación de imágenes y óptica
Adjustable Viewfinder OLED inclinable, 800 × 480 píxeles
Color LCD 4,3"; 800 × 480 píxeles
Detector Type InSb refrigerado
Field of View 24° × 18°
Focus Automático y manual
High Temp Option
Laser Spot
MPEG Video Recording
NETD <10 mK a 30 °C (86 °F)
On Camera Display Widescreen 800 x 480 pixel LCD Tiltable 800 × 480 pixel OLED viewfinder
Radiometric JPG
Radiometric Video [15Hz] No
Resolution 320 × 240
Spectral Response 3,2 - 3,4 µm
Total Pixels 76,8
Video Camera wLamp 3,2 MP
Zoom Digital continuo de 1-8×
Medición y análisis
Accuracy ±1 °C (±1,8 °F) para el rango de temperatura de 0 a +100 °C (de +32 a +212 °F) o ±2 % de la lectura para el rango de temperatura >+100 °C (>+212 °F)
Area Box 5 (mín./máx./media)
Delta T
Profile 1 línea activa (horizontal o vertical)
Spot Meter 10,0
Temperature Range De -20 a 350 °C (de -40 a 662 °F)
Thermal Sensitivity <15 mK a +30 °C (+86 °F)
Comunicación y almacenamiento de datos
Video Out HDMI
General
Packaging Size 399 × 190 × 510 mm (15,7 × 7,5 × 20,1")
Características medioambientales y certificaciones
Hazardous Location Compliance NA

Accessories

Resources & Support

Nota: Debe haber iniciado sesión para descargar software o firmware. Inicie sesión o cree una cuenta.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware - GF GFx

You must be logged in to download file.

User Manual

FLIR GF3xx Series User Manual

Selection Guide

FLIR GF Camera Gas Comparison Matrix

Datasheet

GF300-GF320 Datasheet

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Brochure

FLIR Global Oil and Gas Industry Brochure

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.