Discontinued

FLIR GF346

Cámara infrarroja para detección de CO e inspecciones eléctricas

Product Variations

La cámara de imagen de gas óptica FLIR GF346 detecta monóxido de carbono (CO) y 17 gases adicionales sin la necesidad de interrumpir el proceso de producción de su planta. Las emisiones de monóxido de carbono (CO) pueden ser una amenaza importante en las operaciones de fabricación de acero como materia prima; e incluso una fuga mínima en un conducto o tubo de ventilación puede tener un efecto devastador. Con la GF346 de FLIR, los inspectores pueden escanear grandes áreas desde una distancia segura, identificando las fugas en tiempo real, reduciendo el tiempo de inactividad causado por las reparaciones y permitiendo verificar si las reparaciones se han realizado correctamente.

Detener fugas. Aumente el tiempo de funcionamiento.
El GF346 se puede usar para escanear rápidamente amplias áreas para detectar CO, sin interrumpir los procesos industriales.
El gas CO es tóxico en altas concentraciones, por lo que identificar el origen de las fugas con una GF346 reduce el riesgo de exposición.
El GF346 mide con precisión temperaturas de hasta 300 ° C, por lo que es una adición sólida al programa de mantenimiento predictivo de su instalación.

Especificaciones

Highlighted
Accuracy ±1 °C (±1,8 °F) para el rango de temperatura de 0 a +100 °C (de +32 a +212 °F) o ±2 % de la lectura para el rango de temperatura >+100 °C (>+212 °F)
Hazardous Location Compliance NA
Generación de imágenes y óptica
Adjustable Viewfinder OLED inclinable, 800 × 480 píxeles
Color LCD 4,3"; 800 × 480 píxeles
Detector Type InSb refrigerado
Field of view [FOV] 14,5° × 10,8°
Focus Automático y manual
High Temp Option No
Laser Spot
MPEG Video Recording
On Camera Display Widescreen 800 x 480 pixel LCD Tiltable 800 × 480 pixel OLED viewfinder
Radiometric JPG
Radiometric Video [15Hz] No
Resolution 320 × 240
Spectral Response 4,52 - 4,67 µm
Total Pixels 76,8
Video Camera wLamp 3,2 MP
Zoom Digital continuo de 1-8×
Medición y análisis
Accuracy ±1 °C (±1,8 °F) para el rango de temperatura de 0 a +100 °C (de +32 a +212 °F) o ±2 % de la lectura para el rango de temperatura >+100 °C (>+212 °F)
Area Box 5 (mín./máx./media)
Delta T
Profile 1 línea activa (horizontal o vertical)
Spot Meter 10,0
Temperature Range De -20 a 300 °C (de -4 a 572 °F)
Thermal Sensitivity <15 mK a +30 °C (+86 °F)
Comunicación y almacenamiento de datos
Video Out HDMI
General
Packaging Size 400 × 190 × 510 mm (15,7 × 7,5 × 20,1")
Características medioambientales y certificaciones
Hazardous Location Compliance NA

Accessories

Resources & Support

Nota: Debe haber iniciado sesión para descargar software o firmware. Inicie sesión o cree una cuenta.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware - GF GFx

You must be logged in to download file.

Application Story

Carbon Monoxide Inspection and Detection in Steel Manufacturing Using a FLIR GF346 Camera

User Manual

FLIR GF3xx Series User Manual

Selection Guide

FLIR GF Camera Gas Comparison Matrix

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.