Discontinued

Extech HDV600

Conjuntos de videoscopio de alta definición

El videoscopio HDV600 cuenta con ocho posibles conjuntos de sondas de cámara para adaptarse a las necesidades de su aplicación. Elija entre una amplia gama de longitudes de sonda y diámetros de cámara con funciones articuladas o inalámbricas. Este videoscopio resistente al agua y a las caídas tiene una pantalla LCD TFT en color de 5,7 pulgadas con resolución de alta definición de 640 × 480 píxeles. La tarjeta de memoria SD incluida almacena más de 14 600 imágenes. Grabación de vídeo (hasta 4 horas) con notas de voz. Salida AV para ver imágenes y vídeo directamente en un monitor. El vídeo y las imágenes se pueden transferir a un PC mediante la tarjeta SD o una salida USB. El transmisor inalámbrico opcional le permite transmitir vídeo a una distancia de hasta 30 m (100 pies) desde el punto de medición al monitor. Incluye tarjeta SD, batería recargable de polímero de litio de 3,7 voltios, cable de conexión, adaptador de CA, cables USB y AV, y maletín de transporte rígido.

La punta articulada de la cámara ajusta un ángulo de visión de hasta 240° con cuatro luces LED brillantes integradas que iluminan las zonas oscuras.
El transmisor inalámbrico opcional envía la señal de vídeo a la pantalla principal desde una distancia de hasta 30 m (100 pies).
Grabe vídeo avi durante un máximo de 4 horas con una sola carga de batería, almacenando hasta >15 000 imágenes en la tarjeta SD incluida.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Field of View 65°
Kit Components VideoScope HDV600, tarjeta de memoria SD, teléfono con sonda de cámara y cable de 1 m (accesorios de sonda: imán, espejo de 45° y punta antienganche), batería recargable de polímero de litio de 3,7 V, cable de conexión, adaptador universal de CA (110-240 V, cuatro enchufes), cables USB y AV, y maletín de transporte rígido.
Memory Tarjeta SD (2 GB máximo)
Output Format MPEG4/AVI (640 × 480), JPEG (640 × 480)
Probe Length Sonda de 1 m (39 pulgadas) de longitud y 5,5 mm de diámetro
Wireless Transmission Frequency 2,4 GHz (-87 dBm (SNR = 42 dB, Fmod = 15 kHz))
Detalles adicionales
Certifications CE
Connector[s] Mini USB 1.1 y salida AV
Dimensions 24,1 cm × 17,8 cm × 7,0 cm (9,5 pulgadas × 7 pulgadas × 2,75 pulgadas)
Display 14,5 cm (5,7 pulgadas); visible 13,5 cm (5,3 pulgadas); 640 × 480 píxeles; NTSC y PAL
IP Rating Medidor: IP67; sonda: IP57
Power 1 batería recargable de polímero de litio (3,7 V); adaptador de alimentación de 100 a 240 VCA / 5 VCC
Warranty 2 años
Weight 1474 g (3,25 lb)

Resources & Support

User Manual

Extech HDV600 User Manual

Certification

Extech HDV640 Declaration of Conformity

Certification

Extech HDV640W Declaration of Conformity

Certification

Extech HDV600 Declaration of Conformity

Certification

Extech HDV610 Declaration of Conformity

Certification

Extech HDV620 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech HDV610-HDV620 Datasheet

Datasheet

Extech HDV640 Datasheet

Datasheet

Extech HDV640W Datasheet

Datasheet

Extech HDV650 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.