Gracias a la combinación de la estabilidad de vuelo, la tecnología del cardán, la integración de la aplicación móvil, y la transmisión de imágenes del potente DJI M200 con la tecnología termográfica líder en el mercado de FLIR, estos paquetes presentan las soluciones definitivas para obtener imágenes térmicas aéreas de forma segura y con un rápido despliegue.

Más accesible que nunca
El DJI M210 y el XT2 con tecnología térmica de FLIR son un ojo en el cielo sin precedentes.
Vea las diferencias invisibles de calor que nadie más puede ver y detecte personas y animales perdidos, filtraciones de humedad en edificios, daños en tejados y mucho, mucho más.
Los kits aéreos M200 Series se proporcionan completos con los generadores de imágenes, las baterías, los controladores y las pantallas que necesita para sus operaciones aéreas desde el primer día.

Especificaciones

Generación de imágenes y óptica
Compatible cameras Zenmuse XT2 (incluida), Zenmuse X4S (opcional), Zenmuse X5S (opcional), Zenmuse X30 (opcional)
Frame Rate 30 Hz o 9 Hz (en función de la región)
Gimbal Mount [IR and Visual] Descenso único
IR Camera Zenmuse XT V2
IR Sensitivity <50 mK at f/1.0
Scene Range [high gain] De -25 a +100 °C
Scene Range [low gain] De -40° a 550 °C
Thermal Gimbal Cámara IR radiométrica, resolución de 336 × 256, lente de 9 mm (FOV de 35° x 27°)
Thermal Imager Microbolómetro VOx no refrigerado, de 7,5 a 13,5 µm, NEdT <50 mk a f/1,0
Thermal Photo_Video Formats JPEG, TIFF, R-JPEG/8 bit: MOV, MP4 14 bit: TIFF Sequence, SEQ
Visible Camera 12 MP, 1/1,7" CMOS, FOV 57,12° × 42,44°
Visual Photo_Video Formats JPEG/MOV, MP4
Visual Resolution 4K Ultra HD: 3840 × 2160 29,97p; FHD: 1920 × 1080 29,97p
Medición y análisis
Temperature Range 14° to 104°F (-10° to 40°C)
Comunicación y almacenamiento de datos
File Storage Capacidad máx. de Micro SD: 128 GB. UHS-3 necesario. Modelo recomendado: Sandisk Extreme 16/32 GB UHS-3 microSDHC Sandisk Extreme 64/128 GB UHS-3 microSDXC
Alimentación
Aircraft Battery 2 unidades TB50 (4280 mAh)
General
Aircraft Model DJI M200
Weight [battery included] 4.91 kg
Weight [Gimbal] 588 grams
Accesorios
Included Tablet Interface DJI Crystal Sky 7,85"
RC Unit 1 included DJI GL6D10A
Software FLIR Thermal Studio

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.