FLIR Quasar™ Minidomo premium

Cámaras 5 MP HD y 4K UHD

Product Variations

La cámara FLIR Quasar Premium Mini-Dome se diseñó para proporcionar conciencia situacional en los entornos más exigentes donde las pruebas y los vídeos forenses son fundamentales. Está disponible en versiones de 5 MP HD y 4K UHD, ofreciendo una calidad de imagen superior e iluminación IR para obtener un rendimiento excelente con poco ancho de banda. La Quasar Premium Mini-Dome, ideal para infraestructuras críticas, instalaciones lejanas o áreas grandes que requieran de una estrecha supervisión, es una opción discreta de vigilancia que cumple con la NDAA y utiliza medidas avanzadas de seguridad. La facilidad de instalación, la compatibilidad con el ecosistema de accesorios y soportes de FLIR y la capacidad de emplear más cámaras en el mismo servidor contribuyen a reducir el coste total de adquisición. Ofrece una integración sencilla en una amplia gama de sistemas de gestión de vídeo, incluido United VMS, lo que une a las cámaras perimetrales de detección de intrusos y de vigilancia, internas y externas, en una misma solución integral de seguridad.

Su diseño resistente amplía la vida útil, minimiza las reparaciones y optimiza el coste total de adquisición.
Instale y configure la cámara con United VMS en cuestión de minutos para reducir los costes de instalación.
Rendimiento óptimo para vigilancia e informes forenses.

Especificaciones

Conformidad y certificaciones
International Marca CE, EN61000-6-3 y EN50130-4, RoHS, RCM*
ONVIF Perfiles S, G y T
USA UL, FCC parte 15 (subparte B, clase A)
Ciberseguridad
Security Protección con contraseña, filtrado de direcciones IP, TLS/HTTPS, control de acceso a la red IEEE 802.1X, autenticación Digest Política de contraseñas Proteger de múltiples fallos de inicio de sesión
Características medioambientales
Humidity 90 % (sin condensación)
Operating Temperature -30°C~60°C (-22°F~140°F) sin calentador -55°C~60°C (-67°F~140°F) con calentadorArranque en frío -40°C~60°C (-40°F~140°F) con calentador
Storage Temperature -20 °C~70 °C (-4 °F~158 °F)
General
Automatic Electronic Shutter [AES] De 1/1 a 1/32 000 (automático)
Compression Perfil principal H.265 mejorado + Perfil base/alto/principal H.264 mejorado + MJPEG
Day_Night Mode
Digital Slow Shutter [DSS] 1/1(1)~1/60(50) NTSC(PAL)
Dimensions 161 x 128,6 mm (6,3 x 5")
Enclosure Interior/Exterior: IK10 con clasificación antivandalismo IP66
Firmware Upgrade Memoria externa para actualizar el firmware de la cámara a través de la red
Input Voltage PoE IEEE802.3af, clase 0 AC24V, máx. 13,68 W
Power Connection RJ45 y 24VAC
Power Consumption CM-6408, 3864 x 2180, 4K UHD: 12,5 W con calentador e IR
CM-6405, 2688 x 1944, 5M HD: 11,5 W con calentador e IR
Privacy Zones
Scanning Mode Progresiva
Shutter WDR 130dB
Tamper Detection
Warranty De conformidad con el documento de Notificación de Política y Proceso de autorización de devolución de mercancía (RMA) de FLIR
Medición y análisis
Automatic Gain Control Auto (Automático)
PTZ
Pan_Tilt_Spin 356° / ±80° / ±98°
Integración de sistema
Bi_directional Audio 1 entrada de línea de audio, G.711 a/µ-law, compatibilidad con AAC + 1 salida de línea de audio
Distance Hasta 40 m (131 pies) Parasol de 28 m (91,8 pies)
Ethernet 10/100/1000, IEEE 802.3, detección automática 1 x RJ45
Input 1 contacto de alarma en seco 1 tirador de 5V 10 Ω000
Network Protocol IPV4/6, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X, SNMP, QoS, TLS, SMTP, FTP, DDNS, PPPoE, RTCP
Output 1 contacto de relé máx. CC 5V 130MA
Peak Emission Wavelength [nm] 850
Remote Configuration A través de un navegador web o software de gestión de vídeo compatible
Supported Web Browser Internet Explorer, Firefox, Chrome, Edge, Safari
Cámara térmica
Image Sensor CM-6408, 3864 x 2180, 4K UHD: 1/1,8" CMOS
CM-6405, 2688 x 1944, 5M HD: CMOS de 1/2,7"
Sensitivity CM-6408, 3864 x 2180, 4K UHD: 0,04 (color)/0,002 (blanco y negro), 0 Lux con iluminación IR ENCENDIDA, medida a 30 IRE
CM-6405, 2688 x 1944, 5M HD: 0,08 (color)/0,008 (blanco y negro), 0 Lux con iluminación IR ENCENDIDA, medida a 30 IRE
Cámara de luz visible (Set: 155)
Backlight Compensation Encendido / Apagado
Bandwidth Configurable entre 64Kbps y 20Mbps
Image Sensor CM-6408, 3864 x 2180, 4K UHD: 1/1,8" CMOS
CM-6405, 2688 x 1944, 5M HD: CMOS de 1/2,7"
Lens Type CM-6408, 3864 x 2180, 4K UHD: Varifocal 4,46-11 mm, 40,43°-110,76° HFOV, 22,65°-57,14° VFOV, F1,47-F2,5, D/N, zoom, enfoque automático / iris automático, iris
P CM-6405, 2688 x 1944, 5M HD: Varifocal de 2,7 a 12 mm, VOAF de 31,5 °a 102°, VFOV de 22,7 °a 70,2°, F1,6, D/N, enfoque automático motorizado/iris automático, iris P
Mechanical IR Cut Filter
Noise Reduction 3D/2D/Color
Sensitivity CM-6408, 3864 x 2180, 4K UHD: 0,04 (color)/0,002 (blanco y negro), 0 Lux con iluminación IR ENCENDIDA, medida a 30 IRE
CM-6405, 2688 x 1944, 5M HD: 0,08 (color)/0,008 (blanco y negro), 0 Lux con iluminación IR ENCENDIDA, medida a 30 IRE
Sensor Resolution CM-6408, 3864 x 2180, 4K UHD: 3864×2180
CM-6405, 2688 x 1944, 5M HD: 2688×1944
Signal to Noise Ratio ±50 dB
White Balance Automático/ATW/Manual/Una pulsación
Vídeo y grabación
Maximum Performance H.264/H.265 30/25 FPS a 4K (NTSC/PAL) + 30/25 FPS a D1 o H.264/H.265 15/12 FPS a 4K + 1080P + D1 (NTSC/PAL) o H.264/H.265 60/50 FPS a 1080P + 30/25 FPS a 720P + D1 (NTSC/PAL)
Rate Control CBR, CVBR, LBR, MJPEG
Resolution Range Escalable de QCIF a 4K
SD Card Recording1 microSD/microSDHC/microSDXC De 8GB a 512GB (clase 10)
Video Motion Detection

Accessories

  1. POE + Supply IEEE 802.3at
  1. Pole Mount Kit (DH-POLE-00)
  1. DH-390 Pendant Mount Shroud Kit
  1. Corner Mount Kit (DH-CRNR-00)

Resources & Support

Nota: Debe haber iniciado sesión para descargar software o firmware. Inicie sesión o cree una cuenta.

Firmware Download

FLIR Quasar Premium Mini-Dome Firmware

You must be logged in to download file.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

You must be logged in to download file.

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Chat

Presione la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Norteamérica: (+1) 800-254-0632
Reino Unido y Europa:  (+44) 203 747 6768
Sudamérica y Centroamérica: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nueva Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japón: (+81) 350 501454

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.