Discontinued

FLIR RS6700

Gama y cámara infrarroja científica

Product Variations
Find Your Sales Engineer Contact

La RS6700 es un sistema de cámara de infrarrojos de gran alcance y aplicaciones múltiples diseñada para aplicaciones de rastreo de rango, firma de objetivos, investigación y aplicaciones científicas. Las cámaras RS6700 son instrumentos radiométricos robustos, de alto rendimiento y con todas las funciones que pueden sobrevivir en los entornos más duros.

Cámara científica robusta y de alto rendimiento
La óptica de doble campo de visión y el enfoque automático rápido le ayudan a rastrear objetivos lejanos y rápidos, mientras que el detector sensible de 640 x 512 resalta las variaciones de temperatura.
Múltiples salidas de video independientes incluyen Camera Link ™ estándar de la industria, Gigabit Ethernet y video compuesto (NTSC o PAL).
Las funciones avanzadas de sincronización y activación permiten al usuario elegir entre el reloj interno, una entrada BNC externa, temporización IRIG o activador de software.

Especificaciones

Highlighted
Detector Resolution 640 × 512
Resolution 640 × 512
Detector Pitch 15 µm
Spectral Range 3,0 - 5,0 µm
Detector Type FLIR Antimoniuro de indio (InSb)
Camera f_number f/4,0
Dynamic Range 14 bits
NETD <25 mK típico
Frame Rate [Full Window] Programable de 0,0015 Hz a 125 Hz
Max Frame Rate [at Min Window]
Integration Time De 480 ns a full frame
Focus Automático o manual (motorizado)
Generación de imágenes y óptica
Camera f_number f/4,0
Close_up Lenses_Microscopes NA
Detector Pitch 15 µm
Detector Resolution 640 × 512
Detector Type FLIR Antimoniuro de indio (InSb)
Digital Data Streaming Gigabit Ethernet y Camera Link simultáneo
Digital Zoom 1-4×, zoom digital
Dynamic Range 14 bits
Focus Automático o manual (motorizado)
Frame Rate [Full Window] Programable de 0,0015 Hz a 125 Hz
Image Time Stamp Reloj interno decodificador IRIG-B / Marca horaria precisa TSPI
Integration Time De 480 ns a full frame
Lens 50 mm/250 mm
NETD <25 mK típico
On Camera Image Storage None
Operability >99,8 % (>99,95 % valor típico)
Overlay Personalizable
Palette 8 bits seleccionables
Pixel Clock 50 MHz
Radiometric Data Streaming Gigabit Ethernet (GigE Vision), Camera Link Base Fiber
Readout Modes Integración asíncrona al leer; integración asíncrona, después leer
Readout Type Instantánea
Resolution 640 × 512
Sensor Cooling Rotatorio de ciclo cerrado
Spectral Range 3,0 - 5,0 µm
Standard Video NTSC or PAL composite
Subwindow Modes Sistema de ventanas flexible (pasos de 16 columnas, 4 filas)
Video Modes NTSC, PAL
Medición y análisis
Accuracy NA
Automatic Gain Control Manual, lineal, ecualización de meseta, ROI, DDE
Comunicación y almacenamiento de datos
Command and Control Gigabit Ethernet, USB, RS-232, Camera Link
Synchronization Modes Genlock; IRIG-B; entrada de sincronización, salida de sincronización
General
Size [L x W x H] 560 mm length × 230 mm diameter (22 in. length × 9 in. diameter)
Size [L × D] 558,8 × 228,6 mm (22 × 9")
Weight 11,3 kg (25,0 lb)
Alimentación
Power 24 VCC
Características medioambientales y certificaciones
Mounting 5 × 1/4" - 20
Operating Temperature Range De -32 a 55 °C (de -25,6 a 131 °F)
Shock_vibration 40 g, pulso de 11 ms y 1/4 pulso sinusoidal / 4,3 g vibración aleatoria RMS, en los 3 ejes

Accessories

Resources & Support

Datasheet

FLIR RS6700 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.