Discontinued

Scout II

Monocular de visión termográfica de alta resolución perfecto para la detección

2 899,00 €
Product Variations

El monocular de visión termográfica ligero y compacto Scout II de FLIR proporciona termografías claras y nítidas de sol a sol y durante toda la noche. Con una resolución de 640 × 480, el Scout II 640 detecta las señales de calor de personas y animales a una distancia de hasta 1140 metros en condiciones de mala iluminación. Fácil de transportar y utilizar, el Scout II ayuda a rastrear la caza, a localizar a miembros del grupo de caza y a encontrar rápidamente a los animales abatidos.

Creado para explorar al aire libre
El Scout II de FLIR detecta animales y personas en condiciones de total oscuridad, con un mejor contraste en pantalla que la visión nocturna por intensificación de imagen (o «I2»)
El Scout II se pone en funcionamiento en segundos y su uso no requiere formación.
La robusta carcasa del Scout II, resistente a la intemperie, soporta fuertes caídas y se puede sumergir en aguas poco profundas.

Especificaciones

Highlighted
Thermal Sensitivity < 50 mK a f/1,0
Sensor y óptica
Detector Type Microbolómetro de óxido de vanadio (VOx) de 336 × 256
Field of view [FOV] 17° × 13° NTSC
Focal Length Enfoque fijo de 19 mm
Image Processing FLIR Proprietary Digital Detail Enhancement™
Thermal Sensitivity < 50 mK a f/1,0
Características medioambientales y aprobaciones
Drop Test Rating 1 m
Operating Temperature De -20° C a 50 °C
Rating IP-67, sumergible
Storage Temperature De -40° C a 60° C
Alimentación
Battery Life [Operating] > 5 horas
Battery Type Celda de ion de litio interna
Start Up Time < 1,5 segundos
Almacenamiento de archivos y comunicación
Video Output Vídeo compuesto NTSC (conmutable a PAL con GUI), solo en el modelo 320
UI-UX
Black Hot_White Hot BH/WH/InstAlert™
Brightness Opción de ajuste del brillo de la pantalla
Built_in Display Pantalla LCD 640 × 480
Image Polarity Caliente blanco/Caliente negro/InstAlert™; seleccionable
On_Screen Symbology Estándar
Polarity Caliente blanco/Caliente negro/InstAlert™; seleccionable
Power Button Encendido/Apagado
Splash Screen Genérica
Task Light LED activado durante el estado de apagado
Video Refresh Rate < 9 Hz NTSC
Zoom Button Zoom 2x
Descripción general del sistema
Package Includes Cámara termográfica portátil, adaptador/cargador de alimentación USB, correa para la muñeca, cable de salida de vídeo personalizado (versiones 320 y 640), cable USB, guía de inicio rápido y bolsa blanda de transporte.
Size [L x W x H] 17,01 x 5,86 x 6,19 cm
Warranty 2 years standard, 3 years with product registration
Waveband 7,5 - 13,5 µm
Weight [incl lens] 340 g

Accessories

  1. Eye Cup
  1. Camera Lanyard
  1. Multi‐Prong USB Charger
  1. Lens Cap

Resources & Support

Nota: Debe haber iniciado sesión para descargar software o firmware. Inicie sesión o cree una cuenta.

Software Download

Scout II - III - LS-X - LS-XR and Ocean End User Tool

You must be logged in to download file.

User Manual

FLIR Scout II User Manual

Datasheet

Scout II Datasheet

Warranty

FLIR Outdoor And Tactical Systems Limited 2-3-10 Warranty

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure

Tech Note

Your Perfect Palette

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.